Éclisse en U pré-assemblée MT-ES-40 FL OC
New productArticle #r21345834
Connecteur éclisse avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D) et pour utilisation en extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-ES, MT-ES-40 FL ou Connecteur
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblée avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-assemblage élimine les étapes supplémentaires, ce qui permet de réduire les erreurs d’assemblage pour des installations plus sûres
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de supportage modulaires électriques, de plomberie et de ventilation
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Prolongement des rails de supportage MT en les fixant ensemble bout à bout
- Assemblage d’ossatures métalliques pour les structures de supports électriques, de plomberie et de ventilation lorsqu’une travée plus longue ou un dégagement accru du sol/plafond est nécessaire
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs