Bouton d'assemblage rapide MT-FL OC (Fast Lock)
New productArticle #r21346466
Écrou de rail à verrouillage rapide avec boulon pour la fixation de platines et connecteurs sur les rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-FL, Connecteur ou Bouton
Caractéristiques
- Raccordements et ajustements plus rapides – les connexions de type pousser-tourner d'une seule main et les ajustements de position en un clic vous permettent d'assembler des systèmes de supportage modulaires beaucoup plus rapidement que les écrous à ressort standard
- Facile à ajuster – les écrous à verrouillage rapide sont réajustables et peuvent facilement être démontés pour vous permettre de modifier les ossatures de rails de supportage pendant le montage
- Dispositifs de sécurité – conçus pour que vous puissiez voir, entendre et sentir le bon positionnement de l'écrou de rail, avec fonction de pré-maintien pour maintenir le connecteur en place dès que le mécanisme est activé
- Connexions fiables – fixation mécanique solide sur les brides du rail pour assurer une résistance élevée au cisaillement et à l'arrachement
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de supportage modulaires électriques, de plomberie et de ventilation
Applications
- Raccordement de l'ensemble des platines et connecteurs compatibles aux rails de supportage MT
- Élément de raccordement pour cadres en U/structures transversales
- Montage de structures de supports électriques, de plomberie et de ventilation à l’aide de rails de supportage MT
- Adapté aux environnements modérément corrosifs