Clip-étau MQT
New productArticle #r3330
Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
- Couple de serrage: 20 Nm
- Composition du matériau: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché fixation acier
Caractéristiques
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- Charge de cisaillement possible
- L'étrier s'adapte à toutes les poutres métalliques standard (épaisseur max. 30 mm ; largeur max. 300 mm)
Applications
- Compatible avec les poutres en acier d'une épaisseur max. de 30 mm et d'une largeur max. de 300 mm