Étrier de fixation MQT-K
New productArticle #r4356
Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ dans les bords des poutres en acier
- Couple de serrage: 30 Nm
- Composition du matériau: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché console
Caractéristiques
- Installation et positionnement plus faciles des rails entretoises
- Ni perçage ni soudage nécessaires
Applications
- Compatible avec les poutres en acier doubles en T et en U
- Compatible avec MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs