Clip-étau MQT-U
New productArticle #r5935331
Clip-étau galvanisé pour le raccordement du côté ouvert ou de l'arrière des rails MQ/HS directement aux poutres en acier
- Taille de la clé: 17 mm
- Couple de serrage: 20 Nm
- Composition du matériau: S355 MC - DIN EN 10149-2, Vis : classe de résistance 8.8, Plastique : PA 6.6
Partager
Nos clients ont également recherché fixation sur acier, clip etau, etrier ou crapaud
Caractéristiques
- Pré-monté - pour une installation plus rapide et pour éviter la perte de pièces
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- La fixation convient à toutes les poutres en T (épaisseur de serrage max. 23 mm)
- Pas de perçage ni soudage nécessaire
Applications
- Compatible avec les poutres en acier d'une épaisseur maximale de bord de 23 mm
- Fixation de rails sur poutre acier sans perçage ni soudage
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandées pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs