Cloueur sans fil BX 3-ME (02)
New productArticle #r8843642
Cloueur sans fil 22 V pour applications de plomberie et électricité
- Dimensions (LxlxH): 473 x 134 x 280 mm
- Poids total du corps: 3.331 kg
- Entrée des fixations: en bande
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technique de fixation directe sans combustion Hilti de deuxième génération - Pour une fixation fiable et de haute qualité sur le béton, l'acier et certains types de maçonnerie pleine
- Fonctionnement sans combustion - pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
- Fixe jusqu'à 800/500/400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 - 5,2 Ah, 3,0 Ah ou 2,6 Ah)
- Peut être utilisé avec des clous en bande et unitaires, tels que des goujons filetés - capacité du chargeur de 20 clous
- Conçu pour une productivité élevée - Vitesse de fixation de 1,3 clou par seconde
Applications
- Fixation de câbles et conduits sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixation de différentes installations électriques légères sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixations de conduits de chauffage sur plancher en béton
- Convient à diverses applications de fixation de charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier - l’utilisation du nez spécial IF est recommandée