Hilti

Ponceuse à Bras Hilti DWS 225 : Performance et Polyvalence au rendez-vous

La ponceuse à bras excentrique Hilti DWS 225 est un outil indispensable pour les professionnels de la construction et de la rénovation. Conçue pour offrir une performance exceptionnelle et une polyvalence inégalée, cette ponceuse est idéale pour une variété de tâches, allant du ponçage de cloison sèche à la finition des plafonds.

Caractéristiques clés de la ponceuse à bras Hilti DWS 225

La ponceuse girafe Hilti DWS 225 concentre le meilleur en matière d'ergonomie, de performance et de sécurité pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de ponçage mural. 

Puissance et Efficacité :

  • Moteur sans charbon compact et robuste de 2250 W pour des performances optimales.
  • Large plateau de ponçage de 225mm pour assurer une productivité maximale et réduire les besoins retouches
  • Vitesse variable pour s'adapter à différents types de surfaces et de matériaux et garantir un ponçage rapide des murs et des plafonds

Confort et Ergonomie :

  • Poignée ergonomique pour une prise en main confortable et une utilisation prolongée.
  • Système de réduction des vibrations pour minimiser la fatigue de l'utilisateur.
  • Tête flexible à 180°

Durabilité et Fiabilité :

  • Construction solide et durable pour résister aux conditions de chantier les plus exigeantes.
  • Composants de haute qualité pour une longue durée de vie.

Polyvalence :

Compatible avec une variété d'accessoires pour le ponçage, le polissage et le nettoyage.

Idéale pour les surfaces type cloison sèche, plâtre, placoplâtre

Qu'est-ce qu'une Ponceuse à Bras ?

Les ponceuses à bras, également connues sous le nom de ponceuses girafe, sont des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment.

Une ponceuse à bras est un outil électrique conçu pour poncer les surfaces verticales et horizontales, notamment les plafonds et les murs. Elle est équipée d'un bras télescopique qui permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès sans avoir besoin d'un escabeau ou d'une échelle.

Avantages des Ponceuses à Bras

  1. Efficacité : Les ponceuses à bras permettent de poncer de grandes surfaces en un temps record, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la productivité.
  2. Sécurité : Grâce à leur bras télescopique, elles éliminent le besoin de monter sur des échelles ou des escabeaux, réduisant les risques de chutes et d'accidents.
  3. Précision : Elles offrent un contrôle précis, permettant d'obtenir des finitions lisses et uniformes.
  4. Polyvalence : Adaptées à divers types de surfaces, elles peuvent être utilisées pour le ponçage du plâtre, du bois, du béton et bien d'autres matériaux.