Lampe de chantier à LED SL 6-22
New productArticle #r13275667
Lampe de chantier à LED sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et options de montage pour zones de travail à plusieurs personnes (plateforme de batteries Nuron)
- Luminosité maximale: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Équivalent CO2 (KG): 33.88
Nos clients ont également recherché éclairage chantier, SL 6, lampe LED chantier, SL ou projecteur chantier 22 V
- Une seule charge de batterie par jour de travail – obtenez une journée complète d'éclairage à 100 % de luminosité grâce à des batteries Nuron à haute capacité et puissance élevée (avec B22-170)
- Meilleure visibilité – quatre LED spécialement conçues éclairent une zone suffisamment grande pour deux ouvriers avec une lumière homogène et naturelle et trois niveaux de luminosité (éclairage jusqu’à 3 000 lumens/2 100 Lux à 1 m de distance)
- Fonctionne presque partout – la tête rotative à 360° peut tenir debout, être suspendue, accrochée ou attachée à un trépied standard tout en restant froide au toucher
- Avertissement de batterie faible – la lampe de chantier maintient une luminosité constante, mais vous prévient à temps en cas de batteries faibles pour que vous puissiez utiliser un chargeur
- Plateforme de batteries Nuron – lampes de chantier à LED sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
- Éclairage des pièces et des zones de travail non ou mal éclairées – possibilité de suspension ou de fixation à un large éventail d'objets à proximité, tels que des tuyaux et des échafaudages
- Éclairage au plafond en cas de suspension à des tuyaux, des chevrons, une entretoise, etc. à l’aide des pieds en forme de crochet – l'éclairage par le bas limite les ombres
- Éclairage horizontal lorsque la lampe est fixée sur un trépied à l'aide du point d'attache à filetage de 5/8"
- Compatibilité avec les espaces confinés (le boîtier reste froid au toucher et les LED n’émettent pas de chaleur extrême)