Les essentiels du chantier

Découvrez comment nos lampes et radios de chantier peuvent améliorer vos conditions de travail

11 produits

Filtres

Nuron

Projecteur sans fil SL 4-22


Description
Lampe à LED sans fil avec faisceau puissant à longue portée et 3 modes d'éclairage (Spot, Projecteur et Combiné) pour les zones de travail (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
1800 lm
Poids
1.3 kg

Nuron

Tour d'éclairage sans fil SL 10-22
Description
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Luminosité maximale
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 M
Poids
9.45 kg

Nuron

Lampe de chantier à LED SL 6-22
Description
Lampe de chantier à LED sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et options de montage pour zones de travail à plusieurs personnes (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 M

Nuron

Lampe à LED SL 2-22


Description
Lampe à LED sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et grand crochet pour l’éclairage des travaux d’une personne (plateforme de batteries Nuron)
Luminosité maximale
500 lm
Lux
350 lx @ 1 M
Lampe à LED SL 2-A12
Description
Projecteur LED 12 V avec tête pivotante pour éclairer les espaces de travail confinés et de taille moyenne
Luminosité maximale
500 lm
Lux
350 lx @ 1 M
Durée de fonctionnement
B 12/2,6 : 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)

Nuron

Ventilateur de chantier sans fil KCF 4-22
Description
Puissant ventilateur de chantier sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et crochets de fixation pour refroidir et ventiler les espaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Poids
3.4 kg

Nuron

Radio de chantier R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Description
Radio de chantier portable alimentée par batterie avec jusqu'à 22 heures de lecture par charge et une durabilité accrue pour l'utilisation sur les chantiers de construction (plateforme de batteries Nuron)
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
AM, DAB/DAB+, FM

Nouveau

Radio de chantier RC 4/36-DAB

Nouveau

14 V / 22 V / 36 V / 36 V


Description
Radio de chantier robuste avec appairage DAB, Bluetooth® et chargeur pour tous les accus Hilti de 12 à 36 V
Compatibilité avec un système sur batterie
14 V, 22 V, 36 V
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
DAB/DAB+, FM, AM

Nouveau

Adaptateur de charge USB CU 2-12
Description
Adaptateur de charge USB pour les batteries 12 V Hilti permettant de charger des tablettes, téléphones et autres appareils dotés de ports USB-C ou USB-A
Aucune donnée disponible

Nuron

Adaptateur de chargeur USB CU 4-22


Description
Adaptateur de charge USB pour batteries Nuron, avec charge sans fil, ports USB-C PD, et USB-A pour charger ordinateurs portables, tablettes et autres appareils
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron

Nuron

NBL 4-22 Souffleur de chantier compact
Description
Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Volume d'air
186 m³/h
Vitesse d'air max.
80.5 m/s
Vitesse d'air min.
50.5 m/s