Tour d'éclairage sans fil SL 10-22
New productArticle #r18584879
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
- Luminosité maximale: 6500 lm
- Lux: 1150 lx @ 1 m
- Poids: 9.45 kg
Nos clients ont également recherché projecteur de chantier, SL10, Tour lumineuse, SL ou Lampe de chantier
- Lumière maximale de 6 500 lm - éclairez de plus grandes surfaces pendant toute une journée de travail sans avoir besoin d'une source d'alimentation externe
- Changement facile de source d'alimentation grâce à l'interface AC
- Éclairage sans ombre - extension de la tour jusqu'à 2,10 m pour une couverture lumineuse de 360°
- Installation simplifiée - deux niveaux d'extension avec mécanisme d'ouverture plus rapide facilitent l'assemblage de la lampe et une poignée ergonomique avec bandoulière simplifie le transport
- Stabilité accrue - la conception plus large à trois pieds avec un centre de gravité inférieur permet à la lampe de rester plus stable quel que soit l'environnement du chantier
- Illumination à 360° pour une visibilité sur les murs, les sols et les plafonds
- Indice IP55 pour une utilisation en extérieur à l'aube, au crépuscule ou la nuit
- Suffisamment grande pour éclairer de grandes zones de travail sans projeter de lumière directement dans les yeux de l'utilisateur
- Stockage et transport plus faciles