Lampe à LED SL 2-A22
New productArticle #r7107460
Lampe à LED sans fil 22 V avec tête souple pour éclairer des zones de travail confinées et de tailles moyennes
- Luminosité maximale: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Durée de fonctionnement: B 22/2.6 : 12 h (50 %), 6,5 h (100 %), B 22/5,2 : 22,3 h (50 %), 13,6 h (100 %)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Panneau LED à toucher froid, compatible avec toutes les batteries Li-ion 22 V Hilti – jusqu'à trois jours de travail avec une seule charge
- La lumière blanche naturelle illumine clairement les zones de travail sombres avec une précision de couleur élevée
- Trois niveaux de luminosité – réduction de la lumière possible pour le travail en espace confiné
- Le crochet rétractable pour l'éclairage mains libres se range en toute sécurité dans le corps de la lampe lorsqu'il n'est pas utilisé
- Le panneau LED réglable tourne à 360 degrés et pivote verticalement pour fournir une lumière directionnelle dans une large plage d'applications
Applications
- Illumination des zones de travail sombres ou peu éclairées
- Inspection des surfaces peintes et finies
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)