NCT 45-A - Outil de découpe de conducteurs ACSR et de haubans
New productArticle #r11319408
Outil de découpe des conducteurs ACSR et des haubans avec une grande capacité de coupe jusqu'à 1590 MCM (Falcon) et 45 mm de diamètre
- Capacité de coupe: ACSR : diamètre extérieur max. 45 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 13 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 15,9 mm
- Rotation de tête: 350 °
- Poids total du corps: 4.01 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meilleures performances de coupe jusqu'à un diamètre extérieur de 45 mm pour les conducteurs ACSR et 15,9 mm pour les haubans
- Lames de coupe durables pour conducteurs en aluminium renforcé d'acier (ACSR)
- Tête de coupe fermée à guillotine
- Conception accessible et maniable – coupe-câble sur batterie compact, léger et équipé d'une tête rotative à 350 degrés
- Fonctionnement très efficace grâce à un dispositif d'arrêt à rétraction manuelle
Applications
- Découpe au-dessus de la tête de conducteurs ACSR d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 45 mm
- Découpe de haubans d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 15,9 mm (HS) et 13 mm (EHS)
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage