Hilti
Un ouvrier réalise des trous dans le béton à l’aide du perforateur TE 60-22 et de l’aspirateur VC 10-22

Découvrez les perforateurs SDS Max

L’efficacité de perforateurs puissants, la flexibilité du sans fil

Vous devez effectuer des travaux de forage, de piquage, de démolition semi-intensive dans le béton dur et la maçonnerie ? Il vous faut la puissance et la performance du SDS Max. Mais un travail exigeant n’est pas synonyme de difficulté. C’est pourquoi nos outils en SDS Max, les fers de lance des perforateurs Hilti, sont plus légers. Ils sont équipés d’une technologie anti-vibration qui réduit la fatigue et permet d’augmenter le temps de travail.

Et grâce à la plateforme sans fil Nuron, vous pouvez utiliser votre perforateur pour des travaux intensifs avec une batterie 22 V, qui offre une autonomie exceptionnelle et plus de puissance comparée à d’autres plateformes du marché avec un voltage plus élevé.

Optez pour la puissance des perforateurs SDS Max

icone d'un marteau

Plus de flexibilité

Choisissez le bon outil  pour votre application. Qu’il s’agisse de forage dans le béton armé pour la pose de fers d’armature ou de carottage dans la maçonnerie, les perforateurs SDS Max offrent l’équilibre parfait entre puissance et confort.

Une flèche ascendante

Plus de productivité

Le poids réduit des outils, leur ergonomie améliorée et des fonctionnalités telles que la réduction active des vibrations (AVR) et le système anti-torsion (ATC) peuvent vous aider à travailler plus longtemps, avec plus de sécurité.

icone d'une pile

Plateforme de batterie unique

Optimisez votre parc machines en utilisant tous vos outils sans fil avec des batteries interchangeables sur une seule plateforme. Avec le système 22 V Nuron, vous disposez de plus de puissance par rapport aux outils filaires, thermiques, ou à d’autres plateformes avec une tension plus élevée.

Image alt text (optional)

Nouvelle innovation Hilti

PERFORATEUR SANS FIL TE 50-22

Le champion poids léger

Le TE 50-22 est la dernière innovation de notre gamme de perforateurs sans fil. Il se distingue par son poids réduit, ses vibrations minimales et son efficacité de perçage exceptionnelle. Ce nouvel outil Nuron offre :

  • La meilleure combinaison de légèreté, de performance et de perçage sur le marché des marteaux combinés de 5 kg.
  • 26 % de performances de forage en plus par rapport aux machines concurrentes équivalentes et une capacité de perçage 1,8 fois supérieure.

Les avantages des perforateurs SDS MAX sans fil Hilti

Assez puissants même pour les travaux les plus pénibles

Forez des trous traversants ou d’ancrage jusqu’à 80 mm dans le béton et la maçonnerie, plus vite et plus efficacement, avec nos outils SDS Max. Ils facilitent également les tâches de burinage et démolition. Ajoutez un trépan pour réaliser des pénétrations de 150 mm de diamètre.

La couronne est détériorée ? Retirez-la et remplacez-la rapidement, n’attendez pas sa réparation.

Moins de fatigue, moins de temps d’arrêt

Travaillez plus longtemps, même lors de travaux de démolition difficiles, grâce à des fonctionnalités de sécurité et de confort innovantes. Le système AVR réduit l’exposition aux vibrations de deux tiers, tandis que le système ATC protège vos équipes, vos outils et accessoires en empêchant la rotation incontrôlée des outils en cas de blocage de la mèche.

En raccordant le système de récupération de poussière (DRS) avec un aspirateur, vous pouvez également éliminer pratiquement toute la poussière à la source, pour un chantier plus propre, plus efficace et conforme à la réglementation.

Une gamme exclusive de consommables premium

Spécialement fabriquées pour nos outils SDS Max, nos mèches de forage TE-YX ont une tête en carbure pour un forage plus rapide dans le béton, la brique, la maçonnerie et les fers d’armature, tandis que nos couronnes de forage diamant à percussion sont conçues avec une géométrie améliorée pour une longévité accrue.

Pour les ancrages, vous pouvez obtenir des résultats plus rapides et plus homogènes sans avoir besoin d’effectuer un nettoyage manuel des trous, si vous forez avec notre mèche creuse TE-YD raccordée à un aspirateur. Pour les travaux de piquage et de démolition, nos burins pointus autoaffûtants et nos racloirs de sol offrent une très bonne longévité et une performance exceptionnelle.

Commander des mèches pour béton Commander des burins et des racloirs de sol Commander des couronnes de forage / trépans
Un ouvrier fore dans le béton avec le nouveau TE 60-22 et un système de récupération de la poussière
Un ouvrier fore dans le béton avec le nouveau TE 60-22 et un système de récupération de la poussière

Le perforateur nouvelle génération

TE 60-22 : une performance révolutionnaire avec Nuron

Le TE 60-22 doté d’une batterie 22 V Nuron offre plus de forage, de carottage, de piquage, de décapage ou de démolition avec une seule charge. Vous n’avez besoin d’aucun câble. Et pourtant, l’autonomie est exceptionnelle et la performance est celle d’un outil beaucoup plus lourd.

La plateforme Nuron vous permet d’obtenir une productivité accrue, à la fois de vos équipes et de vos outils. Ses batteries durables résistent à la casse, sont équipées d’une fonction avancée de diagnostic et se connectent au cloud pour vous offrir une parfaite visibilité de votre parc d’outils.

Soyez conforme à la réglementation sur la poussière

Un chantier pratiquement sans poussière, c’est plus de sécurité pour vous et vos outils. Raccordez un système de récupération de la poussière sur un aspirateur VC 10 sans fil pour améliorer le confort sur le chantier et prolonger la durée de vie de vos outils. 

Commander des aspirateurs et d’autres systèmes de récupération de la poussière

Maîtrise de vos coûts d’outillage

Notre service Fleet Management vous permet de couvrir tous vos coûts d’outillage avec un montant mensuel fixe. Évitez les lourds investissements de départ en vous procurant uniquement l’équipement dont vous avez besoin.

En savoir plus sur le Fleet Management
Exosquelette EXO-T pour la démolition au mur

Exosquelette EXO-T

Un exosquelette pour faciliter vos travaux de démolition au mur et percements en série

Accroître votre productivité en réduisant les efforts : c'est la promesse faite par l'EXO-T.