Scie sabre WSR 900-PE
New productArticle #r2885
Scie sabre conçue pour des vibrations minimales lors des travaux de démolition courants et lors de la coupe à la longueur
- Matériau support: Métal, Bois, Minéraux
- Longueur de la course: 32 mm
- Cadence de coupe: 2700 coups / minute
Partager
Nos clients ont également recherché Scie pendulaire, Scie sabre ou Scie sabre filaire
Caractéristiques
- Scie sabre haute performance conçue pour la démolition en présence de métal plus fin, de plastique et de bois, tout particulièrement dans les secteurs de la plomberie et de l'électricité
- Rapport poids / puissance supérieur - cette scie sabre est conçue pour fournir un meilleur équilibre entre une puissance plus élevée et un outil plus léger
- Grande ergonomie grâce à la réduction active des vibrations (AVR) : conçue pour vous offrir une prise ferme des deux mains pour la découpe uniforme du métal, du bois et des panneaux
- Attache de lame sans clé : réduit le temps consacré aux changements de lames au minimum
- Le système de réduction active des vibrations (AVR) rend l'utilisation de l'outil moins pénible, ce qui permet une augmentation de la productivité quotidienne
Applications
- Découpe du bois d'une épaisseur jusqu'à 60 mm
- Découpe de tubes en acier à paroi fine d'un diamètre jusqu'à 60 mm
- Sciage dans des poutres en bois plus fines avec des clous encastrés
- Démolition de tuyaux d'installations sanitaires et de chauffage standard
- Découpe de cloison sèche et de panneau sandwich

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage