Découvrez notre gamme complète de scies circulaires, de scies sabre, de scies sauteuses et autres, conçues pour optimiser la vitesse de coupe et les performances lors de la découpe de métal, bois, cloison sèche et autres matériaux

24 produits

Filtres

Nuron

Scie à onglets sans fil SM 60-22
Description
Scie à onglets composée coulissante à double biseau avec une capacité de coupe transversale jusqu’à 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (Plateforme de batteries Nuron)
Diamètre de la lame
305 mm
Matériau support
Bois, Plastique
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 4300 tr/min

Nuron

Scie sabre SR 6-22


Description
Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2600 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Scie sabre à une main SR 4-22
Description
Scie sabre sans fil à une main avec moteur à induction, légère et compacte pour la démolition quotidienne et la découpe rapide et précise (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
23 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 30WR-22
Description
Scie circulaire sans fil avec une très large plage de profondeurs de découpe pour des coupes précises jusqu’à une profondeur de 70 mm│2-5/8" (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
70 mm
Diamètre de la lame
190 mm
Matériau support
Bois

Nuron

Scie circulaire sans fil pour bois SC 6WL-22
Description
Scie circulaire sans fil pour la découpe du bois jusqu'à 60 mm | 2-3/8" avec une lame bois universelle plus rapide de 165 mm | 6-1/2" de diamètre
Profondeur de coupe max.
60 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Plaque de plâtre, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nuron

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22
Description
Scie circulaire plongeante de précision avec taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois jusqu'à 53 mm de profondeur avec rail de guidage
Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nuron

Scie circulaire sans fil pour métal SC 6ML-22
Description
Scie sans fil de coupe à froid dans le métal, pour des découpes très rapides et précises jusqu’à 60 mm│2-3/8" de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
60 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22
Description
Scie circulaire sans fil avec un poids et une taille réduits pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Profondeur de coupe max.
51 mm
Diamètre de la lame
136 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable

Nuron

Scie à ruban à coupe profonde SB 6-22
Description
Scie à ruban à grande profondeur de coupe et à double gâchette pour des coupes précises, silencieuses et pratiquement sans étincelles dans le métal avec une profondeur de découpe jusqu'à 127 mm│5” (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Métal, Acier inoxydable, Fonte, Aluminium, Acier au carbone
Poids total du corps
6.32 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
75 dB (A)

Nuron

Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22
Description
Coupe tiges compact et sans fil pour la découpe de tiges filetées jusqu'à 10 mm de diamètre, avec lame (W3/8) M10
Type de matériau
Tige filetée, Tige filetée acier, Tige filetée acier inoxydable
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.69 kg

Nuron

Scie à ruban portative SB 4-22
Description
Scie à ruban portative sans fil avec lame 14/18 TPI pour des coupes précises, avec peu de bruit et peu d'étincelles dans le métal et une profondeur de découpe jusqu’à 63,5 mm│2-1/2” (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Métal, Acier inoxydable

Nuron

Multitool sans fil SMT 6-22


Description
Multitool sans fil puissant avec interface StarlockMax, AVR et angle d'oscillation de 4°
Matériau support
Cloison sèche, Bois, Mortier, Peinture, Bois avec clous, Bois tendre (sapin, pin etc.), Ciment, Métal, PVC, Bois
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 20000 tr/min
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
2.5 m/s²

Nuron

Scie sauteuse sans fil SJT 6-22
Description
Scie sauteuse sans fil puissante à pommeau de guidage, dotée d'une durée de fonctionnement supérieure pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
2.1 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Longueur de la course
28 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Scie sauteuse sans fil SJD 6-22
Description
Scie sauteuse sans fil puissante à poignée supérieure avec système de récupération de la poussière embarqué en option pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
2.2 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Longueur de la course
28 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Outil de découpe SCO 6-22


Description
Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines (plateforme de batteries Nuron)
Poids total du corps
1.4 kg
Matériau support
Cloison sèche
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
79 dB (A)

Nouveau

Scie sabre SR 2-A12


Description
Scie sabre sans fil de 12 V pour les démolitions légères, avec éclairage LED - conçue pour de faibles vibrations, une coupe lisse
Matériau support
Bois, Métal, Plastique, Cloison sèche, Panneau sandwich
Longueur de la course
16 mm
Cadence de coupe
2900 coups / minute
Scie sabre SR 30-A36
Description
Scie sabre sans fil avec bloc-accu 36V. Grande puissance et conception ergonomique pour les démolitions lourdes
Matériau support
Métal, Bois, Brique, Béton léger
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2800 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nouveau

Scie sauteuse sans fil SJD 6-A22
Description
Puissante scie sauteuse sans fil 22 V avec poignée supérieure en D pour une prise en main confortable et un meilleur contrôle lors des travaux de coupe incurvée
Matériau support
Bois, Métal, Panneau sandwich
Longueur de la course
28 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.

Nouveau

Scie sabre SR 30


Description
Scie sabre conçue pour les démolitions en série pour charges extrêmement lourdes et pour la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une ergonomie avancée
Matériau support
Métal, Bois, Minéraux
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2650 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Scie sabre WSR 900-PE
Description
Scie sabre conçue pour des vibrations minimales lors des travaux de démolition courants et lors de la coupe à la longueur
Matériau support
Métal, Bois, Minéraux
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2700 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Scie circulaire WSC 85
Description
Scie circulaire alliant les fonctions plongeante et pendulaire pour les coupes droites profondes jusqu’à 85 mm d’épaisseur
Profondeur de coupe max.
85 mm
Plage des diamètres de lames
207 - 230 mm
Profondeur de coupe à 45 degrés
60 mm
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Scie circulaire SCW 70
Description
Scie circulaire pour des coupes droites profondes jusqu'à 70 mm
Profondeur de coupe max.
67 mm
Plage des diamètres de lames
184 - 190 mm
Profondeur de coupe à 45 degrés
49 mm
Scie circulaire SC 55W
Description
Scie circulaire avec une profondeur de coupe maximale de 55 mm
Profondeur de coupe max.
55 mm
Plage des diamètres de lames
160 - 165 mm
Profondeur de coupe à 45 degrés
41 mm

Nouveau

Scie sauteuse orbitale SJD 6 avec poignée en D
Description
Scie sauteuse orbitale 850 W avec poignée supérieure, conçue pour rendre les travaux de coupe incurvée difficiles plus rapides et plus confortables
Puissance nominale
850 W
Poignée
Poignée supérieure en D
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.4 kg
Un client Hilti utilise une scie circulaire nuron pour découper du bois

Scies

Notre gamme de scies sans fil couvre plusieurs applications pour différents besoins de construction. Tout en offrant la commodité de fonctionner sur notre plate-forme de batterie Nuron, chaque type de scie est conçu pour offrir une meilleure maniabilité, un confort accru ou des performances élevées qui permettent de réaliser un travail de qualité.

Pourquoi choisir Hilti pour ses scies sans fil ?

Nos scies couvrent une large gamme d'applications, des travaux légers aux travaux plus intensifs.

Les caractéristiques de nos scies, notamment le frein de lame rapide, les lumières LED et les collecteurs de copeaux, contribuent à garantir la sécurité de l'utilisateur.

Faites fonctionner tous les types de scies, y compris les scies les plus puissantes sur la même plate-forme de batterie Nuron 22 V hautes performances.

Compatible avec les accessoires de dépoussiérage (embarqués ou connectés à un aspirateur) pour réduire la poussière sur vos chantiers.

Scies circulaires sans fil Hilti

Scies circulaires haute performance pour pratiquement toutes les applications

Prêt à couper le cordon et à passer au sans fil ? Les scies circulaires sans fil Hilti permettent de couper rapidement, précisément en en toute sécurité de multiples matériaux. Grâce à nos moteurs à induction nos outils sont plus légers et plus performants. Combinés à la puissance des batteries lithium-ion Nuron, vous en ferez plus sans vous arrêter pour changer ou recharger vos batteries.

Des fonctions de sécurité intégrées, comme l’arrêt rapide de la lame, minimisent les risques de blessure sur le chantier. Vous pouvez connecter nos scies circulaires sans fil à un aspirateur pour une coupe pratiquement sans poussière et les associer à un rail de guidage pour couper avec précision. Profitez également de notre large gamme de lames de scie circulaire conçue pour répondre à tous vos besoins. 

Simplifiez vos projets avec nos scies circulaires bois jusqu'à 70 mm de profondeur

Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

NOUVEAU - Scie circulaire plongeante SC 6WP-22

Scie circulaire plongeante de précision taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois jusqu'à 53 mm de profondeur avec rail de guidage

  • Profondeur de coupe maximale : 57 mm (sans rail)
  • Diamètre de la lame : 165 mm
Scie circulaire sans fil SC 6WL-22

Scie circulaire bois SC 6WL-22

Scie circulaire à bois sans fil conçue pour une découpe plus efficace et plus précise avec une batterie plus durable. Le moteur à induction garantit moins de temps d’interruption et plus de productivité.

  • Profondeur de coupe maximale : 60,4 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
Scie circulaire bois SC 30WR-22

Scie circulaire bois SC 30WR-22

Scie circulaire sans fil haute performance avec une plage de profondeur de coupe extrême pour des coupes plus précises.

  • Profondeur de coupe maximale : 70 mm
  • Diamètre de la lame : 190 mm

Faites de vos découpes métal un jeu d'enfant grâce à nos scies circulaires métal jusqu'à 60 mm

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Mini scie circulaire, plus légère et conçue pour être utilisée d'une seule main. Idéale pour les applications difficiles au-dessus des épaules. 

  • Profondeur de coupe maximale : 51 mm
  • Diamètre de la lame : 136 cm
Scie circulaire métal SC 6ML-22

Scie circulaire métal SC 6ML-22

Scie à métaux sans fil pour une découpe à froid très rapide et précise. Moins d’étincelles lors de la découpe du métal ou de l’inox et le matériau de base reste froid lorsque vous le découpez avec des lames TCT

  • Profondeur de coupe maximale : 65,8 mm
  • Diamètre de la lame :  165 mm

Disques et accessoires pour scies circulaires sans fil

Caractéristiques et avantages des scies circulaires sans fil Hilti

Des batteries lithium-ion plus durables

Faites-en plus sans vous arrêter pour changer ou recharger les batteries. La nouvelle technologie des batteries Nuron offre plus d’autonomie par charge.

Nouveau moteur à induction

Les scies circulaires équipées d'un moteur à induction contribuent à réduire l'entretien et à produire moins de chaleur. Les moteurs à induction permettent également de rendre les outils plus légers et plus performants.

Poignées ergonomiques et rails de guidage

Les poignées ergonomiques permettent une coupe rapide et améliorent la maniabilité.

Arrêt rapide de la lame

Des fonctions de sécurité telles que l’arrêt rapide de la lame contribuent à minimiser les risques de blessure sur le chantier.

Système de récupération de la poussière inclus

Connectez les scies circulaires sans fil à un aspirateur externe pour une coupe pratiquement sans poussière.

Lames à faible consommation d'énergie

Pour encore plus de puissance et de performance sans compromis, utilisez les lames de scie circulaire Hilti pour faire plus de coupes avec une seule batterie. 

Scie circulaire sans fil Hilti SC 4WL-22 en action

Nos scies circulaires sans fil sont performantes pour une multitude d'applications

  • Découpe de traverse pour aménagement en hauteur
  • Découpe de tiges filetées pour trapèze et autres aménagements divers
  • Découpe de montants de cloison sèche en métal
  • Découpe de gaines et de conduits métalliques
  • Découpe de conduits métalliques (EMT) et de gouttières pour le passage de conduits
  • Découpe de fers à béton
  • Découpe de conduits en spirale et de systèmes CVC
  • Découpe de feuilles de métal
  • Découpe de cornières pour le supportage
  • Découpe des tuyaux en acier et en cuivre
Scie à onglet SM 60-22 Hilti

Nouveauté !

Scie à onglet SM 60-22

Pour des coupes angulaires ou plongeantes précises dans une variété de bois structurels et non structurels, une scie à onglet est un outil indispensable sur tout chantier. Notre SM 60-22 est une scie à onglet entièrement sans fil de 305 mm, adaptée aux travaux les plus difficiles avec un souci de sécurité et de productivité.

Grâce à une gamme complète de coupes en biseau, en onglet et en plongée coulissante pouvant être réalisées avec l'outil, vous pouvez effectuer tous les types de coupes pour vos projets. L'outil est doté d'un cadran de vitesse variable, permettant des coupes de surface lisses dans le bois et les profilés en aluminium, et est entièrement compatible avec tous les aspirateurs Hilti. Cela permet de réduire fortement la poussière, vous aidant à travailler de manière plus sûre.

Scie sabre SR 6-22

Scies sabre

Nos scies sabre peuvent effectuer des tâches sur une large gamme de matériaux, notamment le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, etc. Vous recherchez la facilité d'utilisation ? Notre scie SR 4-22 est conçue pour une utilisation à une main dans une large gamme d'applications. Cependant, si vous souhaitez effectuer des coupes intensives, notre SR 6-22 est parfaite pour travailler sur une large gamme de matériaux.

Et avec jusqu'à 26 % de vibrations en moins grâce à la réduction avancée des vibrations (AVR), à un meilleur équilibre de l'outil et à l'éclairage LED, le SR 6-22 offre le meilleur de la maniabilité Hilti à ce jour.

Scie sauteuse Hilti  SJD 6-22

Scie sauteuse

Les scies sauteuses sont souvent utilisées pour réaliser des coupes anormales ou irrégulières. La maniabilité et le poids sont donc essentiels lors de leur utilisation. La SJT 6-22 garantit une utilisation facile sur les surfaces choisies grâce à son faible poids et à sa poignée cylindrique pour une utilisation facile. Parallèlement, la poignée en D profilée de la poignée supérieure de la SJD 6-22 permet de guider plus confortablement la machine dans les travaux de coupe les plus difficiles.

Et comme on peut s'y attendre d'une scie sauteuse Hilti, ces outils offrent également un frein de lame rapide et un contrôle actif des vibrations pour un confort et une maniabilité améliorés.

Scie à ruban Hilti

Scie à ruban

Pour couper différents types de supports, de tuyaux ou de tiges en métal, une scie à ruban appropriée peut faire toute la différence. Pour un confort et une maniabilité optimales, la scie à ruban portable SB 4-22 vous permet de couper presque n'importe où, y compris en hauteur, lorsque vous travaillez dans des environnements restreints. Mais si vous recherchez une profondeur de coupe plus importante, la scie à ruban à coupe profonde SB 6-22 offre plus de profondeur jusqu'à 125 mm, des performances élevées et des fonctions de sécurité avancées.

Nos scies vous permettront de couper pratiquement n’importe où, sans pratiquement aucune étincelle, débris ou bruit.

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22

Scie plongeante

Pour des coupes longues et précises, avec la nécessité supplémentaire de couper à une profondeur spécifique, une scie plongeante est un produit indispensable dans tout parc d'outils. Bien qu'elle offre une approche plus sûre par rapport aux autres types de scie, la précision est ce que la plupart des utilisateurs recherchent le plus. Utilisant une lame à bois de 165 mm avec rail de guidage, il s'agit d'un outil essentiel pour quiconque travaille avec des matériaux en bois à finition fine. En particulier pour ceux qui veulent garantir la précision et la haute qualité de coupe dans une gamme de poutres et de planches à base de bois.

Commercial Hilti remettant une mallette à outils Hilti à un client sur un chantier

Optez pour la location longue durée

Une tranquillité d'esprit garantie avec notre couverture contre le vol et des réparations incluses dans votre abonnement

Avec notre service de gestion de parc machines, vous payez pour l'utilisation de votre scie circulaire et de tous les outils dont vous avez besoin avec un tarif mensuel bas qui couvre tout ce qui est nécessaire pour que ces outils restent là où vous en avez besoin : sur votre chantier et en état de marche.

Confiants en la qualité de nos produits, nous proposons une garantie complète de deux ans, incluant les pièces, l'expédition et la main-d'œuvre, pour couvrir toute usure éventuelle. De plus, nous nous engageons à fournir des réparations rapides afin de minimiser les temps d'arrêt.

Grâce à Nuron, vous pouvez maintenant utiliser tous vos outils sur une seule plateforme sans fil, avec une durée de vie de batterie prolongée. Cette innovation vous permettra de réduire le nombre de batteries et de chargeurs nécessaires sur le chantier, tout en bénéficiant d'une autonomie accrue. De plus, nos outils sont capables de fournir une puissance supérieure à celle des outils 36 V, filaires ou à gaz, vous offrant ainsi des performances optimales.

Améliorez votre productivité, réduisez les coûteux temps d'arrêt et gérez plus efficacement vos stocks et vos coûts grâce aux services et solutions Hilti.  Ne laissez plus les imprévus perturber votre travail : optez pour une gestion fluide et économique de vos outils.