Cisailles à double coupe sans fil SSH 6-A22
New productArticle #r10695219
Cisaille sans fil pour toutes les coupes rapides, droites ou courbes dans les tôles, les gaines et autres pièces métalliques ordinaires jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur (calibre 12)
- Type de matériau: Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids total du corps: 2.2 kg
Partager
Nos clients ont également recherché Découpe tôle, SSH 6, Cisailleuse, SSH6 ou Cisaille à tôle
Caractéristiques
- Moteur sans charbon - pour une durée de travail trois fois supérieure (aucun commutateur, pas de balai de charbon à remplacer)
- Changement de la lame sans clé – le temps consacré au remplacement de la lame de cisaille est réduit au minimum
- Cinq lames différentes – l'outil de coupe adapté à toutes les applications
- Interrupteur de fonctionnement continu - pour une productivité accrue
- Plateforme d'outils sans fil : la même batterie pour tous vos outils 22 V Hilti
Applications
- Découpe de bac acier jusqu’à 2,5 mm d’épaisseur (calibre 12)
- Découpe de gaine de 4 x 0,9 mm (4x calibre 20)
- Découpe de l’acier inoxydable jusqu’à 1,5 mm d’épaisseur (calibre 16)
- Découpes intérieures et entailles