Outils électroportatifs spéciaux
Découvrez comment notre sélection d'outils spéciaux peut vous aider à économiser de la main-d'œuvre et améliorer la qualité de la construction lors du coulage du béton, de la fabrication de tôles et de nombreuses autres applications quotidiennes sur vos chantiers
15 produits
Filtres

- Description
- Outil de coupe affleurante sans fil pour fer d'armature, pour couper les tiges filetées à froid avec faible production d'étincelles et les fers d'armature (25 mm / #8), (plateforme de batterie Nuron)
- Capacité de découpe de fers d'armature (mm)
- 1 po
- Diamètre de la lame
- 110 mm
- Poids
- 3.3 kg

Nuron
- Description
- Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
- Température - max.
- 500 °C
- Température - min
- 300 °C
- Poids
- 0.63 kg

Nuron
- Description
- Coupe tiges compact et sans fil pour la découpe de tiges filetées jusqu'à 10 mm de diamètre, avec lame (W3/8) M10
- Type de matériau
- Tige filetée, Tige filetée acier, Tige filetée acier inoxydable
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.69 kg

Nuron
- Description
- Vibreur à béton format sac-à-dos sans fil avec moteur sans charbon pour la consolidation du béton : murs, dalles et fondations (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Poids
- 8.28 kg
- Indice de protection IP
- IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

- Description
- Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
- Indice de protection IP
- IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron
- Description
- Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)
- Fréquence de vibration
- 15 000 VPM
- Diamètre de tête
- 28 mm
- Longueur du tuyau
- 1 M

- Description
- Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
- Indice de protection IP
- IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron
- Description
- Riveteuse sans fil pour la pose rapide et sans effort de bardages et la construction métallique à l'aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron).
- Matériau des rivets
- Aluminium, Acier, Acier inoxydable
- Tailles de buse
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Force de traction
- 10000 N

Nuron
- Description
- Malaxeur sans fil avec moteur sans charbon puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)
- Vitesse à vide max (vitesse)
- 1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
- Couple max.
- 52 Nm

Nuron
- Description
- Emporte-pièce hydraulique sans fil compact et polyvalent pour réaliser des ouvertures de la taille de conduits dans différents matériaux (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Force de poinçonnage
- 107 kN
- Capacité de poinçonnage en acier doux
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Description
- Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.2 kg

Nuron
- Description
- Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans les gaines spiralées et conduits de ventilation jusqu'à 4 x 0,9 mm│calibre 20 avec lames SSH CD Hilti incluses (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.2 kg

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nouveau
- Description
- Cisaille sans fil pour toutes les coupes rapides, droites ou courbes dans les tôles, les gaines et autres pièces métalliques ordinaires jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur (calibre 12)
- Type de matériau
- Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.2 kg