Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
New productArticle #r19809701
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
- Température - max.: 500 °C
- Température - min: 300 °C
- Poids: 0.63 kg
Nos clients ont également recherché chalumeau, NHG 6, décapeur thermique, NHG6 ou chaufferette
- Rendement de chaleur supérieur – le serpentin de chauffage spécialisé vous permet d’atteindre 300 °C en 4 secondes et 500 °C en 20 secondes, pour travailler plus rapidement avec une productivité accrue
- Flux d’air puissant – le ventilateur haute performance et le contrôle du chauffage avancé produisent des flux d’air plus importants et soutenus (jusqu’à 300 l/m à 500 °C) pour les applications de grande envergure qui n'étaient auparavant possibles qu'avec des chalumeaux avec des flammes nues
- Fonctionnement mains libres – l’interrupteur à deux positions en mode fixe et le design plat de la partie arrière vous permettent de travailler les mains libres, ce qui réduit la tension du poignet et augmente la flexibilité
- Compact et polyvalent - conception légère et à 3 buses. Vous réalisez confortablement une vaste gamme d’applications
- Chauffage et thermorétraction de flexibles pour terminaisons de câbles
- Flexion de conduits en PVC et plexiglass pour installations électriques
- Réparation de conduits PEX et retrait du vinyle
- Retrait de la peinture pour la préparation du métal au soudage
- Chauffage de flexibles pneumatiques et autres thermoplastiques pour élargir et raccorder