Cisaille sans fil SSH 6-22 CD pour métal
New productArticle #r22029403
Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans les gaines spiralées et conduits de ventilation jusqu'à 4 x 0,9 mm│calibre 20 avec lames SSH CD Hilti incluses (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau: Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids total du corps: 2.2 kg
Partager
Caractéristiques
- Polyvalence ultime – une capacité de découpe élevée, cinq types de lames différents et une vitesse réglable font de cette cisaille pour métal la solution idéale pour presque tous les rainurages et découpes de métal standard
- Agilité et maniabilité – poignée fine et ergonomique, corps équilibré et commutateur de verrouillage pour plus de précision et de confort lors de la découpe du métal pendant des périodes prolongées
- Coupe-copeaux intégré – pour arrêter facilement la coupe n’importe où et éliminer les copeaux d’une seule main
- Changement de lame plus rapide – aucune clé nécessaire pour remplacer les lames
- Plateforme de batteries Nuron – cisaille pour métal sans fil et sans compromis grâce aux batteries d'une autonomie accrue, au puissant moteur à induction et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Découpe de gaines spiralées et de conduits de ventilation pour CVC jusqu’à 4 x 0,9 mm (avec lames SSH CD Hilti)
- Découpe de profilés et tôles en acier doux ou galvanisé jusqu’à 2,5 mm d'épaisseur – lames SSH CS Hilti recommandées (plusieurs versions disponibles)
- Découpe de profilés et tôles en acier inoxydable jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur – lames SSH CX Hilti recommandées
- Découpe de courbes ou de cercles de rayon plus réduit dans la tôle jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur – lames SSH CC Hilti recommandées
- Découpe de courbes ou de cercles de rayon plus réduit dans la tôle jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur – lames SSH CC Hilti recommandées
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi SSH 6-22 (02), Espagnol, Coréen, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 4.2 MB ]