Hilti Store : Fermetures exceptionnellesPendant les fêtes de fin d'année, certains Hilti Stores seront fermés.Consulter les fermetures temporaires
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Moteur sans charbon - pour une durée de travail trois fois supérieure (aucun commutateur, pas de balai de charbon à remplacer)
  • Variateur de vitesse de 620 à 1 370 coups par minute – pour optimiser les performances de la grignoteuse dans les applications clés
  • Plateforme d'outils sans fil : la même batterie pour tous vos outils 22 V Hilti
  • Trois têtes interchangeables – vous pouvez couper des tôles, des tôles ondulées, des tôles trapézoïdales et des profilés métalliques avec la même grignoteuse
  • Pratiquement aucune étincelle ni émission – les grignoteuses sans fil sont peut-être l'option la plus sûre pour couper le métal près de substances inflammables ou dans des espaces clos
Applications
  • Découpes libres dans les tôles jusqu’à 2,0 mm d’épaisseur (calibre 14)
  • Découpe de tôles trapézoïdales jusqu’à 162 mm de profondeur avec la tête SPN RL
  • Découpe de tôles ondulées
  • Découpe de profilés C, L, U jusqu’à 82 mm de profondeur avec la tête SPN RN
  • Découpes intérieures et entailles

Données techniques

Documents et vidéos