Riveteuse sans fil RT 6-A22
New productArticle #r9615527
Riveteuse 22 V sans fil alimentée par des accus Li-ion pour les travaux d’installation et la production industrielle. Accepte des rivets jusqu’à 4,8 mm de diamètre (jusqu'à 5,0 mm dans le cas de rivets en aluminium)
- Plage de diamètres des rivets: 2.4 - 5 mm
- Matériau des rivets: Aluminium, Acier inoxydable, Acier
- Tailles de buse: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Alimentée par accu : une riveteuse électrique sans fil qui assure la polyvalence et une mobilité qu'aucun câble ne gêne
- Poignée ergonomique et équilibre parfait pour travailler plus longtemps et plus confortablement
- Course de 25 mm pour la fixation de rivets longs
- La lampe LED intégrée fournit un éclairage direct de la surface de travail
Applications
- Fixation de rivets dans des profilés de supports de façades ventilées
- Fixation de rivets dans les panneaux de façade
- Fixation de rivets dans les applications de chauffage, ventilation et climatisation, de toiture et de vitrage
- Fixation de rivets pour la construction métallique en acier
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil