Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Augmentez votre productivité et vos performances avec des mandrins interchangeables standard et auto-serrants pour le visseuse sans fil
Applications
  • Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 20 mm de diamètre
  • Forage de tôles jusqu'à 3 mm d'épaisseur avec des mèches étagées jusqu'à 40 mm de diamètre
  • Forage dans le métal à l'aide de scies-cloches, jusqu'à 102 mm
  • Fraisage dans le métal jusqu'à 31 mm de diamètre
  • Vissage de vis autoperceuses jusqu'à 6,3 x 50 mm dans le métal

Conseil et assistance