Mandrins, crochets pour ceinture, vérificateurs de jauges et autres accessoires pour vos perceuses et visseuses

30 produits

Filtres
Mandrins à filetage pour la visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Description
Mandrins à filetage interchangeable et étui de transport pour la visseuse sans fil SF 8M-22
Aucune donnée disponible
Mandrins supplémentaires pour la visseuse-preceuse sans fil SF 8M-22
Description
Mandrins interchangeables standard et auto-serrants pour la visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Aucune donnée disponible


Aucune donnée disponible

Nouveau

Crochet de ceinture SD


Description
Accessoires pour visseuses-perceuses et visseuses sans fil sur la plateforme de batteries Nuron
Aucune donnée disponible

Nouveau

Crochet de ceinture


Description
Accessoires pour visseuses-perceuses et visseuses sans fil sur la plateforme de batteries Nuron
Équivalent CO2 (KG)
0.09 kgCO2

Nouveau

Porte-embout 1/4" cordl.
Description
Accessoires pour visseuses-perceuses et visseuses sans fil sur la plateforme de batteries Nuron
Équivalent CO2 (KG)
0.04 kgCO2
Poignée latérale SF 8M-A22/ SF(H) 14-A c
Description
Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Aucune donnée disponible
Etui


Description
Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Aucune donnée disponible
Poignée Latérale SF 10W-22 (03)
Description
Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Aucune donnée disponible
Coffret SF 8M-22 perçage de filetages
Description
Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Équivalent CO2 (KG)
2.75 kgCO2
Porte-embout SF/SI cordl.
Description
Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Aucune donnée disponible

Nouveau

Porte-embout S-BH 570


Description
Tube d'extension pour visseuses pour plaquiste
Longueur
570 mm

Nouveau

Tube prolongateur SME ens
Description
Tube d'extension pour visseuses pour plaquiste
Longueur
550 mm
Poids
0.85 kg
Jauge de profondeur S-DG-D 11x75 ens
Description
Jauge de profondeur compatible avec les visseuses pour plaquiste pour un réglage précis de la profondeur d'ancrage
Longueur
75 mm
Poids
0.06 kg
Jauge de profondeur S-DG-D 11x50 ens
Description
Jauge de profondeur compatible avec les visseuses pour plaquiste pour un réglage précis de la profondeur d'ancrage
Longueur
50 mm
Poids
0.05 kg

Nouveau

Chargeur de vis SMD 57


Description
Chargeur pour vis en bande à alimentation automatique pour vis de 9 à 57 mm de long – pour suspendre cloison sèche, panneaux de bois et revêtement extérieur
Longueur
180 mm
Longueur de vis - min.
9 mm
Longueur de la vis - max
57 mm
Chargeur de vis SMD 57 NP
Description
Pièces détachées pour le chargeur de vis SMD 57 02
Aucune donnée disponible
Chargeur de vis SMD 57 FM
Description
Pièces détachées pour le chargeur de vis SMD 57 02
Équivalent CO2 (KG)
2.35 kgCO2

Nouveau

Mèche étagée TS-HP 5,9-90 HPL


Description
Accessoires pour fixations invisibles de panneaux dans les applications de façade ventilée
Longueur
90 mm

Nouveau

Porte-embout S-BH QC 64/2.5” TL


Description
Accessoires pour fixations invisibles de panneaux dans les applications de façade ventilée
Longueur
64 mm
Guide vis ST-SG 5.5
Description
Guide-vis pour visseuse ST 1800 – pour la fixation des vis pour panneau sandwich
Longueur
135 mm
Diamètre de la vis d
5.5 mm
Longueur de vis - min.
55 mm
Chargeur de vis SD-M 1
Description
Élément de fixation à alimentation automatique de vis en bande pour vis de 1" à 1-1/4" de long – pour les applications de finition intérieure
Longueur
153 mm
Capacité du chargeur
40
Longueur de vis - min.
25 mm
Chargeur de vis SD-M 2
Description
Élément de fixation à alimentation automatique pour vis en bande de 25 à 51 mm de long – pour les applications de finition intérieure
Longueur
193 mm
Capacité du chargeur
40
Longueur de vis - min.
25 mm

Nouveau

Prolong. utilisation debout SDT 9
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Capacité du chargeur
25
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Prolong. utilisation debout SDT 9 magazi
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Capacité du chargeur
25
Longueur de vis - min.
19 mm

Nouveau

Nez d'outils SDT 9-NP R rouge
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Nez d'outils SDT 9-NP B noir
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Guidon SDT 9-H


Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Récupérateur de bandes SDT 9-SC
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm
Poids
0.18 kg

Nouveau

Guide pour vis en bande SDT 9-SG
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm
Poids
0.17 kg