Offre du moment
PLOMBIERS
Jusqu'au 31 mars, profitez d'offres exclusives jusqu'à -40%
Machines
Pack 3 machines équipées 3 batteries + 1 chargeur - 22V Nuron
- Perforateur TE 6
- Meuleuse AG 5D
- Visseuse SF 4
- 2 batteries B22-85
- 1 batterie B22-55
- 1 Chargeur C 6-22

Perforateur TE 70-AVR
- En coffret avec 1 burin et 1 mèche
Consommables

Boite d'embouts (x35)
Boîte contenant 35 embouts de vissage S-BSP+ UNI 25/1" acier
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
Pack Chevilles HUD-2 8x40 + Vis HDS (x400) + seau
400 chevilles plastiques universelles HUD-2 8x40 mm et 400 vis à tête pozidrive 5x50 mm + seau chevillage
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
Panaché de Mèches Béton 4 taillants TE-CX (x6)
Kit contenant 6 mèches TE-CX (SDS Plus) de 5 à 12 mm
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
Disques bakélites SP 125x1.0 (x100)
100 disques à tronçonner AC-D SP 125 pour découpe dans le métal et l'acier
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
Pack Lames pour multitool SMT 6 - universel
Pack de 3 lames pour bois dur / bois acier
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
Mèche carrelage 8/35 (Meuleuse)
Mèche pour carrelage M14 8/35 SPX
Ajouter au panier Voir ses caractéristiquesBatteries & chargeurs Nuron

1 batterie 22V Nuron B 22-55
1 bloc accu Li-ion 22V Nuron B 22-55
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
1 batterie 22V Nuron B 22-85
1 bloc accu Li-ion 22V Nuron B 22-85
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
1 batterie 22V Nuron B 22-110
1 bloc accu Li-ion 22V Nuron B 22-110
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
1 batterie 22V Nuron B 22-170
1 bloc accu Li-ion 22V Nuron B 22-170
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques
1 batterie 22V Nuron B 22-255
1 bloc accu Li-ion 22V Nuron B 22-255
Ajouter au panier Voir ses caractéristiques