142 produits pour "promo"

Filtrer
Kit PROMO - Set mèches carrelage
Description
Kit de démarrage pour le forage dans les carreaux avec les mèches carrelage HEX
Matériaux support
Carrelage, Pierre naturelle
Extrémité de connexion
Hexagonal
Type d'outil
Visseuse sans fil
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Kit PROMO - Set accessoires VC
Description
Accessoire pour aspirateurs
Type d'accessoire
Autre
Pour utilisation avec
n/a
Kit PROMO - Sac aspi (x10)
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Type d'accessoire
Sacs en tissu
Pour utilisation avec
n/a
Type de sac
Sec

Nouveau

Kit PROMO - Filtre VC 20/40
Description
Accessoire pour aspirateurs
Type d'accessoire
Autre
Pour utilisation avec
n/a

Nouveau

Kit PROMO - Filtre aspi VC 20/40 univ
Description
Filtre aspirateur universel pour applications à eau et à sec
Type d'accessoire
Filtres
Pour utilisation avec
n/a
Classe de poussière
M
Kit PROM - PMA 90
Description
Supports muraux et adaptateurs pour lasers multidirectionnels
Aucune donnée disponible
Kit PROM - PUA 25
Description
Trépieds et mires graduées compatibles avec les lasers rotatifs
Aucune donnée disponible
Kit PROM - POMPE A VIDE
Description
Pompes à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant sans avoir besoin de percer ni cheviller
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Longueur du tuyau
3000 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
9 kg
Kit PROM - COFFRET 3 TOOLS
Description
Coffret rigide pour stocker et transporter plusieurs outils Nuron avec leurs accessoires
Type d'accessoire
Coffrets

Nouveau

Kit PROM - SAC A OUTILS M
Description
Sac de transport fabriqué à partir de matériaux recyclés pour protéger et transporter les appareils électriques
Type d'accessoire
Sacs souples
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22
Description
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour usage universel sur bois, métal, maçonnerie et autres matériaux.
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A36
Description
Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Tension nominale
36 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Perforateur sans fil TE 6-A22
Description
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.7 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 16 mm
Énergie d'impact simple
2.5 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Perforateur sans fil TE 4-A22
Description
Perforateur sans fil compact 22 V avec poignée en D pour un maniement aisé lors d'applications en série
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
5 - 12 mm
Énergie d'impact simple
2 J
Scie sabre SR 30-A36
Description
Scie sabre sans fil avec bloc-accu 36V. Grande puissance et conception ergonomique pour les démolitions lourdes
Matériau support
Métal, Bois, Brique, Béton léger
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2800 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-A22
Description
Pince d'injection sans fil
Type de batterie
22 V
Type de pince
Batterie
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22
Description
Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec contrôle anti-torsion et embrayage électronique pour une utilisation universelle dans le bois, le métal et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Carotteuse DD 150-U
Description
Carotteuse diamant polyvalente pour le carottage sur colonne ou à main de 8 à 162 mm (5/16 - 6-3/8") de diamètre
Diamètres
8 - 162 mm
Matériau support
Béton, Béton armé, Asphalte, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main ou sur colonne
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22
Description
Visseuse compacte sans fil 22 V avec moteur sans charbon pour des performances élevées lors de tâches légères ou dans des endroits difficiles d’accès
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil ATC SF 10W-A22
Description
Visseuse-perceuse 22 V avec système anti-torsion et engrenage à quatre vitesses pour un couple élevé dans le bois et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
72 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 310 tr/min; engrenage 2: 530 tr/min; engrenage 3: 1210 tr/min; engrenage 4: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A22
Description
Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
Tension nominale
21,6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.

Nuron

Perforateur sans fil TE 6-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction piquage et un mandrin à serrage rapide (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.84 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 18 mm
Énergie d'impact simple
2.6 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nouveau

Burineur TE 500-A36 SDS Max


Description
Burineur sans fil SDS Max (TE-Y) polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Direction de travail
Mur
Type de mandrin
TE-Y (SDS Max)
Énergie d'impact simple
7.8 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Lasermètre PD-S
Description
Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m
Distance de mesure
0.2 M - 60 M
Précision de mesure
1.5 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu

Nouveau

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100
Description
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
Volume de remplissage
14 l
Volume d'eau distribué par remplissage
100 l
Débit
2 l/min

Nuron

Aspirateur de chantier sans fil VC 2D-22
Description
Aspirateur compact et sans fil pour les nettoyages de chantier (à sec), cuve de 3,5 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
12 Kpa
Capacité du réservoir
4 l
Capacité en poussière
3 kg
Visseuse à choc sans fil SID 2-A12
Description
Visseuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin hexagonal 1/4" pour un accès facile et un poids faible tout en conservant un couple élevé
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2750 tr/min
Ponceuse à béton DGH 150
Description
Ponceuse béton pour le meulage et le bouchardage intensifs du béton, et pour le retrait de peintures et revêtements
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
5.6 kg
Matériau support
Béton, Revêtements, Adhésifs, Epoxy, Ciment
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 4400 tr/min; engrenage 5: 7000 tr/min
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

PR 40G-22 Niveau laser rotatif vert pente simple
Description
Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage (plateforme Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 M
Classe laser
< 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nouveau

Laser ligne vert PM 2-LG
Description
Laser ligne vert avec 2 faisceaux haute visibilité pour le nivellement et l'alignement
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
8 h

Nouveau

Laser ligne transversal et vertical PM 20-CG
Description
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
8 h

Nuron

Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22
Description
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante pour plus de couple et de vis par charge lors de la fixation de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
Poids total du corps
1.1 kg
Couple max.
7 Nm
Tension nominale
21.6 V
Aspirateur de poussière VC 40L-X de classe L
Description
Aspirateur de poussière puissant avec grande cuve et trolley de transport pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 30 l
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG
Description
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
33 h
Boulonneuse à choc sans fil SIW 22T-A 1/2"
Description
Boulonneuse à choc sans fil 22 V à couple élevé haut de gamme, avec carré d’entraînement 1/2" pour le boulonnage et le chevillage
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
450 Nm (1)
Fréquence de percussion totale
2500 impacts/minute
Aspirateur de poussière VC 20L-X de classe L
Description
Aspirateur de poussière puissant pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à eau et à sec), cuve de 15 l
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Marteau de démolition TE 700-AVR SDS-Max
Description
Puissant burineur SDS Max (TE-Y) pour le burinage lourd dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Direction de travail
Mur
Type de mandrin
TE-Y (SDS Max)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
7.9 kg
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Perforateur TE 70-AVR
Description
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
8.3 kg
Énergie d'impact simple
11.5 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 150 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Perforateur TE 50-AVR
Description
Notre perforateur SDS Max (TE-Y) le plus compact pour un confort et un contrôle légers lors du forage ou du burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.1 kg
Énergie d'impact simple
6 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 82 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]

Nuron

Cloueur sur le béton sans fil BX 4-IF-22 (ajout IF)
Description
Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie
Dimensions (LxlxH)
475 x 149 x 387 mm
Entrée des fixations
Clous sur bande
Tension nominale
21.6 V
Perforateur TE 60-AVR
Description
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage du béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.8 kg
Énergie d'impact simple
7.8 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 100 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4MX-22 T8 de classe M
Description
Aspirateur de poussière sans fil, compact et puissant avec sac à dos en option pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
8 l
Classe de poussière
M

Nouveau

Ponceuse à béton DGH 130
Description
Ponceuse à béton pour le meulage et la finition des surfaces murales
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.54 kg
Matériau support
Béton, Ciment
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min; engrenage 2: 4100 tr/min; engrenage 3: 5200 tr/min; engrenage 4: 6400 tr/min; engrenage 5: 7400 tr/min; engrenage 6: 8700 tr/min
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Tour d'éclairage sans fil SL 10-22
Description
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Luminosité maximale
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 M
Poids
9.45 kg
Rainureuse DCH 150-SL
Description
Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
Profondeur de coupe
50 mm
Largeur de coupe max.
50 mm
Diamètre du disque
150 mm
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Visseuse pour plaquiste SD 6000
Description
Visseuse plaquiste filaire haute vitesse avec 6000 tours/min pour applications sur placoplâtre
Couple max.
8 Nm
Poids
1.4 kg
Dimensions (LxlxH)
275 x 77 x 170 mm
Carotteuse DD 110-W
Description
Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main à eau ou à sec de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Diamètres
16 - 162 mm
Matériau support
Béton, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Ponceuse à bras DWS 225
Description
Ponceuse à bras excentrique pour cloison sèche avec moteur sans charbon à vitesse variable et système d'extraction de la poussière (fournie avec sac et perche d'extension)
Diamètre du plateau de ponçage
225 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.5 kg
Vitesse d'oscillation - plage
4000 - 8000 tr/min

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec couple élevé, spécialisée dans les applications exigeantes dans le bois et d'autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 330 tr/min; engrenage 2: 560 tr/min; engrenage 3: 1300 tr/min; engrenage 4: 2230 tr/min
Dimensions (LxlxH)
240 x 67 x 221 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec mandrins interchangeables, plus de couple, régime supérieur et vitesse réglable
Couple maximal (vissage en douceur/force)
55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 365 tr/min; engrenage 2: 625 tr/min; engrenage 3: 1440 tr/min; engrenage 4: 2460 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Tronçonneuse thermique DSH 600-X (300 mm)
Description
Tronçonneuse thermique (63 cm3) compacte avec poignée supérieure et frein de disque pour une découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
Cylindre de moteur
63.3 cm³
Puissance nominale
3.2 kW
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Carotteuse DD 250-CA
Description
Carotteuse diamant pour charges lourdes avec unité d'alimentation automatique Cut Assist en option pour le carottage de trous de très petit à grand diamètre de 12 à 500 mm (1/2" - 20”)
Diamètres
12 - 500 mm
Matériau support
Béton, Béton armé, Asphalte
Mode de fonctionnement
Système de forage sur colonne
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nuron

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22
Description
Scie circulaire plongeante de précision avec taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois jusqu'à 53 mm de profondeur avec rail de guidage
Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nuron

NBL 4-22 Souffleur de chantier compact
Description
Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Volume d'air
186 m³/h
Vitesse d'air max.
80.5 m/s
Vitesse d'air min.
50.5 m/s

Nuron

Ponceuse béton sans fil DGH 130-22
Description
Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
22 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Visseuse-perceuse à têtes multiples SFE 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil 12 V compacte à têtes multiples (excentré, angle droit, autoserrant de 13 mm sans clé et porte-embout hexagonal) pour les travaux d'installation dans les espaces exigus et dans les coins
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses
2

Nuron

Scie circulaire sans fil pour bois SC 6WL-22
Description
Scie circulaire sans fil pour la découpe du bois jusqu'à 60 mm | 2-3/8" avec une lame bois universelle plus rapide de 165 mm | 6-1/2" de diamètre
Profondeur de coupe max.
60 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Plaque de plâtre, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nouveau

Scie sabre SR 2-A12


Description
Scie sabre sans fil de 12 V pour les démolitions légères, avec éclairage LED - conçue pour de faibles vibrations, une coupe lisse
Matériau support
Bois, Métal, Plastique, Cloison sèche, Panneau sandwich
Longueur de la course
16 mm
Cadence de coupe
2900 coups / minute
Affichage de 1 - 60 des 142 produits