Chevilles pivotantes MF-SKD
New productArticle #r617877
Chevilles pivotantes galvanisées pour l'utilisation dans les tôles trapézoïdales
- Composition du matériau: Acier au carbone
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Type de matériau support: Feuilles trapézoïdales
Partager
Nos clients ont également recherché cheville bascule
Caractéristiques
- La tige filetée permet le réglage de la hauteur de chaque point de fixation
- Pré-assemblées avec rondelle et boulon hexagonal
- Tige filetée sécurisée pour prévenir tout dévissage
Applications
- Fixation de tuyaux de sprinkler sur des tôles trapézoïdales
- Fixation de traverses de soutien et de gaines d'aération
- Fixation de rails de contact, de rails de fixation et d'armatures d'éclairage
- Recommandés pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs
- Charge axiale pour les applications non VdS et FM sur tôles trapézoïdales t ≥ 0,63 mm : 1,0 kN