Accessoires pour systèmes de supportage modulaires
Isolation acoustique, inserts, capuchons, pulvérisateurs de zinc et autres éléments essentiels pour les systèmes de supportage modulaires
25 produits
Filtres

- Description
- Capuchon de protection pour couvrir les extrémités des rails entretoises MQ Hilti
- Composition du matériau
- Composant en plastique : Polypropylène
- Finition de surface
- n/a
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Capuchon de protection pour rails de supportage MT-20
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


- Description
- Capuchon de protection pour rails de supportage MT-30
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


- Description
- Capuchon de protection pour rails de supportage MT-40 et MT-50
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


- Description
- Capuchon de protection pour rails de supportage MT-60
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


Nouveau
- Description
- Capuchon de protection pour rails lourds MT-70
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


Nouveau
- Description
- Capuchon de protection pour rails lourds MT-80
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


Nouveau
- Description
- Capuchon de protection pour rails lourds MT-90
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


Nouveau
- Description
- Capuchon de protection pour rails lourds MT-100
- Composition du matériau
- PPB-M02
- Finition de surface
- n/a


- Description
- Insert en caoutchouc de rail pour l'insonorisation
- Pour utilisation avec
- Canaux MQ et tiges filetées M8-M10
- Composition du matériau
- EPDM
- Finition de surface
- n/a

Nouveau
- Description
- Insert en caoutchouc à clipser pour la réduction du bruit dans les structures de supportage pour CVC
- Composition du matériau
- EPDM
- Finition de surface
- n/a



- Description
- Bande d'isolation EPDM pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 100 °C
- Composition du matériau
- EPDM, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive

- Description
- Bande d'isolation au silicone pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 210 °C
- Composition du matériau
- Silicone, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive

- Description
- Bande d'isolation en fibre de verre pour ajouter une séparation galvanique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 500 °C
- Composition du matériau
- Fibre de verre E texturée, Couche auto-adhésive

- Description
- Bande d'isolation au silicone pour une insertion ultérieure dans les colliers
- Composition du matériau
- Caoutchouc de silicone
- Finition de surface
- n/a
- Dureté du matériau isolant
- 45° ±5° Shore A

- Description
- Tube fileté galvanisé à chaud (GAC) avec classe d'acier 4.6 à utiliser comme accessoire dans des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Isolation
- Sans

- Description
- Silencieux galvanisé pour des applications diverses
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Silencieux galvanisé pour une utilisation avec les charges de compression
- Pour utilisation avec
- Système MQ
- Composition du matériau
- Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Silencieux/raccord d'isolation galvanisé pour une utilisation avec des charges de traction
- Atténuation phonique
- 11 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Tube fileté galvanisé avec teneur en acier de 4,6 à utiliser comme accessoire pour des applications diverses
- Composition du matériau
- Acier grade 4.6
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Type de matériau support
- n/a

- Description
- Toison protectrice de séparation utilisée entre les plaques de répartition des charges MV-LDP et le toit
- Composition du matériau
- Feutre
- Finition de surface
- n/a

- Description
- Appareil pour couper sans difficultés des tiges filetées de diamètres divers
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- n/a

- Description
- Pulvérisateur de zinc pour protéger l'acier exposé contre la corrosion
- Composition du matériau
- Zinc (> 90%)
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Cheville pour collier de serrage (haut) pour la fixation des câbles de grands diamètres
- Composition du matériau
- PA 6.6
- Finition de surface
- n/a
- Résistance aux températures
- 10 - 65 °C