Profilé en L MT-15 OC
New productArticle #r12218890
Rail profilé en L pour charges ultralégères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface: Zinc-magnésium - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 1.5 mm
Partager
Caractéristiques
- Économique – le rapport charge/poids élevé et la rapidité de montage font du rail de supportage MT une alternative plus efficace aux structures de support MEP soudées
- Complexité minimale – optimisation des opérations logistiques et sur chantier et simplification de l'installation
- Solution économique pour les cadres de tiges filetées simples en trapèze
- Entièrement compatible avec le système MT – montage possible directement sur des rails lourds MT
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Entretoises en trapèze pour le support des tuyaux, gaines et chemins de câbles dans les environnements modérément corrosifs
- Adapté aux environnements modérément corrosifs