Platine pour charges légères pré-assemblée MT-B-L FL
New productArticle #r21345749
Connecteur de base avec écrou et boulon de verrouillage rapide pré-assemblés pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier
- Composition du matériau: S235JR, Q235B
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtu en intérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché MT-B-L, MT-B-L FL ou Platine
Caractéristiques
- Installations plus rapides – pré-assemblé avec le verrouillage rapide MT Hilti, notre méthode la plus rapide pour assembler un système de support modulaire en moins d’étapes
- Gestion simplifiée des stocks – le pré-assemblage réduit considérablement le nombre total de composants MT pour faciliter les achats, la maniabilité et le stockage
- Qualité d’installation constante – le pré-assemblage élimine les étapes supplémentaires, ce qui permet de réduire les erreurs d’assemblage pour des installations plus sûres
- Réglable – trou d'ancrage oblong pour simplifier le positionnement et la fixation de la platine
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support de plomberie, ventilation et électricité
Applications
- Fixation de rails de supportage MT aux sols, murs ou plafonds en béton
- Fixation de rails de supportage MT à de l'acier structurel
- Ancrage d'ossatures métalliques et de structures de support de plomberie, ventilation et électricité avec des charges très légères sur un matériau support
- Adaptée aux environnements intérieurs secs