Scie murale DST 10-CA
New product Commander Découvrir les avantagesArticle #r13099111
Scie murale électrique maniable avec système d'automatisation Cut Assist, télécommande sans fil et boîtier électronique interne pour la découpe de murs à eau et à sec
- Plage des diamètres de lames: 600 - 1200 mm
- Source d'alimentation: Électrique
- Commande à distance: Sans fil
- La scie murale Hilti la plus polyvalente, permettant désormais de réaliser des coupes à sec, à ras et plus profondes avec une mise en place rapide
- Hilti Cut Assist – équipe la scie murale pour une découpe entièrement automatisée lorsque la surface est détectée, puis optimise en permanence la vitesse, le rapport et le débit de l'eau, même lors de la découpe de fers d'armature. Cut Assist pour une productivité bien supérieure et plus de temps pour d’autres tâches
- Flasque pour coupe à ras intégrée – facilite le montage et le démontage pour vous permettre de terminer le travail sans délai
- Plage de diamètres étendue jusqu'à 1 200 mm – il est désormais possible de couper à une profondeur de 53 cm
- Coupe à sec – grâce à une dérivation d'eau, une bride à sec, un carter à sec et des aspirateurs à sec, vous pouvez dorénavant couper jusqu'à une profondeur de 20 cm sans même créer de laitance
- Découpe et agrandissement de portes et fenêtres, d'ouvertures en dalle, dans le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle (coupe à sec possible dans le béton léger et la maçonnerie)
- Rénovation de façades et balcons
- Démolition précise des murs et des sols avec de faibles vibrations
- Sciage dans les espaces étroits ou difficiles d'accès
- Coupe à ras (fournie avec bride pour coupe à ras)

Données techniques

Scies murales diamant électriques
Utilisation simple sans boîtier électronique et productivité hors norme grâce au Cut Assist
Nos scies murales et disques diamant

Scie murale électrique DST 10 – CA
Découpe jusqu’à 15% plus rapide grâce au cut assist
Découvrir la scie murale DST 10-CA
Scie murale électrique DST 20-CA
Découpe jusqu’à 30% plus rapide grâce au cut assist et 60% plus légère que son prédécesseur
Découvrir la scie murale DST 20-CA
Disques pour scie murale
Nos disques diamant intègrent la technologie Equidist. Placés à intervalles équidistants, des diamants offrent une vitesse de coupe constante et optimale tout au long de la vie du disque. Fini le risque de glaçage prématuré !
Nos lames pour scie murale sont également disponibles en version silence vous permettant de diminuer le bruit lors de la découpe sur chantier.
Découvrir notre gamme de disques pour scie murale
Faites appel à Hilti
Contactez nos spécialistes pour découvrir nos solutions de sciage sur mesure
Nous sommes déjà intervenus pour relever des défis sur des plateformes pétrolières off-shore ou on-shore, des centrales nucléaires ou encore en génie civil.
Contactez-notre cellule diamant au 01 30 12 65 07 pour toute demande d'information ou de démonstration sur chantier.