Découvrez comment nos carotteuses et systèmes diamant sont conçus pour une productivité élevée, en utilisation à eau ou à sec, lors de travaux légers ou intensifs dans le béton et la maçonnerie

Filtres

35 produits

Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main, à eau de trous destinés aux chevilles pour charges lourdes et aux fers d'armature de 8 à 35 mm (5/16 - 1-3/8") de diamètre
Perceuse diamant compacte et légère pour le carottage manuel à sec dans la maçonnerie jusqu'à 160 mm
Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main à eau ou à sec de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Carotteuse diamant extrêmement compacte, légère et mobile pour le carottage sur colonne dans le béton de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Carotteuse diamant polyvalente pour le carottage sur colonne ou à main de 8 à 162 mm (5/16 - 6-3/8") de diamètre
Carotteuse diamant compacte et puissante pour le carottage sur colonne dans le béton de 25 à 202 mm (31/32 - 7-15/16”) de diamètre
Carotteuse diamant pour charges lourdes avec unité d'alimentation automatique Cut Assist en option pour le carottage de trous de très petit à grand diamètre de 12 à 500 mm (1/2" - 20”)
Système de forage diamant pour charges lourdes avec moteur puissant et unité d'alimentation automatique pour le carottage sur colonne dans les diamètres moyens et grands jusqu'à 500 mm (19-11 / 16 ")
Système de forage au diamant haute performance triphasé avec moteur haute fréquence et unité d'alimentation automatique pour le carottage sur colonne dans des diamètres moyens et grands jusqu'à 600 mm (23-5 / 8 ")
Colonne de forage pour carotteuses DD 30-W Hilti
Colonne de forage pour carotteuses DD 30-W Hilti
Colonne de forage pour carotteuses DD 150-U Hilti
Colonne de forage pour carotteuses DD 150-U Hilti
Colonne de forage pour carotteuses DD 160 Hilti
Colonne de forage pour carotteuses DD 160 Hilti
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
Colonne télescopique avec fonction de colonne transversale intégrée pour les carotteuses Hilti pour travaux intensifs
Prolongateur pour colonnes de forage Hilti
Prolongateur pour colonnes de forage Hilti
Prolongateur pour colonnes de forage Hilti
Prolongateur pour colonnes de forage Hilti
Prolongateur pour colonnes de forage Hilti
Platines et accessoires
Platines et accessoires
Platines et accessoires
Platines et accessoires
Platines et accessoires
Platines et accessoires
Platines et accessoires
Aucun détail disponible
Aucun détail disponible
Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage de diamants à base de plate-forme - à utiliser avec le DD 350-CA et le DD 500-CA
Pompes à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant sans avoir besoin de percer ni cheviller
undefined

Carotteuses diamant automatiques et intelligentes

Nos carotteuses équipées du système de carottage automatique Cut Assist réalisent vos forages en série sans effort

La technologie intelligente Cut Assist de nos carotteuses garantit autonomie, sécurité et simplicité. Révolutionnez votre façon de forer et gagnez en productivité !

Les carotteuses sont des outils de forage utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour percer des trous dans divers matériaux, tels que le béton, la pierre et l'asphalte. Les carotteuses sont des outils efficaces et précis, qui permettent de réaliser des travaux de forage avec une grande précision.

Lorsque vous recherchez une carotteuse, il est important de prendre en compte plusieurs critères, tels que la puissance du moteur, la taille du diamètre de forage et la profondeur de forage maximale. Les carotteuses sont également disponibles avec différents types de supports, tels que les supports à colonne ou les supports portables.

Les carotteuses sont également très polyvalentes, car elles peuvent être utilisées pour une variété de projets, tels que la construction de routes, les travaux d'excavation et la réparation de structures. En outre, elles sont souvent utilisées pour la création de trous pour les câbles électriques et les conduites d'eau.

Lorsque vous choisissez une carotteuse, il est important de prendre en compte vos besoins spécifiques et de rechercher des options de qualité supérieure. Les carotteuses de qualité supérieure Hilti offrent une grande précision et une durabilité accrue, ce qui garantit des résultats optimaux pour vos projets de forage.

Des carotteuses diamant pour automatiser et simplifier votre forage dans le béton armé

Carotteuse automatique Hilti sur bâti

Autonomie

Grâce à la technologie Cut Assist, profitez d’un carottage automatique, à paramétrer selon vos besoins.

Carotteuse Hilti avec interrupteur

Sécurité et simplicité

Travaillez à distance, à l'abri des projections et vibrations.
Démarrez et réalisez votre forage en une seule pression.

Des foreuses et carotteuses pour travailler en toute liberté

Conçues pour les forages à eau sur colonne, nos carotteuses diamant DD 350-CA et DD 500-CA répondent parfaitement aux exigences de votre métier.

Attaquez tous les types de matériaux

D’une robustesse à toute épreuve et dotée de couronnes performantes et durables, la carotteuse diamant vient à bout des matériaux les plus durs, comme le béton armé.

Facilitez vos découpes en série

Innovante, la carotteuse automatique Hilti facilite les découpes diamant en série, propres et nettes même en conditions extrêmes.

Bon à savoir

Paramétrez votre forage avec votre carotteuse diamant automatique, il s’exécute automatiquement pendant que vous effectuez d’autres tâches sur votre chantier.

Carotteuse diamant DD 250-U

A la pointe de la technologie

Intelligente, automatique et autonome

Votre carotteuse diamant Hilti concentre plusieurs innovations pour vous aider à travailler de manière autonome et toujours très précise.

Une prise en main intuitive avec la technologie Cut Assist

La technologie Cut Assist développée par Hilti pour sa carotteuse diamant permet une utilisation et un paramétrage intuitifs. Après installation de la colonne et fixation du module d’avance automatique sur la carotteuse, un simple bouton suffit pour réaliser un forage précis et performant dans le béton.

Un forage parfaitement autonome et intelligent

L'avance automatique DD AF-CA pour carotteuse et couronne diamant se charge du forage de A à Z, en parfaite autonomie. Le système détecte la surface, puis gère l’eau. Il commande un démarrage lent pour une meilleure amorce. La fonction Iron Boost* permet ensuite d’augmenter le couple exercé durant le forage pour faciliter le passage de fers à béton.

* Fonction Iron Boost disponible uniquement sur les DD 350-CA et DD 500-CA.

Un arrêt automatique pour plus de sécurité

En fin de découpe, le système remonte automatiquement la foreuse diamant, stoppe l’approvisionnement en eau et arrête le moteur. Vous pouvez alors démonter la machine et passer à l’application suivante en toute sécurité.

Une précision parfaite grâce à la technologie Equidist

Équipez votre carotteuse de couronnes Equidist. Ces outils de découpe ultra performants offrent un parfait alignement des diamants
Résultat : une vitesse de forage constante, moins d'à-coups et une durée de vie maximisée.

Carotteuse diamant DD 250-U

Des chantiers productifs et sécurisés

Votre carotteuse Hilti concentre plusieurs innovations pour vous aider à travailler de manière productive et sûre.

Gagnez en productivité

Les différentes technologies intelligentes de nos carotteuses automatisent votre travail de forage dans le béton armé.

Vous augmentez votre efficacité et votre productivité.

Renforcez votre sécurité

Le forage autonome et l'arrêt automatique de la carotteuse vous garantissent un niveau de sécurité optimal. 

Protégez-vous et protégez vos équipes sur les chantiers.

Rentabilisez votre matériel

Solides et fiables, nos carotteuses diamant maintiennent un haut degré de performance dans le temps

Un choix rentable pour vos chantiers.

Assurez la satisfaction de vos clients

Performants, nos outils de carottage, de forage et de découpe diamant permettent un travail rapide, précis et soigné.
De quoi maximiser la satisfaction de vos clients, quelles que soient les conditions de chantier.

DD 350-CA, DD AF-CA

Quelle carotteuse choisir ?

Une carotteuse peut être utilisée pour le percement de trous sur un nombre de matériaux divers et variés : béton armé, granite, asphalte, pierre, brique... Il est donc utile de se renseigner sur le type de foreuses à utiliser en fonction du support et de l'ampleur des travaux.

De manière générale, les carotteuses sont conçues avec des matières robustes pour être particulièrement endurantes et résistantes afin de garantir un travail de grande précision malgré les applications intensives que l'on attend d'un tel outil. 

Nos nouvelles carotteuses diamant polyvalentes

WMS 100 and DD 150 Applications

Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main jusqu'au diamètre 160 mm

Polyvalente
L'outil peut être utilisé à la fois à la main et sur colonne pour une large gamme d'applications :

  • Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de chemins de câbles, gaines et installation de rails et de barrières
  • Carottage à main à eau pour la fixation de chevilles et de barres d'armature de grand diamètre
  • Carottage à main à sec dans la maçonnerie pour le passage de tuyaux dans des installations de plomberie, chauffage et climatisation et pour l'installation de cheminées et de poêles

Puissant moteur
Hautes performances du moteur et engrenage à trois vitesses robustes pour une vitesse de perçage optimale dans tous les matériaux.

Moins de poussière
Pratiquement sans poussière car il est à la fois compatible avec le perçage à eau et à sec.

Ergonomie optimisée pour le confort
Poignée rotative à 360° pour l'adapter à chaque situation et affichage de retour en temps réel. 

Carotteuse Hilti DD 250

Carotteuse diamant pour charges lourdes allant du diamètre 12 à 450 mm

Polyvalence 
Adapté à un très large éventail d'applications : 

  • Passages pour gaines, tuyaux et câbles
  • Ouvertures pour ventilation
  • Carottages de brèches
  • Forage pour installation de chauffages, sanitaires etc.
  • Forage dans les plafonds, les murs et les planchers sans percussion ni vibration


Moteur haute performance
Moteur puissant avec arbre d'entraînement massif, unité d'entraînement robuste refroidie par air avec engrenage à quatre vitesses et commandes pratiques.

Des chantiers sans poussière
Dites adieu à la poussière avec cette carotteuse compatible avec le perçage à eau et à sec.

Ergonomique et confortable
Fixation du volant des deux côtés sur le support pour une utilisation confortable et affichage de retour en temps réel.

Catalogue produits : carotteuses et équipements complémentaires

Vous souhaitez choisir une carotteuse diamant autonome, sûre et simple d'utilisation ? Découvrez les modèles de foreuses de la gamme Hilti.
Automatisez et simplifiez vos travaux et chantiers !

Carotteuse DD 150-U

Carotteuse DD 150-U

Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main.

undefined

Carotteuse DD 250-CA

Carotteuse diamant pour charges lourdes.

Carotteuse DD 350-CA

Carotteuse DD 350-CA

Système de forage diamant pour charges lourdes.

Carotteuse DD 500-CA

Carotteuse DD 500-CA

Système de forage diamant haute performance triphasé.

Drill Stand

Colonne DD-ST 150-U CTL

Colonnes de forage pour les carotteuses DD 150-U.

Water management system

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100

Unité pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant.

Module d’avance automatique DD AF-CA

Unité d’avance automatique DD AF-CA

Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage diamant sur colonne.

Vacuum Pump

Pompe à vide DD VP-U 230V

Pompe à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant.

Contact démonstration

DEMANDE DE DÉMO

Vous voulez tester en conditions extrêmes ? Vous avez des questions sur le fonctionnement des carotteuses diamant ?