- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Solutions d'ingénierie
- Fixation sur acier
Fixation sur acier
Remplacez le soudage traditionnel par une méthode de fixation plus rapide et plus homogène
Travaillez plus rapidement et réduisez vos coûts grâce à nos solutions de fixation sur acier structurel. Permettant des fixations rapides et répétitives, nos systèmes offrent des avantages considérables par rapport aux méthodes traditionnelles telles que le soudage, le serrage ou le boulonnage traversant. Notre solution sans fil pour le soudage par fusion de goujons – Cordless Stud Fusion ou CSF – vous offre la fixation robuste et de haute qualité que vous attendiez pour les applications particulièrement difficiles.
Pourquoi choisir Hilti pour vos fixations sur acier ?
Une pose plus rapide et plus simple
Selon la technologie utilisée, la pose se fait en seulement 1, 2 ou 3 étapes. L’accès à un seul côté de la structure en acier suffit et seule une reprise minimale du matériau support est parfois nécessaire.
Accélérez la pose sans compromettre la protection contre la corrosion.
Des fixations de qualité supérieure
Évitez les essais et erreurs typiques du soudage traditionnel grâce aux aides visuelles pour la préparation des surfaces, à la régulation assistée de la puissance des outils et aux jauges de profondeur.
Obtenez ainsi une performance optimale des fixations et bénéficiez en outre d’une inspection simplifiée grâce aux jauges de contrôle visuel.
Pas besoin de soudeur agréé
Avec nos systèmes, la fixation sur acier peut être réalisée par des opérateurs formés sans nécessiter l’intervention d’un soudeur agréé. Les soudeurs peuvent se consacrer à d’autres applications critiques où le soudage est requis.
Une sécurité d’utilisation accrue
Nous vous aidons à protéger vos équipes en éliminant les étincelles, les câbles d’alimentation et le recours aux meuleuses d’angle. Nos solutions contribuent ainsi à réduire les risques de brûlure, d’incendie, de trébuchement et de coupure.
Une fiabilité optimale
Nous fournissons des données techniques complètes pour chaque produit. Ces données sont étayées par diverses autorités de réglementation indépendantes et par des organismes d’homologation reconnus dans le monde entier.
Davantage de flexibilité sur le terrain
Nos solutions peuvent être utilisées dans la plupart des conditions météorologiques. De plus, vous n’avez plus besoin de source d’alimentation externe puisque nos outils fonctionnent à base de poudre ou sur batterie. Vous bénéficiez donc d’une meilleure portabilité sur le chantier.
Applications de fixation sur acier
Solutions pour l’exploitation pétrolière et gazière offshore et onshore, la construction navale...
Nos solutions ciblent des applications clés dans de nombreuses industries impliquant des environnements corrosifs. Quelques exemples d’applications prises en charge :
- Pose de caillebotis et de plaques texturées
- Fixation de structures de support (chemins de câbles, échelles à câbles) et de tuyaux non critiques
- Fixation de connexions électriques pour la mise à la terre et à la masse
- Applications dans le domaine de la construction navale, y compris les dispositifs de support visibles, les faux plafonds et la fixation de l’équipement, du mobilier et des accessoires.
Quelle est la meilleure solution pour votre application ?
Fixation à pointe balistique
Une solution compétitive en une étape, pour réaliser un nombre élevé de fixations en un temps réduit.
Fonctionnement :
Dans le cas des fixations à pointe balistique X-R ou X-ST, un cloueur à poudre enfonce une fixation en acier inoxydable à pointe aiguë dans le matériau support, créant ainsi une liaison de haute qualité.
Avantages :
- Fixations en acier inoxydable pour les environnements modérément corrosifs où la pénétration dans le matériau support est tolérée
Fixation à pointe arrondie
Solutions polyvalentes en 2 étapes pour la fixation quotidienne dans l’acier couvrant une large gamme d’applications.
Fonctionnement :
Dans le cas des fixations à pointe arrondie X-BT ou S-BT, une fixation filetée est introduite ou vissée dans un trou prépercé dans le matériau support à l’aide d’un cloueur à poudre ou sur batterie.
Avantages :
- Pas d’endommagement de la protection contre la corrosion dans les applications de pénétration non traversante
- Fixation en moins de 2 minutes
- Fixations en acier inoxydable – protection contre la corrosion équivalente à A4 (316) pour les environnements hautement corrosifs
- Fixation en acier au carbone avec revêtement duplex pour les environnements modérément corrosifs
Soudage par fusion
Pour une fixation haut de gamme dans l’acier dans des applications d’ingénierie exigeantes – combine performance de soudage et facilité d’utilisation.
Fonctionnement :
Dans le cas du soudage par fusion F-BT, un outil fonctionnant sur batterie permet de souder un goujon fileté sur une surface préparée. La rondelle optionnelle scelle ensuite la surface préparée pour obtenir un point de fixation durablement résistant à la corrosion.
Avantages :
- Aucun dommage à la face arrière du revêtement de protection contre la corrosion, et scellement simple de la face avant : pas de reprise nécessaire
- Pas de forage ou de grugeage nécessaire : intégrité du matériau support préservée
- Point de fixation polyvalent, haute capacité de charge et support mince
Soudage : quand performance rime avec confort et facilité
Accélérez les travaux de fixation les plus difficiles et gagnez en efficacité pour les calculs grâce à Hilti Stud Fusion
Pour les applications avec des charges de traction plus élevées ou des matériaux support plus minces, choisissez Hilti Stud Fusion, notre solution de soudage par fusion de goujons. Évitez le recours à des soudeurs agréés et les reprises associées au soudage traditionnel, tout en réalisant de belles économies. Le système sans fil vous assure une excellente mobilité, tandis que les informations de fonctionnement affichées en temps réel sur l’outil vous aident à réaliser des fixations sur acier plus fiables et plus homogènes.
Pour simplifier la spécification de vos fixations, nous vous donnons accès à notre vaste bibliothèque de calculs pour des configurations de structures de support « typiques » préconçues. Vous pouvez également utiliser nos puissants logiciels pour optimiser le calcul de vos fixations ou obtenir une assistance technique complète auprès de nos équipes d’experts en calcul.