Un collaborateur Hilti visualise un Multi tool en 3D avec des lunettes de réalité augmentée

Nouveaux produits / innovations

Découvrez nos dernières innovations en matière d'outillage, logiciels, services et systèmes de fixation pour vos chantiers

FILTRER

NOUVEAUTÉS NURON

La nouvelle plateforme sans fil qui vous garantit encore plus de puissance, de flexibilité et de sécurité qu'auparavant. Avec Nuron réalisez désormais toutes vos applications, même les plus lourdes, sur une seule plateforme de plus de 70 outils sans fil. En associant Nuron et le Fleet Management, recevez des informations pertinentes concernant votre parc d’outillage, pour une gestion simplifiée et efficace de vos outils

Aspirateur VC 4X-22-T8

Aspirateur ultimate avec réservoir de 8 L, nettoyage automatique du filtre et solution de sac à dos. 

Commander classe H Commander classe M Voir l'outil en action

Aspirateur VC 4X-22-T15

Aspirateur ultimate avec réservoir de 15 L, nettoyage automatique du filtre, barre de poussée et roues. 

Voir l'outil en action
Exosquelette des épaules EXO T

Equilibreur d'outil EXO T

Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et perçage au mur. 

Commander maintenant Voir l'Exo T en action Voir l'Exo T sur Tiktok
Visseuse sans fil

Visseuse ST 2000-22

Visseuse sans fil pour le métal légère et plus puissante, conçue pour les fixations de charges lourdes. 

Commander maintenant Voir l'outil en action
Niveau laser rotatif

PR 40-22 / PR 40G-22

Le niveau laser rotatif PR 40-22, conçu pour un usage extérieur, et le PR 40-G22, destiné à l'intérieur, sont des outils robustes dotés de fonctions automatiques de nivellement, d'alignement, d'inclinaison et d'équerrage pour des travaux de longue distance.

Commander le PR 40-22 maintenant Commander le PR 40G-22 maintenant Voir l'outil en action
Meuleuse de béton sans fil

Meuleuse DGH 130-22

Meuleuse de béton sans fil avec moteur sans charbon pour le meulage des joints de béton et la finition des surface. 

Commander maintenant Voir l'outil en action
Pompe hydraulique

Pompe hydraulique NUN 10K

Pompe hydraulique 10 000 PSI (700 bars) sans fil pour travaux de découpe et de sertissage intensifs et découpe à distance de câbles souterrains et blindés (batterie Nuron). 

Commander maintenant
Laser multidirectionnel PM 50MG-22

Scie à onglets SM 60-22

Scie à onglets composée coulissante à double biseau avec une capacité de coupe transversale jusqu’à 100 x 355 mm. 

Commander maintenant Voir l'outil en action
Cloueur sans fil

Cloueur sans fil BX 4-22

Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie.

Commander maintenant Voir l'outil en action

Aspirateur VC 2D-22

Aspirateur standard avec nettoyage manuel du filtre pour le nettoyage de vos chantiers ou véhicules utilitaires.

Commander maintenant
Multitool SMT 6-22

Multitool sans fil

Notre nouveau multitool oscillant ajoute de la polyvalence et de la puissance à votre parc machines. Utilisez-le pour une large gamme d'applications et de matériaux que les autres outils ne peuvent pas facilement couvrir

Commander le SMT 6-22 Voir l'outil en action

AUTRES INNOVATIONS

Aspirateur sac continu VC-CB 20/40/150-X

Sac en continu pour aspirateurs de poussière à sec VC-20/40/150-X avec roues durables et barre de poussée pour extraction de la poussière. 

Commander maintenant Voir l'outil en action
Meuleuse d'angle AG 125-20D

Meuleuse d'angle AG 125-20D

Meuleuse d'angle 2 000 W sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm.

Commander maintenant Voir l'outil en action

Aspirateur VC 5L

Aspirateur de chantier filaire pour les applications à sec et à eau pour les nettoyages quotidiens du chantier – aspirateur de classe L.

Commander maintenant

Aspirateur VC 20-X

Aspirateur ultimate avec réservoir de 15 L, idéal pour les applications de chantier nécessitant compacité et mobilité.

Commander classe H Commander classe L Commander classe M Voir l'outil en action

Aspirateur VC 40-X

Aspirateur ultimate avec réservoir de 30 L, conçu pour les applications à forte production de poussières.

Commander classe H Commander classe L Commander classe M Voir l'outil en action

Aspirateur VC 60-X

Aspirateur ultimate avec réservoir de 60L pour les besoins en forte puissance d'aspiration et grande capacité de réservoir. 

Commander classe M

Aspirateur VC 60-W

Aspirateur ultimate avec réservoir de 52L pour les applications humides. 

Commander maintenant

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Découvrez nos consommables et accessoires pour outillages électroportatifs ainsi que toutes nos innovations en matière de systèmes de fixations et de produits coupe-feu.

Vis à béton Click-fit HUS3-IQ

Suspente de tige filetée avec système click-to-connect rapide pour la fixation des installations en trapèze dans le béton (acier au carbone, tête click-fit)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale, Filetage intérieur
  • Réutilisable (et démontable): Non
Commander maintenant

LOGICIELS ET INGÉNIERIE

Vous souhaitez faire en sorte que vos projets de construction soient plus simples, plus sûrs et plus productifs ? Améliorez vos méthodes de travail en automatisant les calculs complexes et en minimisant vos besoins en matière d'expertise en ingénierie.

Ask Hilti

Découvrez notre nouvelle plateforme dédiée aux professionnels de l'ingénierie

Accéder à Ask Hilti

Suite PROFIS Engineering

Notre logiciel en ligne de dimensionnement de chevillage permet un calcul automatique et avancé, une spécification simple des produits et une modélisation BIM intégrée pour une productivité et une rentabilité optimale

Essayer PROFIS Engineering

Sélecteur coupe-feu

Trouvez des solutions coupe-feu passives plus facilement avec le sélecteur coupe-feu. Préparez, exécutez et gérez des projets coupe-feu conformes en quelques clics seulement

Découvrir le sélecteur coupe-feu

Hilti Channel calculator

Sélectionnez le bon rail de supportage pour vos applications quotidiennes lors de l'installation de tuyaux et de systèmes de ventilation

En savoir plus sur ce logiciel

NOS SERVICES

Découvrez nos offres de services à destination des professionnels du BTP

Illustration suivi on!track

Logiciel de gestion des équipements

Avec ON!Track, localisez et gérez rapidement vos outils grâce aux étiquettes de suivi et à notre application intuitive, accessible depuis n’importe quel appareil.

Découvrir tous les avantages de ON!Track
icon-chantier.png

Gestion de parc machines

Mensualités fixes, gestion de parc d'outils, étiquetage, protection contre le vol, un service de réparation facile et de renouvellement de la flotte.

En savoir plus sur le Fleet Management
Illustration réparation machine

Réparation d'outils

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix.

Comment demander la réparation de votre outil ?

Hilti SMART

Profitez de livraisons illimitées à partir de 60 € par mois !

S'abonner à Hilti SMART

Nouveauté

Gestion des inventaires de camion

Gardez le contrôle de vos outils et de vos camions, où qu’ils se trouvent, grâce au suivi automatisé

Découvrir ce service

Nouveauté

Gestion des engins de chantier

Gardez le contrôle de vos engins de chantier et de leur maintenance grâce au suivi automatisé

Découvrir ce service

NOS FORMATIONS

Découvrez nos offres de formation à destination des professionnels du BTP

Formations pour les professionnels du BTP

La formation continue des collaborateurs est un gage de performance pour toute entreprise. L’Organisme de formation agréé Hilti vous accompagne dans le développement de vos collaborateurs à travers des formations adaptées à votre métier.

Découvrir notre catalogue de formations