74 produits pour "epd"

Filtrer
Disque à lamelles AF-D FT SP
Description
Disques à lamelles plates premium à dos en fibre pour le meulage de fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
Catégorie de produit
Premium
Appui
Fibre de verre
Forme de lame / disque
Plat - Type 27
Hilti SMART : offres groupées d'expédition et de service
Description
Des forfaits comprenant des services de transport forfaitaires et d'autres services permettant de gagner du temps, avec un choix d'options d'abonnement pratiques pour s'adapter à votre entreprise
Aucune donnée disponible
Lame de scie sabre pour métal épais (carbure)
Description
Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour la découpe de l'acier inoxydable, de la fonte et d'autres métaux durs de plus de 7 mm (> 1/4") d'épaisseur
Catégorie de produit
Ultimate
Dents par pouce
8
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Pointe en carbure
Ensemble 2 poulies simples DSW-SPP PR
Description
Accessoires de guidage de câbles pour les scies à câble DS WS15, DS WSS30 et DS WS10
Type d'accessoire
Poulies de guidage

Nouveau

Prolong. utilisation debout SDT 9
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Capacité du chargeur
25
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Prolong. utilisation debout SDT 9 magazi
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Capacité du chargeur
25
Longueur de vis - min.
19 mm

Nouveau

Nez d'outils SDT 9-NP R rouge
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Nez d'outils SDT 9-NP B noir
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Guidon SDT 9-H


Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Pour utilisation avec
SDT 9
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm

Nouveau

Récupérateur de bandes SDT 9-SC
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm
Poids
0.18 kg

Nouveau

Guide pour vis en bande SDT 9-SG
Description
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Longueur de vis - min.
19 mm
Longueur de la vis - max
40 mm
Poids
0.17 kg
Flasque coupe à ras DS-FCA 60-110
Description
Brides pour coupe à ras pour les scies murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E et DS TS32/LP32
Type d'accessoire
Brides
Flasque DS-FCA 60-110 ens
Description
Brides pour coupe à ras pour les scies murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E et DS TS32/LP32
Type d'accessoire
Brides
Outil de montage SCHLUES.
Description
Brides pour coupe à ras pour les scies murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E et DS TS32/LP32
Type d'accessoire
Outils à main
Affichage de 61 - 74 des 74 produits