- Accueil
- Renovation
- Plaquiste

Accélérez vos projets de finition intérieure
Découvrez nos offres sur la gamme d’outils et d’accessoires performants pour tous vos projets
Et si vous pouviez choisir des outils qui simplifient votre travail, améliorent votre productivité et votre confort ?
Inscrivez-vous pour échanger avec nos chargés d'affaires et obtenir une offre personnalisée.
Cloueur sans fil BX 3-L

Le clouage : une solution plus simple, rapide avec moins de poussière que la solution traditionnelle
- Rapidité : jusqu’à 1,3 clou par seconde pour le béton, la maçonnerie et l’acier
- Précision : conçu pour une meilleure maniabilité – la poignée profilée, la faible course et la lampe à LED vous aident à travailler plus confortablement. Une perche est aussi disponible en option pour les application en hauteur et au sol, vous assurant une sécurité de travail sans compromis.
- Confort : fonctionnant sur la nouvelle plateforme Nuron, le BX 3-L vous offre une autonomie imbattable permettant la fixation de 800 clous par batterie
- Simplicité : moins d'entretien, pas d'odeur, moins de bruit et de recul que les modèles à gaz
Laser multidirectionnel PM 30-MG
Posez vos cloisons avec rapidité, précision, sans assistant et sans fil
- Rapidité : nivellement automatique et sans cordeau
- Précision : ±3 mm sur 10 m
- Confort : doté d'un faisceau vert pour 5 fois plus de visibilité qu’un laser rouge. Portée du faisceau jusqu'à 100 m avec le récepteur
- Simplicité : un seul outil pour vos poses de faux plafonds, vos alignements et vos équerrages
Découvrez plus d'outils pour un travail de qualité

Découvrez notre gamme d’outils professionnels et puissants pour la pose de cloison
NOUVEAU Multitool SMT-6 Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22 Chargeur de vis en bande SD-M Perforateur sans fil TE 2-22 Visseuse à choc sans fil SID-4-22 Ponceuse à bras DWS 225Offres exclusives

Pour les artisans et PME
Outils sans fil, batteries Nuron, consommables : bénéficiez de nos offres exclusives sur hilti.fr
J'en profiteService rapide, Tranquillité d'esprit
Pendant la période de garantie de deux ans*, nos techniciens réparent ou remplacent vos outils Hilti endommagés gratuitement (y compris l'expédition) dans les plus brefs délais. Ne perdez pas de temps : nous venons récupérer votre machine directement sur votre chantier, ou à votre domicile, et nous la retournons réparée ou remplacée sur place.
*1 an de garantie pour :
AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DD-HD 01, DD-HD 01, DD-ST 120 01,