Résultats
1059 produits pour "c2c"
Filtrer
ultimate
- Description
- Burins spatule SDS Plus (TE-C) auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
- Extrémité de connexion
- TE-C (SDS Plus)
- Application
- Entartrage, Reprise de béton
- Catégorie de produit
- Ultimate
Nouveau
ultimate
- Description
- Couronne de forage optimale pour tout type de béton - compatible avec les carotteuses DD EC-1 et DD 30-W, emmanchement C+
- Pour utilisation avec
- DD 30-W
- Pour utilisation avec (global)
- DD 30-W
- Matériaux support
- Béton
Nuron
- Description
- Scie circulaire sans fil pour la découpe du bois jusqu'à 60 mm | 2-3/8" avec une lame bois universelle plus rapide de 165 mm | 6-1/2" de diamètre
- Profondeur de coupe max.
- 60 mm
- Diamètre de la lame
- 165 mm
- Matériau support
- Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Plaque de plâtre, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois tendre, Contreplaqué
Nuron
- Description
- Boulonneuse à choc Ultimate sans fil et à couple élevé avec carré à anneau de friction de 1/2" 1/2 po pour le boulonnage et le chevillage structurels (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré
- Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Couple anti-écrou
- 1650 Nm
Nouveau
- Description
- Sacs de transport pour couronnes de forage diamant et accessoires pour le remplacement des X-Rings (tournevis, sac de transport, outil d'extraction)
- Type d'accessoire
- Éléments de fixation
- Description
- Rail de guidage pour scies circulaires
- Type d'accessoire
- Rails de guidage
- Longueur
- 1400 mm
Nouveau
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Lèvres en caoutchouc
- Pour utilisation avec
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Pour la récupération de poussière humide, boue et eau
- Description
- Accessoires pour tronçonneuse thermique DSH
- Type d'accessoire
- Autre
- Description
- Burins spatule SDS Plus (TE-C) auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus (bords tranchants unilatéraux)
- Extrémité de connexion
- TE-C (SDS Plus)
- Application
- Entartrage, Reprise de béton
- Catégorie de produit
- Ultimate
Nuron
- Description
- Adaptateur de charge USB pour batteries Nuron, avec charge sans fil, ports USB-C PD, et USB-A pour charger ordinateurs portables, tablettes et autres appareils
- Compatibilité avec un système sur batterie
- Nuron
- Description
- Pinces de serrage et accessoires pour des connexions de câbles en toute sécurité
- Type d'accessoire
- Connecteurs
- Description
- Pinces de serrage et accessoires pour des connexions de câbles en toute sécurité
- Type d'accessoire
- Connecteurs
Nouveau
premium
- Description
- Accessoires pour fixations invisibles de panneaux dans les applications de façade ventilée
- Longueur
- 64 mm
- Description
- Trolleys et accessoires
- Type d'accessoire
- Volants
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Volant à deux branches pour la perceuse DD-ST 120
- Description
- Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
- Précision
- ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale
- 8 h
Nuron
- Description
- Boulonneuse à choc 22 V avec carré robuste de 1/2" pour un chevillage et un boulonnage plus rapides et plus sûrs
- Type de carré
- Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal
- 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Couple anti-écrou
- 650 Nm
Nouveau
ultimate
- Description
- Couronne de forage Ultimate pour le carottage dans le béton très abrasif - à utiliser avec DD EC-1 et DD 30-W (y compris à emmanchement à serrage rapide C+ Hilti)
- Pour utilisation avec
- DD 30-W
- Pour utilisation avec (global)
- DD 30-W
- Matériaux support
- Béton (abrasif)
- Description
- Outil à main permettant d'accroître la vitesse, la qualité et la sécurité lors de la pose manuelle de chevilles à expansion femelle
Aucune donnée disponible
- Description
- Pinces de serrage et accessoires pour des connexions de câbles en toute sécurité
- Type d'accessoire
- Connecteurs
- Description
- Laser combiné à faisceau vert de haute précision avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
- Précision
- ±2 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale
- 8 h
- Description
- Outil laser d’implantation 2D intuitif permettant de tracer facilement les emplacements des rails pour cloisons sèches et les géométries complexes des environnements intérieurs
- Précision
- ±3 mm à 25 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 50 M (lignes)
- Durée de fonctionnement maximale
- 8 h
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Buses à joint
- Pour utilisation avec
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Tuyaux flexibles
- Pour utilisation avec
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Description
- Accessoires pour l'outil de rivetage sans fil RT 6-A22
Aucune donnée disponible
- Description
- Clé à choc sans fil 22 V avec douille 1/2", moteur sans charbon et engrenage à trois vitesses pour un ancrage et un boulonnage fiables
- Type de carré
- carré à bille 1/2
- Couple maximal
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Couple anti-écrou
- 338 Nm
- Description
- Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
- Précision
- ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale
- 33 h
Nuron
- Description
- Scie circulaire sans fil avec un poids et une taille réduits pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.
- 51 mm
- Diamètre de la lame
- 136 mm
- Matériau support
- Métal, Acier, Acier inoxydable
- Description
- Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
- Type d'accessoire
- Mandrins
- Pour utilisation avec
- TE 15, TE 5, TE 5-A, TE 6-C
- Type de mandrin
- Mandrin à clé
- Description
- Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
- Type d'accessoire
- Mandrins
- Pour utilisation avec
- TE 16, TE 30, TE 35
- Type de mandrin
- Mandrin à clé
- Description
- Adaptateur de charge pour batteries 12 V sur chargeurs C4/36
- Compatibilité du chargeur
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Dimensions (LxlxH)
- 135 x 94 x 53 mm
- Poids
- 0.18 kg
Nouveau
- Description
- Cisaille sans fil pour toutes les coupes rapides, droites ou courbes dans les tôles, les gaines et autres pièces métalliques ordinaires jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur (calibre 12)
- Type de matériau
- Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.2 kg
Nuron
- Description
- Scie sans fil de coupe à froid dans le métal, pour des découpes très rapides et précises jusqu’à 60 mm│2-3/8" de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.
- 60 mm
- Diamètre de la lame
- 165 mm
- Matériau support
- Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux
Nuron
- Description
- Scie circulaire sans fil avec une très large plage de profondeurs de découpe pour des coupes précises jusqu’à une profondeur de 70 mm│2-5/8" (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.
- 70 mm
- Diamètre de la lame
- 190 mm
- Matériau support
- Bois
- Description
- Burineur SDS Plus (TE-C) très léger pour travaux de correction de surface sur le béton et la maçonnerie
- Direction de travail
- Mur
- Type de mandrin
- TE-C (SDS Plus)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.8 kg
- Description
- Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant, multi-usage, avec trois modes, une poignée pistolet et une fonction de burinage
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.1 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 6 - 16 mm
- Énergie d'impact simple
- 2.5 J
- Description
- Carotteuse diamant pour charges lourdes avec unité d'alimentation automatique Cut Assist en option pour le carottage de trous de très petit à grand diamètre de 12 à 500 mm (1/2" - 20”)
- Diamètres
- 12 - 500 mm
- Matériau support
- Béton, Béton armé, Asphalte
- Mode de fonctionnement
- Système de forage sur colonne
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Sangles d'épaules
- Pour utilisation avec
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Description
- Filtre aspirateur universel pour applications à eau et à sec
- Type d'accessoire
- Filtres
- Pour utilisation avec
- VC 10M-22
- Classe de poussière
- M
- Description
- Accessoires de mèche de forage SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type
- Autre
- Extrémité de connexion
- TE-C (SDS Plus), TE-Y (SDS Max), TE-T (SDS Top)
- Description
- Accessoires de mèche de forage SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type
- Autre
- Extrémité de connexion
- TE-C (SDS Plus), TE-Y (SDS Max), TE-T (SDS Top)
- Description
- Accessoires de mèche de forage SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type
- Autre
- Extrémité de connexion
- TE-C (SDS Plus), TE-Y (SDS Max), TE-T (SDS Top)
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 600 x 460 x 135 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Type de mandrin
- n/a
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 439 x 142 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 590 x 140 x 460 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 590 x 140 x 460 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 149 x 460 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 600 x 140 x 460 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 495 x 395 x 149 mm
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.52 kgCO2
- Description
- Coffret pour perforateurs sans fil SDS Plus (TE-C) et SDS Max (TE-Y)
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 444 x 395 x 119 mm
- Description
- Perforateur sans fil SDS Plus (TE-C) puissant pour le forage dans le béton pour charges lourdes et le burinage correctif
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 5.1 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 10 - 20 mm
- Énergie d'impact simple
- 3.6 J
- Description
- Filtres aspirateurs avec tests supplémentaires
- Type d'accessoire
- Filtres
- Pour utilisation avec
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Type de filtre
- Sec
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Sacs à dos
- Pour utilisation avec
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Description
- Accessoires pour l'outil de rivetage sans fil RT 6-A22
Aucune donnée disponible
- Description
- Formation chevillage nucléaire F2F - session
Aucune donnée disponible