Perforateurs

Découvrez notre gamme de perforateurs SDS Plus et SDS Max, conçus pour le forage et le piquage haute performance dans le béton

Filtres

22 produits

Perforateur compact SDS Plus (TE-C) à trois modes – pour perçage à percussion, perçage à percussion de précision et forage en rotation seulement
Nuron
Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Perforateur filaire puissant à emmanchement SDS Plus avec trois modes : piquage, forage et perçage avec percussion
Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant, multi-usage, avec trois modes, une poignée pistolet et une fonction de burinage
Nuron
Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Nuron
Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction piquage et un mandrin à serrage rapide (plateforme de batteries Nuron)
Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant avec poignée en D et fonction de piquage
Nuron
Perforateur sans fil SDS Plus (TE-C) puissant avec système de réduction active des vibrations (AVR) et système anti-torsion (ATC) pour le forage dans le béton et le burinage (plateforme de batteries Nuron)
Perforateur SDS plus (TE-C) puissant pour le forage difficile et le burinage de rectification dans le béton, équipé du système anti-torsion (ATC) et du système de réduction active des vibrations (AVR)
Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant pour le forage et le piquage correctif dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Nuron
Perforateur à percussion sans fil SDS Max (TE-Y) compact, plus léger, plus puissant et avec moins de vibrations pour le forage et le burinage dans le béton (batterie Nuron)
Nuron
Puissant perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage intensifs dans le béton (Nuron)
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage du béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage dans le béton avec système de réduction active des vibrations (AVR) et système anti-torsion (ATC)
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage intensifs dans le béton
22 V
Perforateur sans fil 22V compact à poignée pistolet pour une prise en main optimale
22 V
Perforateur sans fil compact 22 V avec poignée en D pour un maniement aisé lors d'applications en série
22 V
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton
36 V
Puissant perforateur sans fil 36 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de piquage du béton
36 V
Perforateur sans fil SDS Plus (TE-C) puissant pour le forage dans le béton pour charges lourdes et le burinage correctif
Notre perforateur SDS Max (TE-Y) le plus compact pour un confort et un contrôle légers lors du forage ou du burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)