Résultats
1059 produits pour "c2c"
Filtrer
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 495 x 395 x 149 mm
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 395 x 362 x 119 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 4.17 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 430 x 168 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 10.34 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 495 x 395 x 149 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 6.7 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 444 x 395 x 119 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.73 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 444 x 395 x 119 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.69 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 461 x 149 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 9.55 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 700 x 486 x 178 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 13.96 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 444 x 395 x 119 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.53 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 275 x 430 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 12.36 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 590 x 190 x 430 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 9.45 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 395 x 362 x 119 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 4.17 kgCO2
- Description
- Coffrets pour outils hydrauliques sans fil et consommables
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 461 x 175 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 10.3 kgCO2
- Description
- Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium de faible épaisseur
- Type d'empreinte
- 3/8 Hexagone
- Taille de la rondelle
- 16 mm
- Matériaux support
- Bois, Acier au carbone, Aluminium
- Description
- Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 4 mm)
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 16 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium
- Description
- Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 14 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 14 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium
- Description
- Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 19 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium
- Description
- Gabarit de vérification pour la réutilisation des vis à béton dans les fixations temporaires (HUS4, HUS3, HUS2) à fixer sur la boulonneuse à choc SIW
- Matériau, corrosion
- Acier au carbone
- Configuration de la tête
- n/a
- Logiciel PROFIS
- Non
- Description
- Porte-goujons (M6-1/4" - M12-1/2"), conçus pour être associés à des goujons pour le système de fusion de goujons sans fil de Hilti
Aucune donnée disponible
- Pour utilisation avec
- DD 250-CA
- Poids
- 4.2 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 176 x 137 x 325 mm
- Pour utilisation avec
- DD 150-U
- Poids
- 4.2 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 176 x 137 x 325 mm
- Description
- Système d'aspiration de poussière intégré pour la scie sauteuse sans fil SJD 6-A22
- Type d'accessoire
- Collecteurs de poussière
- Pour utilisation avec
- SJD 6-A22
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.0838948 kgCO2
- Description
- Télécommande sans fil pour la pompe hydraulique NUN 10K-22 pour le sertissage et la découpe à distance
Aucune donnée disponible
- Description
- Tête d'aspiration
- Pour utilisation avec
- DD 110-D, DD 110-W
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Tête d'aspiration de la poussière pour couronne à connexion BI+
Standard
- Matériaux support
- n/a
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau
- Extrémité de connexion
- Sans emmanchement
Standard
- Matériaux support
- n/a
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau
- Extrémité de connexion
- Sans emmanchement
- Description
- Accessoires pour visseuse plaquiste
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.43 kgCO2
- Description
- Protection des yeux pour utilisation générale
- Équivalent CO2 (KG)
- 0.2392 kgCO2
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Lentille : matériau PC, épaisseur 2,1 mm, revêtement Optidur NCH, filtre : 2C-1,2, énergie d'impact : 45 m / s
- Description
- Protection des yeux pour utilisation générale
- Équivalent CO2 (KG)
- 0.47279999999999994 kgCO2
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Lentille : matériau PC, épaisseur 2,1 mm, revêtement Supravision Extreme, filtre : 2-1,2, énergie d'impact: 120 m / s, résistance superficielle aux particules fines : K, antibuée : N
Nouveau
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Buses de sol
- Pour utilisation avec
- VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Comprend 1 ensemble de brosses et 1 jeu de lamelles en caoutchouc
- Description
- Récepteurs et mires pour lasers multidirectionnels
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Améliore significativement la visibilité du faisceau laser vert La plaque magnétique cible s'adapte parfaitement au cadre métallique, libérant ainsi les deux mains pour faciliter le nivellement du plafond suspendu
- Description
- Récepteurs et mires pour lasers multidirectionnels
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Augmente considérablement la visibilité du faisceau laser rouge
- Description
- Télécommande/récepteurs et supports pour vos lasers rotatifs Hilti PR
- S'utilise avec (prélèvement local)
- PP 100
- Informations complémentaires sur les accessoires
- 20,5 cm x 8,5 cm pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à 250 mm
- Description
- Télécommande/récepteurs et supports pour vos lasers rotatifs Hilti PR
- Informations complémentaires sur les accessoires
- 11,5 cm x 8,0 cm pour les tuyaux d'un diamètre maximum de 250 mm
- Description
- Télécommande/récepteurs et supports pour vos lasers rotatifs Hilti PR
- Informations complémentaires sur les accessoires
- 11,5 cm x 8,0 cm pour les tuyaux d'un diamètre maximum de 250 mm
- Description
- Télécommande/récepteurs et supports pour vos lasers rotatifs Hilti PR
Aucune donnée disponible
- Description
- Télécommande/récepteurs et supports pour vos lasers rotatifs Hilti PR
Aucune donnée disponible
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Sacs plastiques
- Pour utilisation avec
- Sac en continu
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Sacs plastiques
- Pour utilisation avec
- Sac en continu
- Description
- Accessoires et pièces de rechange pour réservoirs d'eau DWP 15-22
- Type d'accessoire
- Couvercles de plateau de batterie
- Pour utilisation avec
- DWP 15-22
- Description
- Accessoire pour tronçonneuses diamant manuelles électriques DCH
- Type d'accessoire
- Clés
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Pour fixer la lame sur les outils DCH
- Description
- Garde-lames pour scies à main Hilti
- Type d'accessoire
- Carters
- Description
- Accessoires
- Type d'accessoire
- Éléments de fixation
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Broche de serrage M12 pour semelles compactes (longueur totale 125 mm)
- Description
- Accessoire pour scies sabre
- Type d'accessoire
- Adaptateur pour découpe de tuyaux
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Aide à la coupe pour SR 6-A22 et SR 30-A36, coupe précise et facile des tuyaux et des entretoises
- Description
- Accessoire pour scies sabre
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Équivalent CO2 (KG)
- 5.71 kgCO2
- Description
- Accessoire pour la meuleuse à béton DG 150
- Type d'accessoire
- Conditionneurs de puissance