Résultats
1059 produits pour "c2c"
Filtrer
- Description
- Outil à main permettant d'accroître la vitesse, la qualité et la sécurité lors de la pose manuelle de chevilles à expansion femelle
Aucune donnée disponible
- Description
- Outil à main permettant d'accroître la vitesse, la qualité et la sécurité lors de la pose manuelle de chevilles à expansion femelle
Aucune donnée disponible
- Description
- Les harnais pour outils électriques pour l'équilibreur d'outils EXO-T-22 permettent une adaptation universelle à diverses formes de coques d'outils lors de la démolition et du forage de murs épais
- Poids
- 0.34 kg
- Description
- Les harnais pour outils électriques pour l'équilibreur d'outils EXO-T-22 permettent une adaptation universelle à diverses formes de coques d'outils lors de la démolition et du forage de murs épais
- Poids
- 0.35 kg
- Description
- Accessoires pour outils de mesure compatibles
Aucune donnée disponible
- Description
- Prismes et réflecteurs pour stations totales de construction
- S'utilise avec (prélèvement local)
- PLT 300
- Description
- Prismes et réflecteurs pour stations totales de construction
- Informations sur le produit
- Prisme 360°, particulièrement adapté au mode de suivi et au jalonnement (constante du prisme : +2 mm)
- Description
- Trépieds et mires graduées compatibles avec les lasers rotatifs
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Trépied avec filetage de 5/8", hauteur réglable entre 1,00 et 1,68 m, tête de trépied métallique, pieds de trépied auto-bloquants, poids: 3,6 kg.
- S'utilise avec (prélèvement local)
- PR 2-HS, PR 30-HVS, PR 3-HVSG, PR 30-HVSG, PR 300-HV2S
- Hauteur max.
- 1700 mm
- Description
- Sacs filtrants pour recycleur DD-WMS 100 pour l'alimentation en eau, le refroidissement, la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage diamant
- Type d'accessoire
- Sacs de filtration
- Pour utilisation avec
- DD-WMS 100
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Grand sac de filtration DD-WMS 100 en lot de 25 sacs
- Description
- Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Aucune donnée disponible
- Description
- Adaptateur pour connecter les tronçonneuses DSH 600-22 à un aspirateur compatible afin de récupérer la poussière pendant la découpe
Aucune donnée disponible
- Description
- Brides pour coupe à ras pour les scies murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E et DS TS32/LP32
- Type d'accessoire
- Brides
- Description
- Outils à main pour scies murales et à câbles diamant
- Type d'accessoire
- Outils à main
- Description
- Brides pour coupe à ras pour les scies murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E et DS TS32/LP32
- Type d'accessoire
- Outils à main
- Description
- Accessoires pour appareils de découpe, parmi ces accessoires, les pinces de serrage, les écrous et les systèmes d'aspiration de poussière
- Type d'accessoire
- Pinces de serrage
- Description
- Pinces de serrage et accessoires pour des connexions de câbles en toute sécurité
- Type d'accessoire
- Connecteurs
- Description
- Accessoires pour la scie murale DST 10-CA
- Type d'accessoire
- Jeux d'outils
- Description
- Des accessoires pour votre scie à onglet SM 60-22, notamment un support de coupe universel pliable, un sac à poussière, un collecteur de poussière et une attache.
- Type d'accessoire
- Supports
- Description
- Des accessoires pour votre scie à onglet SM 60-22, notamment un support de coupe universel pliable, un sac à poussière, un collecteur de poussière et une attache.
- Type d'accessoire
- Sac collecteur de poussière
- Description
- Des accessoires pour votre scie à onglet SM 60-22, notamment un support de coupe universel pliable, un sac à poussière, un collecteur de poussière et une attache.
- Type d'accessoire
- Pinces
- Description
- Accessoires pour scies circulaires tels que les rails de guidage, les attaches et les coffrets
- Type d'accessoire
- Adaptateur pour rails de guidage
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Un adaptateur simple qui s'insère facilement sur la plaque de base du SCM 22-A. Pour des coupes droites et précises dans les treillis métalliques, les panneaux sandwich et les tôles profilées à l'aide du rail de guidage Hilti
- Description
- Accessoires pour scies circulaires tels que les rails de guidage, les attaches et les coffrets
- Type d'accessoire
- Sac collecteur de poussière
- Description
- Accessoires pour scies circulaires tels que les rails de guidage, les attaches et les coffrets
- Type d'accessoire
- Autre
- Description
- Coffret contenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer le soudage par fusion de goujons
- Application
- Fixation sur acier
- Certificats
- CE
- Plage de température de fonctionnement
- 5° C - 40° C
- Description
- Guides fixateurs et accessoires pour les cloueurs à poudre DX 5 et DX 460
- Entrée des fixations
- Rondelle R 23/36
- À utiliser avec (outils)
- DX 460 MX, DX 5 MX
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Accessoire pour le maintien de 23 ou de 36 rondelles, avant leur pose avec le DX 460
- Description
- Pièces de rechange, câbles et accessoires en option pour lampes de chantier sans fil, y compris sac de transport et bandoulière
Aucune donnée disponible
- Description
- Pièces de rechange, câbles et accessoires en option pour lampes de chantier sans fil, y compris sac de transport et bandoulière
Aucune donnée disponible
- Description
- Accessoires et pièces de rechange pour votre outil de rivetage sans fil RT 6-22, tels que les collecteurs de broches, poussoirs, porte-embouts, mâchoires et embouts de protection.
Aucune donnée disponible
- Description
- Accessoires et pièces de rechange pour votre outil de rivetage sans fil RT 6-22, tels que les collecteurs de broches, poussoirs, porte-embouts, mâchoires et embouts de protection.
Aucune donnée disponible
- Description
- Accessoires et pièces de rechange pour votre outil de rivetage sans fil RT 6-22, tels que les collecteurs de broches, poussoirs, porte-embouts, mâchoires et embouts de protection.
Aucune donnée disponible
Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie
- 4.0 Ah
- Poids
- 0.76 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 155 x 87 x 53 mm
Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
- Capacité de la batterie
- 5.2 Ah
- Poids
- 0.91 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 133 x 82 x 67 mm
Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V aux performances optimales pour maximiser la puissance et la durée de fonctionnement des outils de perçage à percussion et de découpe Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie
- 12 Ah
- Poids
- 1.84 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 157 x 87 x 99 mm
- Description
- Batterie Li-ion 22 V 8,0 Ah de dernière génération pour une durée de fonctionnement maximale
- Capacité de la batterie
- 8.0 Ah
- Poids
- 1.15 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 145 x 97 x 76 mm
Nouveau
premium
- Description
- Enfonceur de tiges de mise à la terre pour la pose de tiges de mise à la terre à l'aide des outils de démolition TE 3000 ou H28 de troisième génération, avec attache
- Extrémité de connexion
- TE-H28 (HEX 28)
- Application
- Pose de tige et de piquet
- Catégorie de produit
- Premium
Nouveau
Standard
- Description
- Burins pointus pour le piquage et le burinage dans le béton et la maçonnerie à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Catégorie de produit
- Standard
- Type de tête de vis
- Tête bombée
- Type d'empreinte
- PH #2
- En bande
- Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
- Description
- Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails MQ sur le béton
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- Connecteur de canal : 4 mm, plaque de base : 6 mm
Nouveau
- Description
- Rail de suspension pour la fixation invisible de panneaux de façade à l'aide de dispositifs de suspension
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- Aluminium EN AW-6063 T66
- Description
- Mandrins à filetage interchangeable et étui de transport pour la visseuse sans fil SF 8M-22
Aucune donnée disponible
- Description
- Mandrins interchangeables standard et auto-serrants pour la visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Aucune donnée disponible
Nouveau
- Description
- Systèmes de récupération des poussières pour travaux de découpe avec les scies sauteuses Hilti
- Type d'accessoire
- Autre
- Pour utilisation avec
- SJD 6
Nouveau
- Description
- Emmanchement pour forage au diamant avec filetage M24
- Extrémité de connexion
- BI (Hilti)
- Description
- Outil dynamométrique à utiliser avec les goujons filetés X-BT de nouvelle génération
Aucune donnée disponible
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Tuyaux flexibles
- Pour utilisation avec
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M)
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Flexible antistatique
- Description
- Trépied pour tous nos lasers ligne
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Trépied compact avec filetage de 1/4 ", extensible jusqu'à 1,2 m. S'adapte parfaitement aux lasers multilignes PMC 46, PM 4-M et PM 40-MG. Permet à l'utilisateur de configurer le système rapidement n'importe où sur le chantier
- Informations sur le produit
- Trépied compact avec filetage de 1/4", extensible jusqu'à 1,2 m, ce qui permet à l'utilisateur de configurer le système rapidement n'importe où sur le chantier
- S'utilise avec (prélèvement local)
- PM 20-CG, PM 2-L, PM 2-LG, PMC 46-Kit, PM 30-MG, PM 4-M, PM 40-MG, PM 20-CG 12V
- Description
- Télécommande/récepteurs et supports pour vos lasers rotatifs Hilti PR
- S'utilise avec (prélèvement local)
- PP 100
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Pour utiliser le laser sur de longues distances
- Description
- Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
- Type d'accessoire
- Sacs en tissu
- Pour utilisation avec
- VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
- Type de sac
- Sec
- Description
- Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
- Type d'accessoire
- Sacs en tissu
- Pour utilisation avec
- VC 20L-X, VC 20M-X
- Type de sac
- Sec
- Description
- Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
- Type d'accessoire
- Sacs en tissu
- Pour utilisation avec
- VC 10M-22
- Type de sac
- Sec
Nouveau
- Description
- Accessoire pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Adaptateurs
- Pour utilisation avec
- VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Fixation des sacs à poussières en papier dans la cuve de l'aspirateur VC 20/40
- Description
- Sacs d'élimination de la poussière en plastique pour les applications à eau et à sec, recommandés pour la poussière minérale
- Type d'accessoire
- Sacs plastiques
- Pour utilisation avec
- VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
- Type de sac
- Utilisation à sec et à l'eau
- Description
- Sacs d'élimination de la poussière en plastique pour les applications à eau et à sec, recommandés pour la poussière minérale
- Type d'accessoire
- Sacs plastiques
- Pour utilisation avec
- VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05
- Type de sac
- Utilisation à sec et à l'eau
- Description
- Sacs d'élimination de la poussière en plastique pour les applications à eau et à sec, recommandés pour la poussière minérale
- Type d'accessoire
- Sacs plastiques
- Pour utilisation avec
- VC 20L-X, VC 20M-X
- Type de sac
- Utilisation à sec et à l'eau
- Description
- Sacs d'élimination de la poussière en plastique pour les applications à eau et à sec, recommandés pour la poussière minérale
- Type d'accessoire
- Sacs plastiques
- Pour utilisation avec
- VC 10M-22
- Type de sac
- Utilisation à sec et à l'eau
- Description
- Sacs à poussière en papier pour applications sèches
- Type d'accessoire
- Sacs en papier
- Pour utilisation avec
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
- Type de sac
- Sec
- Description
- Filtres aspirateurs avec tests supplémentaires
- Type d'accessoire
- Filtres
- Pour utilisation avec
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
- Type de filtre
- Utilisation à sec et à l'eau