Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres

Consoles

Consoles et bras en porte-à-faux pour l'assemblage de systèmes de supportage modulaires

Consoles et bras en porte-à-faux pour l'assemblage de systèmes de supportage modulaires
Bras en porte-à-faux MT-BR-40D O4 OC Bras en porte-à-faux avec rails de supportage MT-40 dos à dos et platine à quatre trous pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Console double MQK-41 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-H Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 790/900 destinée aux applications pour charges lourdes
MQK-21 D-F Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-21 D-R Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-21-F Console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Console MQK-41/4 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
MQK-41/4-F Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
MQK-41 D-F Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-41 D-R Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Console double MQK-41-F Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Console double MQK-41-R Console en acier inoxydable avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm pour une protection élevée contre la corrosion
Console double MQK-72 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Console MQK-72-F Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-H-HDG 300/550 Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 300/550 destinée aux applications pour charges lourdes
Console double MQK-41/3 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ individuel d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm