Résultats
60 produits pour "profis"
Filtrer

- Description
- Logiciel pour une préparation plus rapide et plus facile des points d'implantation sur le chantier et des plans de construction numériques
- Système d'exploitation pris en charge
- Windows 10
- Configuration requise
- Ordinateur avec connexion internet
- Securité et autorisations
- Logiciel Hilti

- Description
- Logiciel d'analyse et de visualisation des données provenant des scanners de béton Ferroscan et des systèmes de détection X-Scan
- Système d'exploitation pris en charge
- Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
- Securité et autorisations
- Logiciel Hilti
- Espace disque minimal requis
- 250 MB

- Description
- Logiciel de dimensionnement du chevillage pour l'ingénierie structurelle avec codes et homologations, calculs par méthode des éléments finis basée sur les composants et différentes méthodes de fixation
- Codes et homologations
- Compatible avec de nombreuses méthodes de conception spécifiques à un pays et peut générer des rapports de conception détaillés pour vérifier facilement la conformité.
- Formation et assistance technique
- Spécialiste ou non-spécialiste, nous vous proposons une formation technique et des démonstrations (en présentiel ou en ligne) pour vous permettre d’exploiter tout le potentiel du logiciel.
- Compatible avec
- Navigateurs internet tels que Chrome, Edge, Firefox et autres (logiciel basé sur le cloud)

- Description
- Logiciel d'ingénierie structurelle permettant de calculer et de modéliser efficacement les rails insert conformément aux codes et réglementations du bâtiment
- Securité et autorisations
- Logiciel Hilti
- Système d'exploitation pris en charge
- Windows 10, Windows 8, Windows 7

- Description
- Kits d'accessoires pour mortier à injection HIT
Aucune donnée disponible

- Description
- Profilé d'aération pour assurer la ventilation à travers les trous préexistants
- Longueur
- 2500 mm
- Composition du matériau
- Aluminium

Nouveau
- Description
- Profilé en T pour applications horizontales et verticales
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Connecteur pour l'assemblage de profilés S2S
Aucune donnée disponible

- Description
- Rail chapeau - profilé support Omega
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

Nouveau
- Description
- Profilé support Omega pour les ossatures de panneaux de façade (épaisseur du matériau : 3 mm)
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

Nouveau
- Description
- Profilé en L pour applications horizontales et verticales
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Profilé porteur pour système de cassette
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Profilé permettant une prise de charge importante faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Solution pour les angles extérieurs dans les façades ventilées
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Plug-in de préparation des données de conception pour AutoCAD® et Revit®
Aucune donnée disponible

- Description
- Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte M jusqu'à 35 mm. Compatible avec la sertisseuse NPR 19-A Hilti
- Profilé de la presse
- M
- Intervalle de service
- 1 an

Nouveau
- Description
- Rail profilé en L pour charges ultralégères
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Rail profilé en L pour charges ultra-légères, pour usage intérieur
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Rail profilé pour charges légères pour trapèzes, pour usage intérieur
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Rail profilé en L pour charges ultralégères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rail de supportage profilé pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Matrices pour le sertissage de tubes de profil RFz jusqu'à 32 mm
- Dimensions (LxlxH)
- 42 x 22 x 42 mm

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

- Description
- Mâchoires de sertisseuse pour les raccords à sertir de profilé G jusqu'à 50 mm. Compatibles avec les outils de sertissage de tubes Hilti NPR 32-A.
- Profilé de la presse
- G
- Intervalle de service
- 1 an

Nuron
- Description
- Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.2 kg

- Système d'exploitation pris en charge
- Windows 10, Windows 7
- Securité et autorisations
- Logiciel Hilti

premium
- Description
- Clou de charpente cranté galvanisé pour la fixation du bois sur le bois avec le cloueur GX 90-WF
- Matériaux support
- Bois
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire

premium
- Description
- Clou cranté pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
- Matériaux support
- Bois
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec
- Type d'assemblage
- Document de 34 degrés en bande

premium
- Description
- Clou cranté galvanisé à chaud pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
- Matériaux support
- Bois
- Protection contre la corrosion
- Galvanisation à chaud
- Conditions environnementales
- Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires

- Description
- Clou cranté en acier inoxydable pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
- Matériaux support
- Bois
- Protection contre la corrosion
- Acier inoxydable A2
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés

- Description
- Clip et boulon pour le montage de cassette (bardage double peau) sur les profilés d'ossature
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6

- Description
- Profilé rectangulaire destiné principalement aux applications fenêtres faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Vis autoperceuse sans rondelle (acier au carbone) pour applications HVAC
- Matériaux support
- Acier au carbone
- Type de vis
- Vis pour métal
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec

- Description
- Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Type d'empreinte
- TX 25
- Taille de la rondelle
- 12 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium, Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 15 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone


- Description
- Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
- Type d'empreinte
- TX 25
- Taille de la rondelle
- 12 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium

- Description
- Rail en L pour installation horizontale et verticale
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Rail en T pour installation verticale
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 19 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 22 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Rail pour système double couche horizontal et vertical
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Rail en Z pour système double couche horizontal et vertical
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 16 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 19 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 22 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Profilé support pour structures associant bois et aluminium
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

Nouveau
- Description
- Profilé carré pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
premium
- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe incurvée de tôles et de profilés
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Métal, Tôle
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe incurvée, Longue durée de vie

Nouveau
- Description
- Rails de montage à profilé en C haute performance pour le soudage acier sur acier
- Matériau, corrosion
- Acier vierge, soudable, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
- Profilé du rail
- HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20
- Logiciel PROFIS
- Non

Nouveau
- Description
- Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur
- 45 mm
- Composition du matériau
- Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle
- 2 mm

Nouveau
- Description
- Rondelle ondulée pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur
- 45 mm
- Composition du matériau
- Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle
- 2 mm

Nouveau
- Description
- Profilé rectangulaire pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Profilé carré pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rondelle trapézoïdale de couleur pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur
- 45 mm
- Composition du matériau
- Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle
- 2 mm

Nouveau
- Description
- Profilé rectangulaire pour charges très lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
Standard
- Description
- Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Standard
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Économique

Nouveau
Standard
- Description
- Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Standard
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Économique

Nouveau
premium
- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie

Nouveau
premium
- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie