60 produits pour "profis"

Filtrer
Logiciel PROFIS Layout Office
Description
Logiciel pour une préparation plus rapide et plus facile des points d'implantation sur le chantier et des plans de construction numériques
Système d'exploitation pris en charge
Windows 10
Configuration requise
Ordinateur avec connexion internet
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
PROFIS Detection Office
Description
Logiciel d'analyse et de visualisation des données provenant des scanners de béton Ferroscan et des systèmes de détection X-Scan
Système d'exploitation pris en charge
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
Espace disque minimal requis
250 MB

Nouveau

Logiciel de conception structurelle PROFIS Engineering Suite
Description
Logiciel de dimensionnement du chevillage pour l'ingénierie structurelle avec codes et homologations, calculs par méthode des éléments finis basée sur les composants et différentes méthodes de fixation
Codes et homologations
Compatible avec de nombreuses méthodes de conception spécifiques à un pays et peut générer des rapports de conception détaillés pour vérifier facilement la conformité.
Formation et assistance technique
Spécialiste ou non-spécialiste, nous vous proposons une formation technique et des démonstrations (en présentiel ou en ligne) pour vous permettre d’exploiter tout le potentiel du logiciel.
Compatible avec
Navigateurs internet tels que Chrome, Edge, Firefox et autres (logiciel basé sur le cloud)
Logiciel de conception PROFIS Rail d'ancrage
Description
Logiciel d'ingénierie structurelle permettant de calculer et de modéliser efficacement les rails insert conformément aux codes et réglementations du bâtiment
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
Système d'exploitation pris en charge
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Set d'accessoires Hit Profi Rebar carton
Description
Kits d'accessoires pour mortier à injection HIT
Aucune donnée disponible
Profilé d'aération MFT-PV
Description
Profilé d'aération pour assurer la ventilation à travers les trous préexistants
Longueur
2500 mm
Composition du matériau
Aluminium

Nouveau

Profilé rainuré MFT-T


Description
Profilé en T pour applications horizontales et verticales
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Connecteur de profilés MFT-S2S
Description
Connecteur pour l'assemblage de profilés S2S
Aucune donnée disponible
Profilé support Omega MFT-O
Description
Rail chapeau - profilé support Omega
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Profilé Omega MFT-OT (3 mm)
Description
Profilé support Omega pour les ossatures de panneaux de façade (épaisseur du matériau : 3 mm)
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Profilé rainuré MFT-L


Description
Profilé en L pour applications horizontales et verticales
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé porteur pour cassette MFT-CP
Description
Profilé porteur pour système de cassette
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé MFT-S2S TT
Description
Profilé permettant une prise de charge importante faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé pour solution d'angle MFT-CSP
Description
Solution pour les angles extérieurs dans les façades ventilées
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Profilé en L MT-10


Description
Rail profilé en L pour charges ultralégères
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Profilé MT-20


Description
Rail profilé pour charges légères pour trapèzes, pour usage intérieur
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Profilé en L MT-15


Description
Rail profilé en L pour charges ultra-légères, pour usage intérieur
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Profilé en L MT-15 OC


Description
Rail profilé en L pour charges ultralégères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Profilé MT-20 OC


Description
Rail de supportage profilé pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Plug-in Field Point Hilti
Description
Plug-in de préparation des données de conception pour AutoCAD® et Revit®
Aucune donnée disponible
Clous profilés galvanisés GX-WF
Description
Clou de charpente cranté galvanisé pour la fixation du bois sur le bois avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire
Clous profilés brillants GX-WF
Description
Clou cranté pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Type d'assemblage
Document de 34 degrés en bande
Clous profilés GAC GX-WF
Description
Clou cranté galvanisé à chaud pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Galvanisation à chaud
Conditions environnementales
Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires
Clous profilés en acier inoxydable GX-WF
Description
Clou cranté en acier inoxydable pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A2
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Mâchoire de sertisseuse NPR PM M
Description
Mâchoires de sertisseuse pour raccords à empreinte M jusqu'à 35 mm. Compatible avec la sertisseuse NPR 19-A Hilti
Profilé de la presse
M
Intervalle de service
1 an

Nouveau

Matrice de sertissage NPR PD RFz
Description
Matrices pour le sertissage de tubes de profil RFz jusqu'à 32 mm
Dimensions (LxlxH)
42 x 22 x 42 mm

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg
Mâchoire de sertisseuse NPR PS G
Description
Mâchoires de sertisseuse pour les raccords à sertir de profilé G jusqu'à 50 mm. Compatibles avec les outils de sertissage de tubes Hilti NPR 32-A.
Profilé de la presse
G
Intervalle de service
1 an

Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal
Description
Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg


Système d'exploitation pris en charge
Windows 10, Windows 7
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
Montage de cassette MFT-C
Description
Clip et boulon pour le montage de cassette (bardage double peau) sur les profilés d'ossature
Composition du matériau
EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6
Solution pour fenêtre MFT-S2S RHS
Description
Profilé rectangulaire destiné principalement aux applications fenêtres faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Vis métalliques autoperceuses S-MD25Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
15 mm
Matériaux support
Acier au carbone
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Fixations de CVC autoperceuses S-MS 01Z
Description
Vis autoperceuse sans rondelle (acier au carbone) pour applications HVAC
Matériaux support
Acier au carbone
Type de vis
Vis pour métal
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Vis métalliques autoperceuses S-MD 35 PS
Description
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 PS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium, Bois
Rail MFT-L


Description
Rail en L pour installation horizontale et verticale
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Rail MFT-T


Description
Rail en T pour installation verticale
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW61Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Bois

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW71Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
22 mm
Matériaux support
Bois
Rail MFT-UZ


Description
Rail pour système double couche horizontal et vertical
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Rail MFT-Z


Description
Rail en Z pour système double couche horizontal et vertical
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW51C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Bois

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW61C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Bois

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW71C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
22 mm
Matériaux support
Bois
Élément d'assemblage MFT-UNI
Description
Profilé support pour structures associant bois et aluminium
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Rail lourd MT-70 OC


Description
Profilé carré pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S350 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour métal (coupe incurvée)
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe incurvée de tôles et de profilés
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Métal, Tôle
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe incurvée, Longue durée de vie

Nouveau

Rail soudable HAC-C-W


Description
Rails de montage à profilé en C haute performance pour le soudage acier sur acier
Matériau, corrosion
Acier vierge, soudable, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
Profilé du rail
HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20
Logiciel PROFIS
Non

Nouveau

Rondelle trapézoïdale S-SWTR
Description
Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Longueur
45 mm
Composition du matériau
Aluminium
Épaisseur max de la rondelle
2 mm

Nouveau

Rondelle ondulée S-SWWA
Description
Rondelle ondulée pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Longueur
45 mm
Composition du matériau
Aluminium
Épaisseur max de la rondelle
2 mm

Nouveau

Rail lourd MT-80 OC


Description
Profilé rectangulaire pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S350 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Rail lourd MT-90 OC


Description
Profilé carré pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S350 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Rondelle trapézoïdale S-SWTR RAL
Description
Rondelle trapézoïdale de couleur pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Longueur
45 mm
Composition du matériau
Aluminium
Épaisseur max de la rondelle
2 mm

Nouveau

Rail lourd MT-100 OC


Description
Profilé rectangulaire pour charges très lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier S350 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour métal


Description
Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
Catégorie de produit
Standard
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Économique

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour métal fin
Description
Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
Catégorie de produit
Standard
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Économique

Nouveau

Lames de scie sauteuse bimétal pour métal
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie

Nouveau

Lames de scie sauteuse bimétal pour métal fin
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie