1059 produits pour "c2c"

Filtrer
Extracteur DD EX NX C


Description
Extracteur
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
n/a
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Adaptateur de charge USB CU 2-12
Description
Adaptateur de charge USB pour les batteries 12 V Hilti permettant de charger des tablettes, téléphones et autres appareils dotés de ports USB-C ou USB-A
Aucune donnée disponible
Attache avec clou X-FB C27 P
Description
Attache métallique avec clou préassemblé pour béton, compatible avec les cloueurs à poudre
Application
Fixation de gaines, Raccords de tuyauterie
Matériau
Acier au carbone
À utiliser avec (outils)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Attache double avec clou X-DFB C27
Description
Attache double à clou préassemblé pour béton, compatible avec les cloueurs à poudre
Application
Fixation de gaines
Matériau
Acier au carbone
À utiliser avec (outils)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Chargeur compact C4/12-50
Description
Chargeur compact pour batteries Li-ion 12 V Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
12 V
Tension de sortie
50 W
Courant de sortie
4 A
Chargeur compact C4/36-90


Description
Chargeur multi-tension compact pour toutes les batteries Hilti Li-ion
Compatibilité avec un système sur batterie
22 V, 36 V
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
4 A
Chargeur rapide C4/36-350


Description
Chargeur rapide multi-tension pour toutes les batteries Hilti Li-ion
Compatibilité avec un système sur batterie
22 V, 36 V
Tension de sortie
350 W
Courant de sortie
9 A

Nuron

Chargeur compact Nuron C 4-22


Description
Chargeur compact pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
3.5 A

Nuron

Chargeur Ultimate Nuron C 8-22
Description
Chargeur à vitesse maximale, optimisé pour les batteries Nuron B 22-170 et B 22-255 haute capacité
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A

Nuron

Chargeur rapide Nuron C 6-22


Description
Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A
Outil de pose TE-C-E
Description
Outil de pose avec tête conique pour tige d'ancrage (HAS-E) et capsule chimique
Aucune donnée disponible
Clé à douille S-NS (C)
Description
Clé à douille avec rétention de la vis magnétique / par bille de retenue pour vis à tête hexagonale
Caractéristique
Visseuses Mécaniques
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal

Nouveau

Vis à béton HUS4-C


Description
Vis à béton à tête fraisée haute performance pour la fixation dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Fraisé Torx
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, Sismique
               Les produits de ce groupe sont adaptés en général aux charges sismiques.
               Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.
Clous X-C P8 béton


Description
Clou unitaire pour la fixation sur béton à l'aide de cloueurs à poudre
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Clous X-C P8 bois


Description
Clou unitaire Premium pour la fixation de bois sur du béton à l'aide de cloueurs à poudre
Matériaux support
Béton (souple)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Outil de pose TE-C SM 12
Description
Outil de pose SDS plus (TE-C) pour installation et fixation de conduits, tuyaux d'aération et faux plafonds
Aucune donnée disponible
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Douille à choc courte SI-S 1/2" S
Description
Douille de 1/2" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des ancres
Extrémité de connexion
1/2 po carré
Court/long
Court
Enduit / finition du matériau
Phosphate noir

Nouveau

Connecteur transversal MT-C-T/1
Description
Raccord à aile pour l'assemblage des structures de rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Système de récupération de la poussière TE DRS-C
Description
Système de récupération de la poussière pour SDS Plus
Pour utilisation avec
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Poids
0.45 kg
Profondeur de perçage maximale
105 mm
Cheville cadre plastique HRD-CR2
Description
Cheville cadre haute performance en plastique (acier inoxydable A2, tête fraisée)
Matériaux support
Béton (aéré), Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (noyau creux), Maçonnerie (CMU rempli de mortier), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
Configuration de la tête
Fraisé
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
               Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.
Chargeur de voiture C4/36-DC
14 V / 22 V / 36 V


Description
Chargeur de voiture multi-tension DC pour toutes les batteries Hilti Li-ion
Compatibilité avec un système sur batterie
14 V, 22 V, 36 V
Tension de sortie
60 W
Courant de sortie
4 A
Mèche à butée TE-C-HDA-B
Description
Mèche à butée – nécessaire à l'installation des chevilles à verrouillage de forme HDA
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Fonction
Forage, Perçage à percussion
Matériau support
Béton
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Outil de pose TE-C-HDA-ST
Description
Outil de pose – nécessaire à l'installation des chevilles à verrouillage de forme HDA
Aucune donnée disponible
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Vis à béton HUS3-C 6
Description
Vis à béton très haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Fraisé Torx
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, VDS

Nouveau

Boulon en T crénelé HBC-C-N
Description
Boulons en T crénelés pour les charges de traction et de cisaillement perpendiculaires ou parallèles (charges 3D)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, galvanisé à chaud
Rail d'ancrage compatible
HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
Profilé du rail
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V Fers d'armature XTS, HAC-V EDGE

Nouveau

Rail d'ancrage standard HAC-C-T
Description
Rails d'ancrage coulés standard de tailles et longueurs standard
Matériau, corrosion
Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
Profilé du rail
HAC-C T 29/20, HAC-C T 38/23, HAC-C 28/20, HAC-C-38/23, HAC-C T 40/22, HAC-C T 53/34
Logiciel PROFIS
Oui

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW51C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Bois

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW01C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) sans rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Bois
Type de vis
Vis pour métal

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW61C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Bois

Nouveau

Vis métalliques autoperceuses S-MDW71C
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
22 mm
Matériaux support
Bois
Clous X-C MX béton (en bande)
Description
Clous en bande-chargeur de haute qualité pour la fixation sur le béton à l'aide de cloueurs à poudre
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Collier coupe-feu Premium CFS-C P
Description
Collier coupe-feu de rénovation Premium conforme aux normes ATE. Aide à créer une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants (50-250 mm de diamètre)
Agréments
ETA-10/0404
Matériaux support
Béton aéré, Béton, Maçonnerie, Cloison sèche
LEED COV
7.6 g/l
               Ce produit fournit une résistance sismique.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.

Nouveau

Support d'angle MT-C-GL OC
Description
Support d'angle soutenu pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Équerre d'angle MT-C-L1
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
6 mm

Nouveau

Connecteur d'angle MT-C-LL1
Description
Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Support d'angle MT-C-GS OC
Description
Support d'angle soutenu pour les structures de rails de supportage pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Plaque gousset MT-C-GSP L OC
Description
Plaque gousset pour les connexions en L avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Plaque gousset MT-C-GSP T OC
Description
Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Plaque gousset MT-C-GLP T OC
Description
Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-80, MT-90 ou MT-100 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Connecteur de longue portée MT-C-LS
Description
Connecteur de rails de supportage pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires avec de plus longues portées
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Kits de poinçonnage NPU (1/2” à 2”) ou (2-1/2” à 4”)
Description
Kits de poinçons et goujons d'extraction pour le poinçonnage de trous de 1/2" à 4" de diamètre dans de l'acier jusqu'au calibre 10
Aucune donnée disponible
Outil de pose TE-C-HSC-MW
Description
Outil de pose (HSC)
Aucune donnée disponible
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Kits de mèches de fraisage HSS-CS
Description
Kit de mèches de fraisage pour fraiser et ébavurer des trous dans le métal selon la norme DIN 335
Extrémité de connexion
Jarret lisse
Catégorie de produit
Premium
Tige d'ancrage HIT-C-R SS
Description
Tige d'ancrage économique pour les résines époxy / hybrides à injection (acier inoxydable A4)
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4
Conditions environnementales
Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
Logiciel PROFIS
Non

Nouveau

Connecteur transversal MT-C-T/1 OC
Description
Raccord à aile pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Console de coin MT-C-T A
Description
Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Coffret PD-C(S)
Aucune donnée disponible

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 85 C-22
Description
Coupe-câble à poignée pistolet sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 3,3” │ 85 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
422 x 105 x 525 mm
Capuchons d'étanchéité SDK2/PDK2
Description
Capuchon d'étanchéité pour les clous utilisés sur les toits exposés et pour l'habillage
Application
Imperméabilisation
À utiliser avec (outils)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Chargeur multi-baies C4/36-MC4
Description
Chargeur multi-tension multi-compartiment pour toutes les batteries Li-ion Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
22 V, 36 V
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
4 A

Nouveau

Rail d'ancrage laminé à chaud HAC-C
Description
Rails d'ancrage coulés, laminés à chaud et de tailles et longueurs standard, adaptés à un large éventail d'applications
Matériau, corrosion
Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
Profilé du rail
HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
Logiciel PROFIS
Oui

Nouveau

Rail d'ancrage formé à froid HAC-C
Description
Rail d'ancrage coulé formé à froid de tailles et de longueurs standard pour les applications de tous les jours
Matériau, corrosion
Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
Profilé du rail
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
Logiciel PROFIS
Oui
Positionneur de coffrage avec clou X-FS C
Description
Positionneur de banche pour la mise en place de coffrage sur des fondations en béton
Dimensions (LxlxH)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Matériau
Polyéthylène haute densité (HDPE), Sans halogène, Sans silicone
Couleur
Gris clair (RAL 7035)

Nouveau

Support d'angle MT-C-GS A OC
Description
Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails de supportage et de rails lourds sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Équerre d'angle MT-C-L1 OC
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Connecteur d'angle MT-C-LL1 OC
Description
Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Support d'angle MT-C-GL A OC
Description
Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Connecteur de longue portée MT-C-LS OC
Description
Connecteur de rails de supportage avec revêtement résistant à la corrosion pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires avec de plus longues portées et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Collier eau glacée MRP-C à fermeture rapide
Description
Collier de serrage galvanisé premium pour fixer les tuyaux d'eau froide et de réfrigération de différentes épaisseurs d'isolation
Agréments
Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
Atténuation phonique
22.7 dB (A)
Résistance aux températures
-40 - 105 °C
Cheville plastique à vis HRD-PR2
Description
Cheville plastique prémontée pour béton et maçonnerie avec vis hautement résistante à la corrosion (acier inoxydable A2, tête cylindrique)
Matériaux support
Béton (aéré), Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Béton (noyau creux), Maçonnerie (CMU rempli de mortier), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
Configuration de la tête
Tête arrondie
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
               Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.
Affichage de 61 - 120 des 1059 produits