Résultats
74 produits pour "epd"
Filtrer
![Insert de sabot de tubage MP-A I-R (EPDM)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/LCG003745_v5.jpg)
- Description
- Bande d'isolation EPDM pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 100 °C
- Composition du matériau
- EPDM, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive
![Scie sauteuse orbitale SJD 6 avec poignée en D](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L121220.jpg)
- Description
- Scie sauteuse orbitale 850 W avec poignée supérieure, conçue pour rendre les travaux de coupe incurvée difficiles plus rapides et plus confortables
- Puissance nominale
- 850 W
- Poignée
- Poignée supérieure en D
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.4 kg
![Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L125924.jpg)
- Description
- Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
- Précision
- ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale
- 33 h
![Clous X-EDS acier](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/K1_EDSf.jpg)
ultimate
- Description
- Clou unitaire pour la fixation d'éléments métalliques sur des structures en acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support
- Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier)
- 6 mm
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec
![Perforateur TE 6-CL](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L124747.jpg)
- Description
- Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant avec poignée en D et fonction de piquage
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.38 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 6 - 16 mm
- Énergie d'impact simple
- 2.3 J
![Boulon d'excentrique DD-EP-ML](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L076368.jpg)
- Description
- Rails et accessoires rail pour scies murales Hilti
- Type d'accessoire
- Autre
![Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L076767.jpg)
- Description
- Laser rotatif pour les applications de nivellement horizontal du béton, de transfert/vérification des hauteurs et d'excavation
- Précision
- ±0.5 mm à 10 M
- Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre)
- 2 - 600 M
- Classe laser
- < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
![Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/pulse%20power%204C.jpg)
![Perforateur sans fil TE 4-A22](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L63554.jpg)
- Description
- Perforateur sans fil compact 22 V avec poignée en D pour un maniement aisé lors d'applications en série
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 5 - 12 mm
- Énergie d'impact simple
- 2 J
![Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L600057.jpg)
Nuron
- Description
- Visseuse-perceuse sans fil avec couple élevé, spécialisée dans les applications exigeantes dans le bois et d'autres matériaux
- Couple maximal (vissage en douceur/force)
- 95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 330 tr/min; engrenage 2: 560 tr/min; engrenage 3: 1300 tr/min; engrenage 4: 2230 tr/min
- Dimensions (LxlxH)
- 240 x 67 x 221 mm
![Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/ATC_Logo_07.jpg)
![Perforateur sans fil TE 6-A36](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L083721.jpg)
- Description
- Puissant perforateur sans fil 36 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de piquage du béton
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.7 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 6 - 16 mm
- Énergie d'impact simple
- 2.5 J
![Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/AVR_Logo_07.jpg)
![Perforateur sans fil TE 6-A22](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L096767.jpg)
- Description
- Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.7 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 6 - 16 mm
- Énergie d'impact simple
- 2.5 J
![Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/AVR_Logo_07.jpg)
![Théodolite POT 10](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L039869.jpg)
- Description
- Théodolite avec optique de haute qualité et grossissement 30 fois pour le nivellement et l'alignement de composants structurels, la réalisation de pentes et d'angles
- Grossissement
- 30 X
- Type de compensateur
- 1 Axe liquide
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)
![Rondelles d’étanchéité S-AW S](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé pour des fixations étanches
Aucune donnée disponible
![Tablette d'implantation PLC 600](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L128168.jpg)
- Description
- Contrôleur d'outil d'implantation doté d'une puissance de calcul rapide et d'un écran 10” pour la mise en place sur le chantier, l'arpentage et l'implantation BIM-to-Field à l'aide de tous les outils d'implantation avancés Hilti
- Indice de protection IP
- IP 65 (EN 60529)
- Durée de fonctionnement maximale
- 10 h
- Type de batterie
- Li-Ion
![Rondelle étanchéité S-AW 05S 22 PS](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
- Composition du matériau
- Inoxydable A2
- Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
![Rondelle étanchéité S-AW 06S 16 PS](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
- Composition du matériau
- Inoxydable A2
- Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
![Rondelle étanchéité S-AW 06S 19 PS](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
- Composition du matériau
- Inoxydable A2
- Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
![Rondelle étanchéité S-AW 06S 22 PS](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
- Composition du matériau
- Inoxydable A2
- Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
![Rondelle étanchéité S-AW 05S 16 PS](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
- Composition du matériau
- Inoxydable A2
- Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
![Rondelle étanchéité S-AW 05S 19 PS](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L042190.jpg)
- Description
- Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
- Composition du matériau
- Inoxydable A2
- Type de rondelle
- EPDM tenu par liaison de contact
![Disque diamant silencieux SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L080162.jpg)
ultimate
- Description
- Disque diamant silencieux Ultimate à technologie Equidist pour la découpe dans différents matériaux support
- Type d'outil
- Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
- Matériau support
- Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit
- Ultimate
![](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Equidist_Icon_PDP.jpg)
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Wet_Dry_combi_PDP.jpg)
![Disque diamant pour maçonnerie SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L080160.jpg)
ultimate
- Description
- Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe optimale dans la maçonnerie
- Type d'outil
- Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
- Matériau support
- Maçonnerie
- Catégorie de produit
- Ultimate
![](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Equidist_Icon_PDP.jpg)
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Wet_Dry_combi_PDP.jpg)
![Disque diamant pour maçonnerie SPX-SL](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L083768.jpg)
Nouveau
ultimate
- Description
- Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une performance de rainurage optimale sur la maçonnerie
- Type d'outil
- Rainureuse
- Matériau support
- Maçonnerie
- Catégorie de produit
- Ultimate
![](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Equidist_Icon_PDP.jpg)
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/00013589.jpg)
![Disque diamant universel SPX-SL](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L124709.jpg)
ultimate
- Description
- Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans différents matériaux support
- Type d'outil
- Rainureuse
- Matériau support
- Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit
- Ultimate
![](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Equidist_Icon_PDP.jpg)
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/00013589.jpg)
![Disque diamant universel SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L080161.jpg)
ultimate
- Description
- Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe de qualité supérieure dans différents matériaux support
- Type d'outil
- Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique
- Matériau support
- Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit
- Ultimate
![](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Equidist_Icon_PDP.jpg)
![Clou d'isolation XI-FV](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L062039.jpg)
ultimate
- Description
- Éléments de fixation d'isolation ETICS pour la fixation des panneaux en laine minérale et EPS sur les bétons coulés et armés
- Application
- Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant
- Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Béton (très dur)
![Câble diamant électroplaqué SP-M/H (acier)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/57324.jpg)
- Description
- Câble diamant Premium pour la découpe de l'acier pur (scie à câble 15-30 kW)
- Matériau support
- Acier
- Type de segment
- Galvanisé
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Wet_Dry_combi_PDP.jpg)
![Câble diamant électroplaqué SP-L/M (béton et acier)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/57311.jpg)
- Description
- Câble diamant Premium pour une vitesse de coupe élevée dans le béton armé (scie à câble 10-15 kW)
- Matériau support
- Béton, Béton (armé), Acier
- Type de segment
- Galvanisé
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Wet_Dry_combi_PDP.jpg)
![Clou d'isolation X-IE 6](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L054651.jpg)
ultimate
- Description
- Clous d'isolation pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibre-ciment dans les bétons légers et durs, la maçonnerie et l'acier
- Application
- Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant
- Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
![Clou d'isolation X-IE-G 6](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L111357.jpg)
premium
- Description
- Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G2 pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibrociment dans le béton léger et la maçonnerie
- Application
- Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant
- Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
- Matériaux support
- Béton (souple)
![Lames de scie sauteuse pour aluminium](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L105677-v1.jpg)
Nouveau
premium
- Description
- Lames de scie sauteuse pour la découpe de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Aluminium, Métal non-ferreux
- Caractéristiques de la lame
- Coupe rapide, Coupe droite, Longue durée de vie
![Collier eau glacée MRP-RPC à fermeture rapide](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/LCG001504_1.jpg)
- Description
- Collier galvanisé de qualité supérieure pour les applications économiques d'eau froide et d'eau réfrigérée
- Atténuation phonique
- 22.5 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 105 °C
- Composition du matériau
- Mousse de polyuréthane à cellules fermées (élastomère), film de PVC ignifuge extérieur
![Disques à tronçonner l'acier inoxydable SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L125088.jpg)
- Description
- Disque à tronçonner l'acier inoxydable Ultimate à coupe fine pour l'acier inoxydable et d'autres métaux
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Matériau support
- Acier, Acier inoxydable
- Type d'outil
- Meuleuse d'angle
![Clous X-GHP MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/7117.jpg)
premium
- Description
- Clou en bande-chargeur hautes performances à utiliser avec des clous guns sur béton et d'autres matériaux supports
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
![Lames de scie sabre universelles (travaux intensifs)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L124510.jpg)
- Description
- Lames de scie sabre bimétal pour charges lourdes, destinées à la découpe du métal, du bois et d'autres matériaux
- Catégorie de produit
- Premium
- Emmanchement
- Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce
- 10-14
![Lames de scie sabre universelles (carbure)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L124539.jpg)
- Description
- Lames de scie sabre Ultimate pour la démolition et la découpe rapide dans le métal, le bois et d'autres matériaux
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Emmanchement
- Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce
- 6-8
![Clous X-C G2 MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L084374.jpg)
Standard
- Description
- Clou en bande-chargeur hautes performances à utiliser avec des cloueurs à poudre sur du béton et d'autres matériaux supports
- Matériaux support
- Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
![Console double MQK-41/3](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/IS_MQK_41_3_o.jpg)
- Description
- Console galvanisée avec un rail entretoise MQ individuel d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm
- Agréments
- ETA
- Épaisseur du matériau
- Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
![Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Fireresistance.jpg)
![Clous X-C G3 MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L084373.jpg)
Standard
- Description
- Clou en bande-chargeur standard à utiliser avec le cloueur à gaz GX 3 sur du béton et d'autres matériaux supports
- Matériaux support
- Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
![Plaque de répartition des charges MT-B-LDP ME](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/A015769.jpg)
- Description
- Plaque moyenne de répartition des charges pour l'installation de gaines de ventilation et d'équipements de ventilation sur des toits plats
- Composition du matériau
- Aluminium, Caoutchouc EPDM
- Finition de surface
- n/a
- Épaisseur du matériau
- 2.75 mm
![](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Eurocodes.jpg)
![Lames de scie sauteuse pour bois dur (précision)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L105708-v1.jpg)
Nouveau
ultimate
- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe du bois dur, des panneaux de fibres et d'autres matériaux à base de bois
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Matériau support
- Bois dur (hêtre, chêne etc.), Panneau de fibres, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Bois tendre, Aggloméré
- Caractéristiques de la lame
- Coupe droite, Coupe précise
![Clous X-P G2 MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L084372.jpg)
premium
- Description
- Clous en bande de qualité supérieure à utiliser avec le cloueur à gaz GX 2 sur le béton et d'autres matériaux support
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
![Clous X-GN MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L084373.jpg)
Standard
- Description
- Clous en bande pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux supports à l'aide du cloueur à gaz GX 120
- Matériaux support
- Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
![Rail MQ-41/3](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/28714_o.jpg)
- Description
- Rail entretoise MQ galvanisé d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm destiné aux applications pour charges moyennes
- Agréments
- ETA
- Hauteur
- 41.3 mm
- Épaisseur du matériau
- 3 mm
![Les produits de ce groupe disposent d'un degré de résistance au feu publié.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/Fireresistance.jpg)
![Disque de fibre AP-D SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L138468.jpg)
Nouveau
ultimate
- Description
- Disques fibre Ultimate avec grains de céramique pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Matériau support
- Acier inoxydable, Acier
- Catégorie de produit
- Ultimate
![Disque de fibre AP-D SP](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L138472.jpg)
Nouveau
premium
- Description
- Disques fibre Premium avec grains de zirconium pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Matériau support
- Acier, Acier inoxydable
- Catégorie de produit
- Premium
![Clous X-C B4 MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L600691.jpg)
Nouveau
Standard
- Description
- Clous en bande Premium pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide du cloueur sans fil BX 4
- Matériaux support
- Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec
![Clous X-C B3 MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L084375.jpg)
Standard
- Description
- Clous en bande Premium pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide du cloueur sans fil BX 3
- Matériaux support
- Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
![Vis autoperceuses pour chevauchement latéral de tabliers S-MD/MS M pour SDT 9](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L135509.jpg)
- Description
- Vis autoperceuses en bandes-chargeurs destinées à la poignée verticale SDT 9 pour la fixation de bardage et d'encadrements dans les applications de couverture
- Matériaux support
- Acier au carbone
- Type de vis
- Vis pour ossatures et chevauchement latéral
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
![Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/110328_RT_verti.jpg)
![Clous X-P B4 MX béton (en bande)](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L600700.jpg)
Nouveau
premium
- Description
- Clous en bande haute performance pour la fixation sur le béton et d'autres matériaux support à l'aide du cloueur sans fil BX 4
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 60 mm
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec
![Lame de scie circulaire X-Cut Thin pour l'acier et l'acier inoxydable](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L146395.jpg)
- Description
- Lame de scie circulaire haute performance avec dents en carbure pour couper plus vite et plus longtemps dans la tôle d'acier et d'acier inoxydable
- Caractéristiques de la lame
- Coupe propre, Coupe à froid , Longue durée de vie, Spécial pour sans fil, Carbure, Précision fine métal
- Diamètre de la lame
- 165 mm
- Nombre de dents
- 66
![Disque à lamelles convexes AF-D SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L138478.jpg)
ultimate
- Description
- Disques à lamelles convexes Ultimate à dos en fibre pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Appui
- Fibre de verre
- Forme de lame / disque
- Convexe - Type 29
![Disque à lamelles convexes AF-D SP](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L138483.jpg)
Nouveau
premium
- Description
- Disques à lamelles convexes Premium à dos en fibre pour le meulage fin à grossier de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Catégorie de produit
- Premium
- Appui
- Fibre de verre
- Forme de lame / disque
- Convexe - Type 29
![Disque à lamelles AF-D FT SPX](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f600/L138478.jpg)
Nouveau
ultimate
- Description
- Disques à lamelles plates ultimes à dos en fibre pour le meulage de fin à grossier de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Appui
- Fibre de verre
- Forme de lame / disque
- Plat - Type 27