Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Meuleuses et ponceuses

Découvrez comment la conception de nos meuleuses et ponceuses permet d'accroître la productivité et la performance lors de la coupe ou du meulage du béton et du métal

Découvrez comment la conception de nos meuleuses et ponceuses permet d'accroître la productivité et la performance lors de la coupe ou du meulage du béton et du métal
Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (125 mm) Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (125 mm) Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle AG 125-13S Meuleuse d'angle 1 300 W avec charbons longue durée pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (150 mm) Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse d'angle AG 125-15DB Meuleuse d'angle 1 500 W avec interrupteur de type homme mort et frein pour une sécurité maximale, pour disques jusqu'à 125 mm
Meuleuse d'angle AG 230-24D Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Meuleuse d'angle AG 230-27DB Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-A22 Meuleuse d'angle sans fil 22 V avec contrôle électronique de la vitesse et moteur sans charbon pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 5" ou 125 mm
Ponceuse à béton DGH 150 Ponceuse béton pour le meulage et le bouchardage intensifs du béton, et pour le retrait de peintures et revêtements
Lime à bande sans fil GFB 6X-22 Lime à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Satineuse sans fil GPB 6X-22 Satineuse sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-22 Meuleuse à matrice sans fil à vitesse variable avec un moteur sans charbon puissant et une durée de fonctionnement supplémentaire pour les produits métalliques et la métallerie architecturale (plateforme de batteries Nuron)
Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-A22 Meuleuse droite sans fil à vitesse variable et moteur sans charbon haute performance pour la fabrication de produits métalliques et la métallurgie architecturale
Ponceuse à bras DWS 225 Ponceuse à bras excentrique pour cloison sèche avec moteur sans charbon à vitesse variable et système d'extraction de la poussière (fournie avec sac et perche d'extension)
Ponceuse orbitale WFO 280 Ponceuse orbitale à vitesse variable et vibrations réduites pour le ponçage plus efficace de grandes surfaces
Un ouvrier découpe une barre d’armature à l’aide d’une meuleuse d’angle, générant des étincelles

Découvrez nos meuleuses d’angle sans fil

Meulage, découpe et finition avec des outils puissants portatifs

Vous devez meuler du matin au soir sur le métal, le béton et la pierre, mais vous vous passeriez bien des inconvénients d'une rallonge de câble. Notre solution : les meuleuses d’angle sans fil, qui offrent une puissance impressionnante, des fonctionnalités uniques de sécurité, une très bonne maniabilité et beaucoup de flexibilité, quel que soit votre lieu de travail.

Et grâce à notre toute nouvelle plateforme sans fil Nuron, vous disposez d’un outil plus rapide, plus sûr et plus intelligent, pour un chantier encore plus productif.

Les avantages d’une meuleuse d’angle sans fil

icone d'un disque diamant

Flexibilité et performance

Pas de prise de courant à disposition ? Aucun problème. En version 125 mm ou 150 mm, nos puissantes meuleuses sans fil pour la découpe et le meulage peuvent répondre à tous vos besoins.

icone d'un ouvrier

Sécurité et durabilité

Les temps d’arrêt sont un véritable obstacle à la rentabilité. Nous fabriquons des outils qui non seulement durent longtemps, mais sont aussi ergonomiques et sûrs afin de réduire la fatigue et les blessures.

icone d'une pile

Une plateforme totalement compatible

Nos meuleuses sans fil fonctionnent avec les nouvelles batteries Nuron, compatibles avec plus de 70 outils. 

Un ouvrier meule le métal sur un établi avec la meuleuse d’angle sans fil AG 4S-22.

Plus de meuleuses, plus d’options

Notre gamme de meuleuses d’angle sans fil couvre la plupart des applications

Très compacte, l’AG 4S-22 est équipée d’une commande à vitesse variable vous permettant de couper rapidement les différents métaux, puis de ralentir pour créer des finitions parfaites. Une véritable star du meulage à utiliser tous les jours.

Pour les tâches plus exigeantes telles que la découpe des tuyaux en fer, l’ébavurage des rails et le grugeage des poutres en acier, l’AG 6D-22 est plus rapide et assure plus de coupes par charge par rapport aux autres meuleuses 22 V équipées d’une batterie plus volumineuse et plus lourde. Sa performance est comparable à celle d’un outil filaire.

Un ouvrier découpe du béton avec une meuleuse d’angle AG 6D-22 raccordée à un aspirateur (DRS)

Une sécurité et un confort améliorés

Des outils taillés pour le chantier, qui vous permettent d’en faire plus, avec moins d’efforts

Plus légères, plus fines et plus faciles à prendre en main, nos meuleuses d’angle sans fil permettent un contrôle plus précis et réduisent la fatigue, notamment dans les espaces étroits ou dont l’accès est peu commode. Dans le cas où le disque se bloque, notre système anti-torsion (ATC) permet de réduire le risque de rebond.

Les interrupteurs marche/arrêt à verrouillage facilitent le travail, mais ils constituent aussi un risque pour la sécurité. C’est pourquoi nos principales meuleuses d’angle sans fil intègrent des systèmes arrêts d’urgences pour éviter les pires scénarios.

Un ouvrier découpe une barre d’armature avec la meuleuse d’angle sans fil AG 6D-22

Un meulage plus sûr et plus intelligent

AG 6D-22 : sécurité innovante et performances optimales avec les avantages de Nuron

Les meuleuses d’angle peuvent être imprévisibles lorsqu’elles se bloquent, entraînant alors un rebond dans n’importe quelle direction. Pour éviter les blessures, notre AG 6D-22 est équipée du système ATC 3D, qui empêche la rotation de l’outil s’il sort subitement de la zone de travail. De plus, lorsque vous retirez la main de la poignée, la fonction SensTech à activation tactile coupe immédiatement la meuleuse. 

Enfin, comme elle fonctionne sur la plateforme Nuron, conçue pour un grand nombre d’outils, la fonction de diagnostic intégrée vous indique l’état de la batterie. Vous bénéficiez également de services additionnels pour gérer votre parc grâces à nos outils connectés.

Découpe d'un fer d'armature avec une meuleuse

Disques pour meuleuses d’angle

Quelle que soit la tâche à réaliser, nous avons le disque qu’il vous faut

Les bons accessoires vous permettent de transformer une meuleuse d’angle sans fil en un outil ultra polyvalent. Coupez et meulez avec des disques abrasifs ou meulez et polissez avec un disque à lamelles.

Disponibles en différentes tailles et épaisseurs, nos disques abrasifs sont enduits d’un produit aggloméré pour découper plus vite et durer plus longtemps.

Conforme à la réglementation sur la poussière

Un chantier pratiquement sans poussière, c’est mieux pour vous et vos outils. Raccordez votre meuleuse à un système de récupération de la poussière et à un aspirateur sans fil VC 10 pour accroître votre confort et la longévité de l’outil.

Commander des aspirateurs et d’autres systèmes de récupération de la poussière

Réduisez vos coûts d’outillage

Notre service Fleet Management vous permet de couvrir tous vos coûts d’outillage avec un montant mensuel fixe. Évitez les lourds investissements de départ en outillage en vous procurant uniquement l’équipement dont vous avez besoin.

En savoir plus sur le Fleet Management