1059 produits pour "c2c"

Filtrer
Profilé MFT-S2S TT
Description
Profilé permettant une prise de charge importante faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Bouton d'assemblage de rails MQV-2/2 D
Description
Bouton d'assemblage de rails flexible galvanisé pour les structures bidimensionnelles
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Kit de douilles à choc S-NSD 1/2"
Description
Jeu de douilles à choc pour le serrage des boulons et des chevilles
Extrémité de connexion
1/2 po carré
Court/long
Long
Enduit / finition du matériau
Phosphate noir
MQW-P2


Description
Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de rails entretoises MQ multiples
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Nombre de trous
2
MQW-2/45


Description
Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Mèche à butée TE-C/SDS 3 (HK8)
Description
Mèche à butée
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Fonction
Perçage à percussion, Forage
Matériau support
Béton
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Lunettes de protection PP EY-GU C HC/AF
Description
Protection des yeux pour utilisation générale
Équivalent CO2 (KG)
0.17 kgCO2
Informations complémentaires sur les accessoires
Lentille : matériau PC, épaisseur 2,1 mm, revêtement Supravision HC-AF, filtre : 2C-1,2, énergie d'impact : 45m / s, résistance superficielle aux particules fines : K, antibuée : N
Broche de serrage DD-CS M12S-SM
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Éléments de fixation
Informations complémentaires sur les accessoires
Broche de serrage M12 pour grandes semelles (longueur totale 195 mm)
Broche de serrage DD-CS M12L-SM
Description
Accessoires
Type d'accessoire
Éléments de fixation
Informations complémentaires sur les accessoires
Broche de serrage M12 longue pour grandes semelles (longueur totale 275 mm)
Capot asp.pous (tronç) DC-EX 125/5"C cou
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Pour utilisation avec
n/a
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec DCG125/500, DEG125/500, AG 125/500 -A22, AG 125 /500-A36, AG 125-13S/ AG 500 -11S, AG 125-15DB/ AG 500-12D, AG 125-19-SE
Platine MGS 2 (métrique)
Description
Platine galvanisée pour charges moyennes destinée à la fixation de tiges filetées métriques avec deux points d'ancrage
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Perforateur sans fil TE 2-A22
Description
Perforateur sans fil 22V compact à poignée pistolet pour une prise en main optimale
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.7 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 12 mm
Énergie d'impact simple
1.5 J
Visseuse sans fil SFD 2-A12
Description
Perceuse-visseuse hexagonale 1/4" sans charbon, 12 V, ultracompacte pour un vissage efficace et respectueux des matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses
2
Lampe à LED SL 2-A12
Description
Projecteur LED 12 V avec tête pivotante pour éclairer les espaces de travail confinés et de taille moyenne
Luminosité maximale
500 lm
Lux
350 lx @ 1 M
Durée de fonctionnement
B 12/2,6 : 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)

Nouveau

Raccord plat MT-CT-H2 pour rail de supportage
Description
Connecteur en T plat pour la fixation de deux rails MT ensemble
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Platine pour charges légères MT-B-GXL S2 OC
Description
Connecteur de base pour la fixation de structures de rails lourds MT-90 et MT-100 sur l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Platine pour charges 3D MT-B-O2B
Description
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton ou l'acier
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Coffret PR 300-HV2S
Aucune donnée disponible
Coffret TE 2 vide
Description
Coffret pour perforateurs et perforateurs-burineurs filaires
Type d'accessoire
Coffrets
Type de mandrin
n/a
Dimensions (LxlxH)
393 x 365 x 123 mm
Outil de pose HSD-M M12 1/2"X50
Description
Outil de pose SDS-plus (TE-C) pour chevilles à expansion femelles
Aucune donnée disponible
Clous pour tablier métallique X-ENP2K MX (en bande)
Description
Clous en bande pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures métalliques légères à l'aide de cloueurs à poudre
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
3 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Platine pour charges moyennes MT-B-O2B 60D
Description
Connecteur de base pour l'ancrage de rails de supportage doubles MT-60D dans le béton
Composition du matériau
Q355B
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
plaque de base de 8 mm, Angle : 4 mm

Nouveau

Raccord plat MT-CT-H2 OC pour rail de supportage
Description
Connecteur en T plat pour la fixation de deux rails MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Platine pour charges 3D MT-B-O2B OC
Description
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Point fixe MFP-L2-I pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Point fixe galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges légères jusqu'à 4 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Point fixe MFP-LD2-I pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Point fixe double galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges légères jusqu'à 8 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm

Nuron

Nettoyeur haute pression sans fil PC 2-22
Description
Nettoyeur haute pression portatif avec une pression de fonctionnement de 40 bars (580 PSI) pour les nettoyages légers sur chantier (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
N/A
Pression d'eau
40 bar
Pression d'eau max.
60 bar
Poignée latérale SF 8M-A22/ SF(H) 14-A c
Description
Accessoires pour perceuses, visseuses à choc et boulonneuses
Aucune donnée disponible

Nouveau

Boulon à bascule HTB-2


Description
Cheville à bascule pour cloisons creuses pour la fixation de charges plus lourdes sur les blocs de béton, la maçonnerie et les cloisons sèches
Conditions environnementales
Conditions intérieures et sèches
Composition du matériau
Plastique, Acier, zingué
Type de fixation (global)
Pose avant pièce à fixer
Coffret PR 2-HS
Aucune donnée disponible
Platine pour charges moyennes MT-B-O2B 60D OC
Description
Connecteur de base pour l'ancrage de rails de supportage doubles MT-60D dans le béton dans des environnements extérieurs à faible pollution
Composition du matériau
Q355B
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
plaque de base de 8 mm, Angle : 4 mm
Point fixe universel MFP-UM2-I pour charges moyennes (isolation acoustique)
Description
Point fixe universel galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges moyennes jusqu'à 14 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Point fixe universel MFP-UL2-I pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Point fixe universel galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges légères jusqu'à 4 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Point fixe universel MFP-ULD2-I pour charges légères (isolation acoustique)
Description
Point fixe double universel et galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges légères jusqu'à 8 kN
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Barres de coupe SSH (2)


Description
Pièces de rechange et accessoires pour cisaille sans fil Hilti, incluant les lames de coupe, les coupe-copeaux de rechange et les coffrets
Aucune donnée disponible

Nouveau

Lame SSH CX (2) inox


Description
Pièces de rechange et accessoires pour cisaille sans fil Hilti, incluant les lames de coupe, les coupe-copeaux de rechange et les coffrets
Aucune donnée disponible
Coffret SF + SI 2 vide
Description
Coffret rigide pour stocker et transporter plusieurs outils avec leurs accessoires
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
595 x 461 x 175 mm
Coffret TE 2-22 vide
Description
Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
Type d'accessoire
Coffrets
Équivalent CO2 (KG)
6.66 kgCO2
Solution pour fenêtre MFT-S2S RHS
Description
Profilé rectangulaire destiné principalement aux applications fenêtres faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Visseuse-perceuse à têtes multiples SFE 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil 12 V compacte à têtes multiples (excentré, angle droit, autoserrant de 13 mm sans clé et porte-embout hexagonal) pour les travaux d'installation dans les espaces exigus et dans les coins
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses
2

Nouveau

Boîte en plastique 2x2


Description
Coffret et chariot universel pour le stockage et le transport des équipements de construction sur le chantier
Type d'accessoire
Organisation et stockage
Dimensions (LxlxH)
104 x 104 x 63 mm
Pied de rail MQP-2
Description
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton dans un espace restreint
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Porte-aimant SL 2 carton
Description
Accessoire pour lampes sans fil
Aucune donnée disponible

Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal
Description
Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg

Nouveau

Adaptateur de pose TE (HVU2)
Description
Adaptateur de pose avec têtes hexagonales pour tiges d'ancrage pour capsules chimiques
Aucune donnée disponible
Vis à béton HUS2-H
Description
Vis à béton haute performance pour des fixations permanentes ou provisoires plus rapides dans le béton (acier au carbone, tête hexagonale)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Tête hexagonale
Agréments / rapports de test
ETA

Nouveau

Platine MT-B-O2 OC


Description
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Support d'angle MQW-H2


Description
Support d'angle à 90 degrés galvanisé pour relier plusieurs rails de supportage MQ avec une capacité de charge horizontale élevée
Composition du matériau
S275JR - EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Coffret TE 2-A22 vide
Description
Coffret pour perforateurs et perforateurs-burineurs filaires
Type d'accessoire
Coffrets
Type de mandrin
n/a
Dimensions (LxlxH)
495 x 395 x 149 mm
Coffret SFE 2-A12 vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
395 x 295 x 103 mm
Équivalent CO2 (KG)
3.3 kgCO2
Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12
Description
Laser rotatif pour les applications de nivellement horizontal du béton, de transfert/vérification des hauteurs et d'excavation
Précision
±0.5 mm à 10 M
Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre)
2 - 600 M
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Chargeur de vis SD-M 2
Description
Élément de fixation à alimentation automatique pour vis en bande de 25 à 51 mm de long – pour les applications de finition intérieure
Longueur
193 mm
Capacité du chargeur
40
Longueur de vis - min.
25 mm
Coffret PR 2-HS A12
Aucune donnée disponible
Coffret SR 2-A12 vide
Description
Accessoire pour scies sabre
Type d'accessoire
Coffrets
Équivalent CO2 (KG)
3.15 kgCO2
Coffret 2-outils (S) SF/SI vide
Description
Coffret rigide pour stocker et transporter plusieurs outils Nuron avec leurs accessoires
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
495 x 395 x 149 mm
Équivalent CO2 (KG)
7.16 kgCO2
Équerre pré-montée MQW-Q2
Description
Équerre pré-montée à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Taille de la clé
17 mm
Composition du matériau
Angle : DD11 - DIN EN 10111, Boulon : M10 grade 8.8 - DIN ISO 898
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Pied de rail MQP-2/1
Description
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur divers matériaux support
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 2H-A12
Description
Visseuse-perceuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé de 10 mm , pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
AI L2 et AI L5
Description
Étiquettes à codes à barres robustes et auto-adhésives pour identifier et suivre tous les types d'équipements de construction
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200), 1D barcode-128C
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C
Affichage de 241 - 300 des 1059 produits