1059 produits pour "c2c"

Filtrer
Vis métalliques autoperceuses S-AD 01 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour fixations de façade en aluminium (jusqu'à 4 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
13 mm
Matériaux support
Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 LPS
Description
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4.0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Vis métalliques autoperceuses S-MD 03 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour attaches métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Mèche creuse Imperial TE-CD (SDS Plus)
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Matériau support
Béton armé, Béton
Fonction
Perçage à percussion
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Ring polycristallin DD-CM NX PCD
Description
Ring polycristallin Premium
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Maçonnerie (matériels tendres)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Ring intégré DD-CM NX INC
Description
Ring Premium INC/Surface Set
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Pour utilisation avec (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Maçonnerie (matériels semi-fermes)
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Vis pour panneaux sandwich S-CD 65 GS
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
19 mm
Matériaux support
Acier au carbone
CFS-CO


Description
Tresse
Longueur
20 M
Spray de mastic pour joints CFS-SP SIL à base de silicone
Description
Spray de mastic pour joints haute durabilité pour les environnements à forte humidité et à durcissement rapide
LEED COV
65.9 g/l
Matériaux support
Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Métal, Acier
Plage des températures de pose
2 - 40 °C
               Ce produit fournit une haute résistance à l'eau et à la vapeur.
               Ce produit fournit une forte isolation acoustique.
               Les produits de ce groupe sont hautement résistants à la fumée et au gaz.
               Ce produit fournit une haute résistance aux champignons et moisissures.
Élément d'assemblage MFT-CF
Description
Élément de plafond pour installation en sous-face
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Mousse isolante à haut rendement CF ISO 500+
Description
Mousse isolante à haut rendement multi-usages pour augmenter le rendement dans une vaste gamme de températures
Rendement de la mousse (jusqu'à)
44 l
Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative)
10 min
Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative)
20 min

Nouveau

Mousse isolante à haut rendement CF-I 65 ECO
Description
Mousse isolante à haut rendement multi-usages pour augmenter le rendement dans une vaste gamme de températures
Rendement de la mousse (jusqu'à)
65 l
Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative)
10 min
Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative)
25 min
Lames de scie sabre pour métal fin
Description
Lame de scie sabre pour découper le métal de 2 à 6 mm d'épaisseur (1/16 à 1/4")
Catégorie de produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
18
Vis métalliques autoperceuses S-MD 33 PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec 12 mm rondelle pour attaches métal-métal epais (jusqu'à 6.0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Taille de la rondelle
12 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.
Vis métalliques autoperceuses S-MD03PS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour attaches métal-métal d'épaisseur moyenne (jusqu'à 6.0 mm)
Type d'empreinte
TX 25
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
Vis pointues pour panneaux durs S-DS 22 B M1
Description
Vis en bande pour panneau de fibres dur (phosphatée) pour chargeur de vis SD-M 1 ou SD-M 2 - pour la fixation de plaques haute dureté sur ossature bois ou métallique
Type de tête de vis
Tête bombée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Sabot de tubage MP-PS 1-1
Description
Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8

Nouveau

Vis pointues pour panneaux de fibres S-DS14B M1
Description
Vis en bande-chargeur pour panneau de fibres (phosphatée) pour chargeur de vis SD-M 1 ou SD-M 2 – pour la fixation de panneaux de fibres sur le bois ou le métal
Type de tête de vis
Fraisé
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Lames de scie sabre pour métal fin (travaux intensifs)
Description
Lame de scie sabre plus durable pour découper le métal d'une épaisseur de 2 à 6 mm (1/16 - 1/4")
Catégorie de produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
18

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour métal


Description
Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
Catégorie de produit
Standard
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Économique
Vis métalliques autoperceuses S-MD05S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Type de vis
Vis pour métal
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Lames de scie sauteuse bimétal pour métal
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Vis autotaraudeuses S-MP 54 S
Description
Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation de tôles d'acier/aluminium sur acier extra épais
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone
Vis métalliques autoperceuses S-MD 55 S
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
               Les vis racing tip offrent une vitesse de perçage élevée et des propriétés d’étanchéité parfaites.

Nouveau

Rondelle étanchéité S-AW 05S 22 PS
Description
Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
Composition du matériau
Inoxydable A2
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact

Nouveau

Rondelle étanchéité S-AW 06S 16 PS
Description
Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
Composition du matériau
Inoxydable A2
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact

Nouveau

Rondelle étanchéité S-AW 06S 19 PS
Description
Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
Composition du matériau
Inoxydable A2
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact

Nouveau

Rondelle étanchéité S-AW 06S 22 PS
Description
Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
Composition du matériau
Inoxydable A2
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact

Nouveau

Rondelle étanchéité S-AW 05S 16 PS
Description
Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
Composition du matériau
Inoxydable A2
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact

Nouveau

Rondelle étanchéité S-AW 05S 19 PS
Description
Rondelles d'étanchéité (acier inoxydable A2) avec caoutchouc EPDM vulcanisé et vis avec fonction d'étanchéité parfaite
Composition du matériau
Inoxydable A2
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact
Calibration card S-CC BT 6
Description
Gabarit pour vis de goujons filetés S-BT pour assurer la profondeur de vissage correcte
Aucune donnée disponible
Calibration card S-CC BT HC 6
Description
Gabarit pour vis de goujons filetés S-BT pour assurer la profondeur de vissage correcte
Aucune donnée disponible
Vis métalliques autoperceuses S-MD LS
Description
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 4 mm)
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm
Matériaux support
Acier au carbone, Aluminium
Colonne DD-HD 30-CA
Description
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
Mode de fixation
Ancrage
Perçage angulaire
Oui
Extension de colonne
Oui
Kit Montant DD-HD 30 CA + roulettes
Description
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
Perçage angulaire
Oui
Extension de colonne
Oui
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA

Nuron

Cuve VC 3/4-T15

Nuron

Nuron


Description
Cuve de 15 litres (8 gallons) avec trolley de transport, compatible avec nos aspirateurs de poussière sans fil VC 4X-22 (à eau et à sec)
Capacité en poussière
17 kg
Classe de poussière
n/a
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage bois, Découpe et meulage (léger, jusqu’à 125 mm / 5 ''), Ponçage bois et cloisons sèches, Carottage à eau, Découpe de douilles
Cuve aspirateur sac continu VC-CB 20/40/
Description
Cuve pour sac en continu avec trolley de transport pour les aspirateurs de poussière VC-20/40/150-X (à sec)
Capacité en poussière
32 kg
Classe de poussière
n/a
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage bois, Découpe et meulage (léger, jusqu’à 125 mm / 5 ''), Ponçage bois et cloisons sèches, Découpe de douilles, Rainurage, Découpe et meulage (lourd, au-dessus de 125 mm / 5 '')

Nouveau

Unité d’avance auto DD AF-CA 220-480V
Description
Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage de diamants à base de plate-forme - à utiliser avec le DD 350-CA et le DD 500-CA
Pour utilisation avec
DD 350-CA, DD 500-CA
Poids
4.5 kg
Dimensions (LxlxH)
361 x 193 x 133 mm
Pistolet applicateur CF DS-1
Description
Applicateur de mousse à fût d'une capacité étendue présentant une conception ergonomique idéale pour l'accès aux zones difficiles à atteindre
Aucune donnée disponible

Nouveau

Outil pose conduct. terre TE-S PD 22
Description
Marteau pour tige de mise à la terre pour les applications de mise à la terre et de connexion de masse à l'aide d'un burineur
Diamètres
12.7 - 19 mm
Rallonge mèche-couronne BR-EX 27/300
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Type d'accessoire
Rallonges de couronnes de forage
Porte-cartouche HIT-CB 500
Description
Porte-cartouche (noir)
Aucune donnée disponible
Coffret HDE 500-A22 vide
Description
Coffret de rangement et de transport pour les pinces d'injection pour scellement chimique Hilti
Aucune donnée disponible
Kit Perche BX 4-22 (poing + ral + coque)
Description
Perches et autres accessoires pour cloueurs à poudre
À utiliser avec (outils)
Tous les appareils DX
Porte-cartouche HIT-CB 330
Description
Porte-cartouche (noir)
Aucune donnée disponible
Extracteur de cale CFS-T PUL
Description
Outil extracteur de coin pour le retrait rapide du coin de compression en vue de l'installation ultérieure de câbles supplémentaires dans un cadre de transit
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Module de compression CFS-T SQU
Description
Module de compression pour comprimer temporairement les modules de câblage et créer un espace permettant d'insérer rapidement et facilement un coin de compression
Plage des températures de stockage et de transport
5 - 25 °C
Cordon de sécurité 25lb (11.4kg)
Description
Attache élastique pour une meilleure protection contre les chutes d'outils lors de travaux en hauteur
Aucune donnée disponible
Coffret CF-D vide
Description
Mallette pour le transport des cartouches de mousse et du nettoyant, d'un applicateur et de l'équipement de protection individuelle
Aucune donnée disponible
Plaquette-cible POA 26 (5) carré
Description
Prismes et réflecteurs pour stations totales de construction
S'utilise avec (prélèvement local)
POS 15, POS 18, POS 150, POS 180, PLT 300, PLT 400
Adaptateur doigt CF-FA1
Description
Accessoires pour l'utilisation avec les mousses Hilti compatibles
Aucune donnée disponible
Mire graduée PUA 55 (CM)
Description
Trépieds et mires graduées compatibles avec les lasers rotatifs
Informations complémentaires sur les accessoires
Mire en aluminium réglable en hauteur de 1,31 à 2,42 m, graduations en cm
S'utilise avec (prélèvement local)
PR 2-HS, PR 30-HVS, PR 3-HVSG, PR 30-HVSG, PR 300-HV2S
Hauteur max.
2400 mm
Mire graduée PUA 53 CM
Description
Trépieds et mires graduées compatibles avec les lasers rotatifs
Informations complémentaires sur les accessoires
Fabriqué en aluminium, réglable en hauteur entre 1 m et 5 m, poids 1,92 kg
S'utilise avec (prélèvement local)
PR 2-HS, PR 30-HVS, PR 3-HVSG, PR 30-HVSG, PR 300-HV2S
Hauteur max.
5000 mm
Mire télescopique PA 951 (CM)
Description
Trépieds et mires graduées compatibles avec les lasers rotatifs
Informations complémentaires sur les accessoires
Mire télescopique métrique (cm) d'une hauteur maximale de 16 '(4,88 m) et échelle à l'avant et à l'arrière. Plastique renforcé de fibre de verre de haute qualité, adapté pour les applications extérieures
Hauteur max.
5000 mm
Coffret SIW 6AT-A22 vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
440 x 395 x 105 mm
Équivalent CO2 (KG)
5.43 kgCO2
Coffret SID 8-A22 vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Équivalent CO2 (KG)
5.67 kgCO2
Coffret SIW 9-A22 vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Équivalent CO2 (KG)
5.42 kgCO2
Coffret SF 10W-A22 ATC vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Équivalent CO2 (KG)
5.67 kgCO2
Coffret SF 8M-A22 vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Dimensions (LxlxH)
444 x 395 x 119 mm
Équivalent CO2 (KG)
7.43 kgCO2
Coffret SF 30M-22 vide
Description
Coffrets pour visseuses à choc et perceuses sans fil
Type d'accessoire
Coffrets
Affichage de 661 - 720 des 1059 produits