Résultats
1059 produits pour "c2c"
Filtrer
- Description
- Gabarit de vérification pour la réutilisation des vis à béton dans les fixations temporaires (HUS4, HUS3, HUS2) à fixer sur la boulonneuse à choc SIW
- Matériau, corrosion
- Acier au carbone
- Configuration de la tête
- n/a
- Logiciel PROFIS
- Non
- Description
- Gabarit de vérification pour la réutilisation des vis à béton dans les fixations temporaires (HUS4, HUS3, HUS2) à fixer sur la boulonneuse à choc SIW
- Matériau, corrosion
- Acier au carbone
- Configuration de la tête
- n/a
- Logiciel PROFIS
- Non
- Description
- Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
- Type d'accessoire
- Mandrins
- Pour utilisation avec
- TE 2-M, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Type de mandrin
- Mandrin à clé de 13 mm
- Description
- Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Nouveau
- Description
- Équerres préassemblées
- Taille de la clé
- 17 mm
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025, Plaque : Acier S355J2 DIN EN 10025-2, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : niveau 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastique : PA 6.6
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
Nouveau
- Description
- Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
- Précision
- ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 40 M (points)
- Durée de fonctionnement maximale
- 60 h
- Description
- Tige filetée économique pour résines chimiques (acier inoxydable A2)
- Matériau, corrosion
- Acier Inoxydable, A2
- Conditions environnementales
- Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
- Logiciel PROFIS
- Non
- Description
- Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour les structures bidimensionnelles
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 4 mm
Nouveau
- Description
- Formation sécurité sur l'utilisation des carotteuses avec présentation et prise en main de l'outil - réalisée en présentiel sur une demi-journée
Aucune donnée disponible
- Description
- Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier inoxydable A2)
- Matériau, corrosion
- Acier Inoxydable, A2
- Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test
- ETA
- Description
- Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A2) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
- Hauteur
- 20.6 mm
- Épaisseur du matériau
- 2 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Description
- Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A2) d'une hauteur de 41 mm destiné aux applications pour charges moyennes
- Hauteur
- 41.3 mm
- Épaisseur du matériau
- 2 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Description
- Écrou hexagonal en acier inoxydable (A2) conforme à DIN 934
- Nuances de matériau requises
- A2
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A2-70
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
Nouveau
- Description
- Boulonneuse à choc sans fil compacte avec carré à anneau de friction de 3/8” pour l'ancrage et le boulonnage économiques, spécialement conçue pour les espaces exigus
- Type de carré
- Anneau de friction de 3/8 po
- Couple maximal
- 180 Nm (1)
- Fréquence de percussion totale
- 3.988 impacts/minute
- Description
- Visseuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin hexagonal 1/4" pour un accès facile et un poids faible tout en conservant un couple élevé
- Caractéristique
- Lumière LED autour du mandrin
- Type de mandrin
- Mandrin pour embout 1/4 hexagonal
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 2750 tr/min
Nuron
- Description
- Aspirateur compact et sans fil pour les nettoyages de chantier (à sec), cuve de 3,5 l (batterie Nuron)
- Aspiration max.
- 12 Kpa
- Capacité du réservoir
- 4 l
- Capacité en poussière
- 3 kg
- Description
- Coffret pour perforateurs et perforateurs-burineurs filaires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Type de mandrin
- n/a
- Dimensions (LxlxH)
- 590 x 460 x 150 mm
- Description
- Mandrins BS pour nos carotteuses diamant
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Mandrin BL pour DD 200, DD 350 et DD 500
Nouveau
- Description
- Fine entretoise de centrage en acier inoxydable pour aider à positionner les mèches dans les caillebotis à ouvertures supérieures à 13 x 18 mm
- Longueur
- 80 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable
- Équivalent CO2 (KG)
- 0.34 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour le stockage et le transport d'un outil Nuron et ses accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 461 x 149 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 9.37 kgCO2
- Description
- Coffret rigide pour stocker et transporter plusieurs outils Nuron avec leurs accessoires
- Type d'accessoire
- Coffrets
- Dimensions (LxlxH)
- 595 x 461 x 149 mm
- Équivalent CO2 (KG)
- 9.76 kgCO2
- Description
- Batterie compacte Li-ion 22 V 2,6 Ah
- Capacité de la batterie
- 2.6 Ah
- Poids
- 0.49 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 135 x 94 x 53 mm
- Description
- Batterie compact Li-ion 14 V 2,6 Ah
- Capacité de la batterie
- 2.6 Ah
- Poids
- 0.37 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 103 x 81 x 51 mm
- Description
- Élément de liaison en acier inoxydable (A4) pour les structures bidimensionnelles
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau
- 4 mm
- Description
- Chevilles murales en plastique universelles pour la fixation de charges légères sur les murs solides et creux
- Configuration de la tête
- n/a
- Matériau, corrosion
- Plastique
- Description
- Double support coulissant émaillé destiné aux applications de réfrigération pour charges lourdes
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Vernis béton gris
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Platine légère galvanisée pour la fixation de tiges filetées métriques avec deux points de chevillage
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Curseur à rouleaux galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération standard pour charges moyennes
- Composition du matériau
- S235JRG - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Type d'accessoire
- Adaptateurs
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Permet le montage d'un mandrin TE-C (SDS-plus) sur un outil électrique TE-Y (SDS-max)
- Description
- Accessoires pour ponceuses orbitales
- Type d'accessoire
- Autre
- Description
- Batterie Li-ion 36 V 5,2 Ah puissance optimale
- Capacité de la batterie
- 5.2 Ah
- Poids
- 1.35 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 167 x 92 x 81 mm
ultimate
- Description
- Clous unitaires pour la fixation de tôle métallique sur béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 160 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
- Description
- Curseur à rouleaux en acier inoxydable de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales
- Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
- Description
- Curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Nouveau
- Description
- Connecteur coulissant
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 4 mm
Nouveau
- Description
- Attache pour le raccordement croisé d'un rail de supportage MT avec un autre
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Vis à tête hexagonale en acier inoxydable (A2) conforme à DIN 933
- Nuances de matériau requises
- A2
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A2-70
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Description
- Pinces
- Catégorie pinces
- Distributeur de mince de feuille d'aluminium de 600 ml
- Description
- Accessoires
- Type d'accessoire
- Éléments de fixation
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Broche de serrage M16 pour grandes semelles (longueur totale 250 mm)
- Description
- Batterie Li-ion 14 V 5,2 Ah pour une durée de fonctionnement étendue
- Capacité de la batterie
- 5.2 Ah
- Poids
- 0.59 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 103 x 81 x 69 mm
- Description
- Laser rotatif double pente pour les inclinaisons de nivellement horizontal du béton, d'excavation, d'alignement vertical des façades et des coffrages
- Précision
- ±0.5 mm à 10 M
- Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre)
- 2 - 600 M
- Classe laser
- < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Description
- Rondelle plate (A2) en acier inoxydable correspondant à ISO 7089
- Nuances de matériau requises
- A2
- Composition du matériau
- Acier inoxydable A2 – DIN EN ISO 7089
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
Nouveau
- Description
- Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
- Description
- Clous unitaires pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures métalliques légères à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support
- Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier)
- 3 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
- Description
- Point fixe galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges légères jusqu'à 4 kN
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Point fixe double galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges légères jusqu'à 8 kN
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Point fixe universel galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges moyennes jusqu'à 14 kN
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Point fixe double universel et galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges lourdes jusqu'à 36 kN
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Point fixe universel galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges légères jusqu'à 4 kN
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Point fixe double universel et galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges légères jusqu'à 8 kN
- Composition du matériau
- Acier
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Description
- Cheville à expansion haute performance pour le béton fissuré soumis à des charges statiques et sismiques ordinaires (acier au carbone)
- Matériau, corrosion
- Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test
- ETA, Feu, FM (Factory Mutual)
- Description
- Accessoires
- Type d'accessoire
- Éléments de fixation
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Broche de serrage M16 pour semelles compactes (longueur totale 130 mm)
- Description
- Mandrins et poignées latérales pour utilisation avec perforateurs TE-C (SDS Plus)
- Type d'accessoire
- Mandrins
- Pour utilisation avec
- TE 3-M
- Type de mandrin
- Mandrin renvoi d'angle
Nuron
- Description
- Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 4 - 12 mm
- Énergie d'impact simple
- 1.5 J
Nuron
- Description
- Lampe à LED sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et grand crochet pour l’éclairage des travaux d’une personne (plateforme de batteries Nuron)
- Luminosité maximale
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 M
Nouveau
- Description
- Scie sabre sans fil de 12 V pour les démolitions légères, avec éclairage LED - conçue pour de faibles vibrations, une coupe lisse
- Matériau support
- Bois, Métal, Plastique, Cloison sèche, Panneau sandwich
- Longueur de la course
- 16 mm
- Cadence de coupe
- 2900 coups / minute