113 produits pour "prom"

Filtrer
Apprêt CFS-PRIM
Description
Apprêt pour mastic silicone et mousses 2-C
Catégorie pinces
Sans objet
Kit PROMO - Set mèches carrelage
Description
Kit de démarrage pour le forage dans les carreaux avec les mèches carrelage HEX
Matériaux support
Carrelage, Pierre naturelle
Extrémité de connexion
Hexagonal
Type d'outil
Visseuse sans fil
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Kit PROMO - Set accessoires VC
Description
Accessoire pour aspirateurs
Type d'accessoire
Autre
Pour utilisation avec
n/a
Kit PROMO - Sac aspi (x10)
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Type d'accessoire
Sacs en tissu
Pour utilisation avec
n/a
Type de sac
Sec

Nouveau

Kit PROMO - Filtre VC 20/40
Description
Accessoire pour aspirateurs
Type d'accessoire
Autre
Pour utilisation avec
n/a

Nouveau

Kit PROMO - Filtre aspi VC 20/40 univ
Description
Filtre aspirateur universel pour applications à eau et à sec
Type d'accessoire
Filtres
Pour utilisation avec
n/a
Classe de poussière
M
Logiciel PROFIS Layout Office
Description
Logiciel pour une préparation plus rapide et plus facile des points d'implantation sur le chantier et des plans de construction numériques
Système d'exploitation pris en charge
Windows 10
Configuration requise
Ordinateur avec connexion internet
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
PROFIS Detection Office
Description
Logiciel d'analyse et de visualisation des données provenant des scanners de béton Ferroscan et des systèmes de détection X-Scan
Système d'exploitation pris en charge
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
Espace disque minimal requis
250 MB

Nouveau

Collier de sertissage NPR PR M
Description
Colliers de sertissage pour raccords à empreinte M jusqu'à 108 mm. Compatible avec tous les outils de sertissage de tubes NPR 32-A.
Profilé de la presse
M (Geberit)
Intervalle de service
1 an
Logiciel de conception PROFIS Rail d'ancrage
Description
Logiciel d'ingénierie structurelle permettant de calculer et de modéliser efficacement les rails insert conformément aux codes et réglementations du bâtiment
Securité et autorisations
Logiciel Hilti
Système d'exploitation pris en charge
Windows 10, Windows 8, Windows 7

Nouveau

Logiciel de conception structurelle PROFIS Engineering Suite
Description
Logiciel de dimensionnement du chevillage pour l'ingénierie structurelle avec codes et homologations, calculs par méthode des éléments finis basée sur les composants et différentes méthodes de fixation
Codes et homologations
Compatible avec de nombreuses méthodes de conception spécifiques à un pays et peut générer des rapports de conception détaillés pour vérifier facilement la conformité.
Formation et assistance technique
Spécialiste ou non-spécialiste, nous vous proposons une formation technique et des démonstrations (en présentiel ou en ligne) pour vous permettre d’exploiter tout le potentiel du logiciel.
Compatible avec
Navigateurs internet tels que Chrome, Edge, Firefox et autres (logiciel basé sur le cloud)
Coffret PRM 15
Aucune donnée disponible
Carotteuse DD 150-U
Description
Carotteuse diamant polyvalente pour le carottage sur colonne ou à main de 8 à 162 mm (5/16 - 6-3/8") de diamètre
Diamètres
8 - 162 mm
Matériau support
Béton, Béton armé, Asphalte, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main ou sur colonne
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Set d'accessoires Hit Profi Rebar carton
Description
Kits d'accessoires pour mortier à injection HIT
Aucune donnée disponible
Cellule de guidage PRM 15
Description
Capteur pour machines d'excavations
Aucune donnée disponible

Nuron

Perforateur sans fil TE 6-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction piquage et un mandrin à serrage rapide (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.84 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 18 mm
Énergie d'impact simple
2.6 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Aspirateur de poussière VC 20L-X de classe L
Description
Aspirateur de poussière puissant pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à eau et à sec), cuve de 15 l
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Perforateur TE 70-AVR
Description
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
8.3 kg
Énergie d'impact simple
11.5 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 150 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Perforateur TE 50-AVR
Description
Notre perforateur SDS Max (TE-Y) le plus compact pour un confort et un contrôle légers lors du forage ou du burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.1 kg
Énergie d'impact simple
6 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 82 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Perforateur TE 60-AVR
Description
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage du béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.8 kg
Énergie d'impact simple
7.8 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 100 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]

Nuron

Tour d'éclairage sans fil SL 10-22
Description
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Luminosité maximale
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 M
Poids
9.45 kg

Nouveau

Ponceuse à béton DGH 130
Description
Ponceuse à béton pour le meulage et la finition des surfaces murales
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.54 kg
Matériau support
Béton, Ciment
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min; engrenage 2: 4100 tr/min; engrenage 3: 5200 tr/min; engrenage 4: 6400 tr/min; engrenage 5: 7400 tr/min; engrenage 6: 8700 tr/min
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Rainureuse DCH 150-SL
Description
Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
Profondeur de coupe
50 mm
Largeur de coupe max.
50 mm
Diamètre du disque
150 mm
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Visseuse pour plaquiste SD 6000
Description
Visseuse plaquiste filaire haute vitesse avec 6000 tours/min pour applications sur placoplâtre
Couple max.
8 Nm
Poids
1.4 kg
Dimensions (LxlxH)
275 x 77 x 170 mm
Carotteuse DD 110-W
Description
Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main à eau ou à sec de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Diamètres
16 - 162 mm
Matériau support
Béton, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main
               [HAND-HELD : Ce produit est adapté au forage manuel.] [RIG-BASED : Ce produit est adapté au forage sur colonne.] [HH-RM : Ce produit convient au forage manuel et sur colonne.]
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Ponceuse à bras DWS 225
Description
Ponceuse à bras excentrique pour cloison sèche avec moteur sans charbon à vitesse variable et système d'extraction de la poussière (fournie avec sac et perche d'extension)
Diamètre du plateau de ponçage
225 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.5 kg
Vitesse d'oscillation - plage
4000 - 8000 tr/min

Nuron

NBL 4-22 Souffleur de chantier compact
Description
Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Volume d'air
3.114
Vitesse d'air max.
180 mille/heure
Vitesse d'air min.
113 mille/heure
Lasermètre PD-E
Description
Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée pour les prises de mesure jusqu'à 200 m
Distance de mesure
0 M - 200 M
Précision de mesure
1.0 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu, Mode extérieur, Niveau d'eau numérique
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Lasermètre PD-S
Description
Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m
Distance de mesure
0.2 M - 60 M
Précision de mesure
1.5 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu
Visseuse-perceuse à têtes multiples SFE 2-A12
Description
Visseuse-perceuse sans fil 12 V compacte à têtes multiples (excentré, angle droit, autoserrant de 13 mm sans clé et porte-embout hexagonal) pour les travaux d'installation dans les espaces exigus et dans les coins
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses
2

Nuron

Scie circulaire sans fil pour bois SC 6WL-22
Description
Scie circulaire sans fil pour la découpe du bois jusqu'à 60 mm | 2-3/8" avec une lame bois universelle plus rapide de 165 mm | 6-1/2" de diamètre
Profondeur de coupe max.
60 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Plaque de plâtre, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nouveau

Scie sabre SR 2-A12


Description
Scie sabre sans fil de 12 V pour les démolitions légères, avec éclairage LED - conçue pour de faibles vibrations, une coupe lisse
Matériau support
Bois, Métal, Plastique, Cloison sèche, Panneau sandwich
Longueur de la course
16 mm
Cadence de coupe
2900 coups / minute

Nouveau

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100
Description
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
Volume de remplissage
14 l
Volume d'eau distribué par remplissage
100 l
Débit
2 l/min
Perforateur sans fil TE 6-A22
Description
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.7 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 16 mm
Énergie d'impact simple
2.5 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Sertisseuse NPR 19-22


Description
Sertisseuse en ligne sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires de sertissage interchangeables 19 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
19 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PM mini press jaws
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
35 mm

Nuron

Multitool sans fil SMT 6-22


Description
Multitool sans fil puissant avec interface StarlockMax, AVR et angle d'oscillation de 4°
Matériau support
Cloison sèche, Bois, Mortier, Peinture, Bois avec clous, Bois tendre (sapin, pin etc.), Ciment, Métal, PVC, Bois
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 20000 tr/min
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
2.5 m/s²
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A36
Description
Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Tension nominale
36 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.

Nuron

Scie sabre à une main SR 4-22
Description
Scie sabre sans fil à une main avec moteur à induction, légère et compacte pour la démolition quotidienne et la découpe rapide et précise (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
23 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Burineur pour béton TE 800-AVR
Description
Burineur TE-S très puissant pour le burinage lourd dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Direction de travail
Mur, Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
10.6 kg
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Perforateur sans fil TE 4-A22
Description
Perforateur sans fil compact 22 V avec poignée en D pour un maniement aisé lors d'applications en série
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
5 - 12 mm
Énergie d'impact simple
2 J
Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-A22
Description
Pince d'injection sans fil
Type de batterie
22 V
Type de pince
Batterie
Scie sabre SR 6-A22


Description
Scie sabre 22 V sans fil conçue pour les démolitions lourdes et la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une grande ergonomie
Matériau support
Métal, Bois
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2600 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Scie sabre SR 30-A36
Description
Scie sabre sans fil avec bloc-accu 36V. Grande puissance et conception ergonomique pour les démolitions lourdes
Matériau support
Métal, Bois, Brique, Béton léger
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2800 coups / minute
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22
Description
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour usage universel sur bois, métal, maçonnerie et autres matériaux.
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Perforateur sans fil TE 30-22
Description
Perforateur sans fil SDS Plus (TE-C) puissant avec système de réduction active des vibrations (AVR) et système anti-torsion (ATC) pour le forage dans le béton et le burinage (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.9 kg
Plage de perçage à percussion optimale
10 - 25 mm
Énergie d'impact simple
3.8 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse à choc sans fil SID 6-22
Description
Visseuse à choc sans fil avec moteur sans charbon à grande vitesse et maniabilité facile pour vous aider à gagner du temps lors des travaux de fixation à cadence élevée (plateforme de batteries Nuron)
Caractéristique
Bague à LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1800 tr/min; engrenage 2: 2700 tr/min; engrenage 3: 3600 tr/min

Nuron

Laser multidirectionnel PM 50MG-22
Description
Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
80 M (lignes), 130 M (lignes, avec récepteur)
Type de batterie
22 V
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nuron

Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22
Description
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante pour plus de couple et de vis par charge lors de la fixation de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
Poids total du corps
1.1 kg
Couple max.
7 Nm
Tension nominale
21.6 V
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22
Description
Visseuse compacte sans fil 22 V avec moteur sans charbon pour des performances élevées lors de tâches légères ou dans des endroits difficiles d’accès
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Description
Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A22
Description
Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
Tension nominale
21,6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Meuleuse d'angle sans fil AG 150-A36
Description
Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 150 mm
Tension nominale
36 V
Diamètre du disque
150 mm
Profondeur de coupe max.
46 mm
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
               Smart Power permet une gestion électronique de la puissance afin de fournir des performances homogènes sous des charges variables.
Visseuse-perceuse sans fil ATC SF 10W-A22
Description
Visseuse-perceuse 22 V avec système anti-torsion et engrenage à quatre vitesses pour un couple élevé dans le bois et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
72 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 310 tr/min; engrenage 2: 530 tr/min; engrenage 3: 1210 tr/min; engrenage 4: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.

Nouveau

Burineur TE 500-A36 SDS Max


Description
Burineur sans fil SDS Max (TE-Y) polyvalent pour burinage léger dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
Direction de travail
Mur
Type de mandrin
TE-Y (SDS Max)
Énergie d'impact simple
7.8 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.

Nuron

Perforateur sans fil TE 4-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.45 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
2.3 J
               Le système de réduction active des vibrations (AVR) Hilti réduit les vibrations des deux tiers par rapport aux outils électroportatifs conventionnels, offrant une productivité accrue et un confort de travail idéal.
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22
Description
Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec contrôle anti-torsion et embrayage électronique pour une utilisation universelle dans le bois, le métal et autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
65 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
               Le système ATC Hilti offre une protection supplémentaire dans le cas où l'accessoire se lie.
Boulonneuse à choc sans fil SIW 22T-A 1/2"
Description
Boulonneuse à choc sans fil 22 V à couple élevé haut de gamme, avec carré d’entraînement 1/2" pour le boulonnage et le chevillage
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
450 Nm (1)
Fréquence de percussion totale
2500 impacts/minute

Nouveau

Cheville murale en plastique HUD-2
Description
Chevilles murales en plastique universelles pour la fixation de charges légères sur les murs solides et creux
Configuration de la tête
n/a
Matériau, corrosion
Plastique

Nouveau

Burins plats TE-SX FM


Description
Burins plats TE-S auto-affûtants pour la démolition précise du béton et de la maçonnerie
Extrémité de connexion
TE-S
Largeur
32 mm
Catégorie de produit
Ultimate
               [TEC : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-C (communément appelée SDS-Plus).] [TET : Les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-T (communément appelée SDS-Top).] [TEY : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-Y (communément appelée SDS-Max).] [TES : les produits de ce groupe utilisent un emmanchement de type Hilti TE-S.] [HEX : les produits de ce groupe utilise un emmanchement de type HEX 28.]
Affichage de 1 - 60 des 113 produits