Hilti Store : Fermetures exceptionnellesPendant les fêtes de fin d'année, certains Hilti Stores seront fermés.Consulter les fermetures temporaires

Colliers de serrage, sabots de tubage, boulons-étriers, suspensions pour tuyaux, attaches et autres éléments de support de tuyau pour les structures de tuyaux dans les systèmes de supportage modulaires

Filtres

41 produits

Collier isophonique standard électrozingué avec fermeture rapide pour applications légères
Collier galvanisé standard non isophonique destiné aux applications pour charges légères
Collier galvanisé standard avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
Collier de serrage galvanisé Ultimate avec insert d'isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
Collier de serrage galvanisé Premium à fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications semi-intensives (sans insert d'insonorisation)
Collier glissant galvanisé Ultimate avec insert à faible friction et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
Collier poire isophonique pour tuyaux d'eaux usées
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes (métrique)
Attache pour tubes galvanisée standard sans garniture d'insonorisation destinée aux applications d'installation de tubes pour charges lourdes (métrique)
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert de résistance aux températures élevées destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes (métrique)
Attache pour tubes galvanisée standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges très lourdes (métrique)
Collier de tuyau standard galvanisé à chaud (GAC) avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
Collier lourd galvanisé à chaud
Attache pour tubes galvanisée à chaud (GAC) standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges lourdes (métrique)
Collier Premium galvanisé à chaud (GAC) avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes
Attache pour tubes galvanisée à chaud (GAC) standard sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges très lourdes (métrique)
Collier en acier inoxydable Premium avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
Attache pour tubes en acier inoxydable standard sans garniture d'insonorisation pour les applications pour charges légères
Collier Premium en acier inoxydable avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes
Attache pour tubes standard en acier inoxydable sans garniture d'insonorisation pour les applications d'installation de tubes pour charges lourdes
Collier en acier inoxydable de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes
Collier de serrage galvanisé premium pour fixer les tuyaux d'eau froide et de réfrigération de différentes épaisseurs d'isolation
Collier galvanisé de qualité supérieure pour les applications économiques d'eau froide et d'eau réfrigérée
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 13-16 mm
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 20-25 mm
Collier galvanisé d'exception pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 31-50 mm
Attache pour tubes de qualité supérieure à isolation haute densité équipée d'une fermeture rapide innovante pour les applications de réfrigération pour charges lourdes
Collier isolant haute densité de qualité supérieure destiné aux applications de réfrigération pour charges lourdes
Collier de serrage galvanisé standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
Collier de serrage galvanisé standard avec répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
Collier pour ventilation avec élément d'insonorisation et tête de raccord M8/M10
Collier poire galvanisé Premium pour sprinkler agréé VdS, FM (≥ M10) et UL (≥ M10) pour les applications de sprinkler d'incendie
Colliers sprinkler galvanisés, agréés VdS, FM et UL pour les applications de sprinkler d'incendie
Aucun détail disponible
Boulons-étriers galvanisés pour applications de tuyauteries universelles
Boulons-étriers à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
Courroies de tuyau à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabots de tubage quadruples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Quel collier de serrage pour mon application ?

Nos colliers de serrage sont disponibles dans trois gammes de performance différentes

Nos gammes Standard et Premium répondent à vos applications quotidiennes de chauffage, évacuation et plomberie. Si la productivité et la simplicité d’installation des colliers de fixation sont des critères importants, ou si vous avez des exigences techniques particulièrement pointues, la gamme Ultimate vous proposera des solutions très efficaces.  

Colliers de serrage Hilti

Collier de fixation Ultimate

Collier de serrage Ultimate

  • Des performances Ultimate en termes de simplicité d’installation
  • Des gains de productivité très élevés grâce au mécanisme de fermeture rapide inédit des colliers
  • Des performances techniques élevées, avec des spécifications et des agréments plus complets
Collier de fixation Premium

Collier de serrage Premium

  • Des performances Premium en termes de simplicité d’installation
  • Des gains de productivité grâce au mécanisme de fermeture rapide sécurisé
  • Spécifications techniques et agréments suffisants pour les colliers de fixation disponibles
Collier de fixation Standard

Collier de serrage Standard

  • Une solution pour les applications quotidiennes, avec des performances Standard en termes de simplicité d’installation
  • Propriétés techniques orientées application, avec la qualité Hilti
  • Agréments limités
MP-L-I Anwendungen

Un collier de serrage unique, des applications multiples

Notre collier de fixation MP-L-I a été conçu pour une installation rapide, facile et fiable, dans une large palette d’applications légères

Le systèmes d’installation nouvelle génération

Système de supportage nouvelle génération

Les boutons poussoir innovants, les plaquettes-rail de hauteur réglable et les composants préassemblés offrent de véritables gains de productivité sur le chantier